meviy 製作事例をシェアしよう!キャンペーン

キャンペーンの受付は終了致しました。
沢山のご応募ありがとうございました。

キャンペーン概要

  • Twitterもしくは、応募フォームよりmeviyで購入した部品の写真を投稿(応募)してください。
  • 写真を投稿(応募)いただいた方全員にクオカードペイ1,000円分をプレゼントします。*1
  • さらに、meviy Informationに製作事例記事として掲載された方へは、5,000円分のクオカードペイをプレゼントいたします。*2

キャンペーン期間

2022年2月1日(火) ~ 3月31日(木)

*1<応募の条件>

キャンペーン対象部品はmeviyでご購入いただいた部品に限ります。

  • ご自身で設計し、meviyへアップロードした部品が対象です。購入は購買部門経由でおこなわれていてもOKです。
  • 2019年1月以降にmeviy FAメカニカル部品、meviy ラピッドプロトタイピングで購入いただいた部品。過去、製作事例キャンペーンに応募済の部品は対象外となります。
  • キャンペーン対象部品であることを確認するため、購入型番(MVから始まる型番)を照合させていただきます。(型番は公開されません)
  • ミスミカタログ品はキャンペーン対象外です。
  • 投稿(応募)写真は公開が可能なものに限ります。
  • 部品単体、組み立て後の状態の写真でもOKです。
  • 一般工業用途以外(個人の趣味を目的等)で利用された部品は対象外となります。
  • 応募条件を満たさない場合、クオカードペイプレゼントの対象外となります

 

*2<製作事例への掲載について>

  • 応募いただいた中から、事務局で選考したものを記事化させていただきます。
  • 記事掲載にあたり30分程度のWEB取材にご協力をお願いします。
  • 取材については、対象となった写真の投稿(応募)者様へ、事務局からメールでご連絡いたします。
  • 記事掲載にあたり、会社名、個人名の掲載は必須ではありません。

過去の投稿(応募)写真

過去の投稿をギャラリーでご覧いただけます▼

https://kr.meviy.misumi-ec.com/info/ko/archives/campaign/tecp2020_result

応募方法

Twitterからの応募(投稿)

  1. ご自身のTwitterアカウントが公開設定になっていることを確認のうえ、当社meviy公式Twitterアカウント「@misumi_meviy」をフォローしてください。すでに「@misumi_meviy」をフォローされている場合は2.よりお読みください。
  2. meviyで購入した部品の写真と紹介文(部品の用途、meviyの感想など)に、ハッシュタグ「#meviy2022」をつけて投稿してください。
    ・部品単体でなくても、組み込まれた状態のものでもOKです。
    ・部品全体が映っていなくても半分以上が映っていれば可とします。
  3. 投稿者の方へは、後日当社 meviy公式Twitterアカウントよりダイレクトメッセージにてご連絡いたします。その際に、meviy品であることの確認をとるため型番を照合させて頂きます。
  4. ダイレクトメッセージを受け取った方は、期日までにダイレクトメッセージに記載の問い合わせフォームにて、プレゼントの受取りに必要な情報をお知らせください。

キャンペーン期間中、製作事例の投稿は何度でも可能ですが、応募は1回とみなされます。

応募フォームからの応募

1.[応募フォーム]をクリックして必要事項をご記入ください。

  • meviy注文型番 (※型番は公開しません)
  • 部品の説明 (部品の用途)
  • 会社名 (※会社名は公開しません)
  • お名前 (※お名前は公開しません)
  • 取材依頼の際のご連絡先
  • クオカードペイ1,000円分をお受け取りいただくメールアドレス

 

2.meviyで購入いただいた部品の写真

  • 公開可能な写真をアップロードしてください。
  • 部品単体でなくても、組み込まれた状態のものでもOKです。
  • 部品全体が映っていなくても半分以上が映っていれば可とします。

※応募フォームをご利用のお客様はTwitterアカウントへのフォローは必須ではありません。

製作事例への掲載

1. 記事掲載の候補に選ばれた場合、 投稿(応募)いただいた部品について、30分程度のWEB取材をさせていただきます。

  • Twitter公式アカウントよりダイレクトメッセージもしくは、メールにて担当者より連絡します。

2.meviy Informationページ(https://kr.meviy.misumi-ec.com/info/ko/)に製作事例として掲載完了後、投稿者の方へ、謝礼として5,000円分のクオカードペイを贈呈します。

 

応募規約

株式会社ミスミ(以下「当社」といいます。) が主催する「meviy 製作事例をシェアしよう!キャンペーン」 (以下「本キャンペーン」といいます。) ご参加の前に、本応募規約をよくお読みいただき、同意の上ご参加ください。

情報の取扱

キャンペーン応募にあたり提供いただく個人情報は、ミスミグループ 個人情報・お客様情報保護方針に則り適正に取り扱います。
個人情報・お客様情報保護方針

 

注意事項

  • Twitterの利用規約を遵守の上投稿してください。
  • クオカードペイ1,000円分(以下、賞品とします)の受け取りについては、応募フォームにご入力いただいたメールアドレスへご連絡いたします。
  • 賞品の発送は日本国内に限らせていただきます。
  • 賞品到着後の紛失・データ破損などにつきましては対応いたしかねます。
  • 当選者は当選の権利を他人に譲渡ならびに換金することはできません。
  • 本キャンペーンはTwitterおよびTwitter社が主催または共催するものではありません。
  • 投稿ツイートや応募フォームからの内容は、当社 meviy公式TwitterアカウントやFacebookページ、当社 WEBサイトで紹介させていただくことがございますので、ご了承ください。
  • 本キャンペーンは予告なく終了、または内容を変更する場合がございます。
  • 当選者の長期不在やお届け先の入力間違い、転送先不明などの理由により賞品がお届けできない場合は、当選を取消させていただく場合があります。
  • インターネット接続料および通信料はお客様負担となります。
  • 当社は、登録・応募に伴う使用機器の損傷、通信障害についての責任は一切負いかねます。
  • 次の場合、応募が無効となることがありますので、あらかじめご了承ください。
    • 賞品の発送前に当社meviy公式Twitterアカウントのフォローをはずされた場合。
    • 賞品の発送前にアカウントが削除または凍結されている場合。
    • 賞品の発送前に投稿を取り消された場合。
    • アカウントが非公開に設定されている場合。
    • 当社からのダイレクトメッセージを受け取れない設定にしている場合。
    • 不正なアカウント(架空アカウント、他人のなりすましアカウント、同一人物による複数アカウントなど)を利用して応募があった場合(Twitterの利用規約等に反する場合を含む)
    • 当社からのダイレクトメールに記載の問い合わせフォームにて回答されたメールアドレスが、不明または無効でプレゼントをお受け取りいただけない場合。
    • 必要な情報を期日までに所定の問い合わせフォームにて回答いただけない場合。
    • その他、応募に際して不正な行為があった場合。
  • インターネット通信の不具合およびアクセス集中等により、当選の連絡が遅れることや、連絡内容が正しく送信されないことがありますので、あらかじめご了承ください。
  • 次のいずれかの事象が起きた場合、プレゼントをご提供できない可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
    • 地震などの天変地異・火災・停電・その他不可抗力により、賞品をお届けすることが困難な場合
    • 運用上または技術上、本キャンぺーンが継続できなかった場合
    • その他、当社が中止せざるを得ないと判断した場合

禁止事項

Twitter投稿において以下のいずれかに該当する投稿は禁止とさせていただきます。​
これらの投稿では、本キャンペーンへの有効なご応募とはみなされませんので、ご注意ください。​

  • Twitter, Inc.が提供するTwitterの利用規約に違反する行為を行った場合​
    法令や公序良俗、本応募要項の各規定に違反し、またはそのおそれがある投稿​
  • 第三者の著作権その他の知的財産権や肖像権、プライバシー権その他の一切の権利または利益を侵害し、またはそのおそれがある投稿​
  • 他人を誹謗中傷する投稿​
  • 営利目的とした投稿​
  • 犯罪行為を誘引させる投稿​
  • 個人情報が含まれている投稿​
  • その他本キャンペーン事務局が本キャンペーンの趣旨に照らして不適切と判断した投稿

免責事項

本キャンペーンへのご応募、またはご応募いただけなかったことにより生じた損害につきましては、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当社はいかなる責任も負わず、また、賠償する義務を負うものではありませんので、あらかじめご了承ください。​

投稿画像や内容に起因して当社または第三者が苦情等を受けた場合、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当社は一切責任を負わず、応募者自身の責任で解決いただくものとします。​

問い合わせ​

当社meviy公式Twitterアカウント「@misumi_meviy」へのダイレクトメッセージ​
もしくは、メールアドレス「meviy_campaign@ml.misumi.co.jp」へ問い合わせください。​
担当者が数日以内に回答いたします。​

  • ダイレクトメッセージの返信を受け取れるように設定してください。​
  • Twitterの操作方法、本キャンペーンの応募状況、および選考結果に関するお問い合わせには​お答えしかねます。​

本キャンペーンおよび本応募要項に関する事項には日本法が適用されます。​
(管理責任者:株式会社ミスミ)​

.campaign_page .campaign_tw2022 h1{display: none;} ul.cp_gallery figcaption{font-size: 1em !important; font-weight: 500 !important; background: rgba(0,0,0,.8) !important;} .campaign_page p a{text-decoration: underline;} /* キャンペーン概要 : tw2022_about */ .tw2022_about{font-size: 1em;} .tw2022_about ul{margin-top: 30px;} .tw2022_about ul li{ font-size: 1.2em !important; margin-bottom: 20px; font-weight: 500; } .tw2022_about ul li strong{ font-size: 1.2em } .tw2022_about ul li a{text-decoration: underline;} /* キャンペーン期間: tw2022_duration */ .tw2022_duration p{ font-size: 28px; font-weight: 600; margin-bottom: 30px; } @media screen and (max-width: 600px) {.tw2022_duration p{font-size: 24px;}} /* Twitterからの応募(投稿)tw2022_tw */ @media screen and (max-width: 600px) {.tw2022_tw ul li{font-size: 1.1em !important;}} .tw_qr{ display: block; float: left; width: 300px; margin-top: 50px; } .tw_mobile{ display: block; float: left; width: 400px; } .tw_qr img, .tw_mobile img{width: 100%; height: auto;} @media screen and (max-width:800px) { .tw_qr, .tw_mobile{ float: none; width: 300px; margin: 10px auto; } } @media screen and (max-width:310px) { .tw_qr, .tw_mobile{width: calc(100% -20px);} } .tw2022_form .btn_blue a{background: #00b050;} .case_link{ display: block; float:none; width:100%; clear:both; } .case_link_bnr, .case_link_text{ display: block; float: left; } .case_link_bnr{ width: 300px; margin-bottom: 20px; overflow: hidden; -moz-border-radius:10px; border-radius:10px; } .case_link_text{width: calc(100% - 320px); margin-left: 20px; padding-top: 40px;} .case_link_bnr img{width: 100%; height: auto;} @media screen and (max-width:800px) { .case_link_bnr{ float: none; margin: 10px auto; } .case_link_text{width: 100%; float: none; margin: 10px 0; padding: 0; text-align: center;} } /* 注意事項: tw2022_caution */ .tw2022_caution_text{ display: block; overflow-y: scroll; background: #fff; height: 400px; width: 100%; padding: 10px; box-sizing: border-box; } /* 問い合わせ​: tw2022_contact */ .tw2020_link_half p{display: flex;} a.tw2022_tw-btn, a.tw2022_form-btn{ display: block; width: calc(50% - 20px); float: left; margin: 20px 10px; font-size: 20px; font-weight: 600; padding: 20px 10px; -moz-border-radius:10px; border-radius:10px; text-align: center; text-decoration: none; color: #fff !important; text-decoration: none !important; } a.tw2022_tw-btn{background: #005EAB} a.tw2022_form-btn{background: #00b050;} .cp_rule p a.tw2022_tw-btn, .cp_rule p a.tw2022_form-btn{color: #fff !important;} .cp_rule .tw2020_link_half p a, {color: #fff !important;} @media screen and (max-width:600px) { .tw2020_link_half p{display: block;} .tw2020_link_half p a{ width: 100%; margin: 10px 0; float: none; }