meviy 절삭 플레이트 가공

meviy(메비) 절삭 플레이트 가공은 다음과 같은 장점이 있습니다.

  • 공장 설비나 장치에 필요한 절삭 가공품 제작이 가능합니다.
  • 치수 공차 및 홀 공차를 설정하여 정밀 부품 제작이 가능합니다.
  • 3D CAD 데이터 업로드만으로도 모델링 형상 인식을 통해 납기 및 단가를 즉시 확인할 수 있습니다.
  • 최단 4일 납기부터 가능합니다. (소재 및 표면처리에 따라 상이)

절삭 플레이트 가공의 재질

절삭 플레이트 가공에 널리 사용되는 다양한 재질 및 표면 처리가 준비되어 있습니다.
설계 용도에 맞게 상세 스펙을 선택해주십시오.

※ 단, 수량이나 표면 처리 유무에 따라 납기가 상이합니다. 정확한 납기는 화면에 표시되는 날짜를 확인해 주십시오.

  • 스틸

    • 스틸 소재 중 대표적인 SS400은 절삭성・용접성이 좋고 가격이 저렴하여 폭 넓게 사용되고 있습니다.
    • SKD11(냉간합금공구강)은 녹에 강하고 상온에서 내마모성이 있다는 점이 특징입니다.
    • 무전해 니켈 도금은 공업 용도로 광범위하게 사용되는 도금 처리 방법입니다. 내식성·내마모성이 뛰어나 판 두께가 일정해지므로 정밀 기기 부품에 자주 사용됩니다.
    재질 표면처리 표준 출하일 단납기 출하일 장납기 출하일
    SM45C(S45C)

    SS400(SS41)

    ※1 SKD11

    표면처리 없음 6일째 4일째 26일째
    무전해 니켈 도금 8일째 6일째 28일째
    크롬 도금
    흑착색
    니켈 도금
    경질 크롬 도금
  • 알루미늄

    • 알루미늄은 비중이 가볍고 열 전달이 우수하다는 특징이 있습니다. 아노다이징 표면 처리를 통해 내식성과 경도를 보다 높일 수 있습니다.
    • AL6061은 절삭 가공에서 범용적으로 사용되는 알루미늄 소재 중 하나로 강도와 내식성이 뛰어납니다.
    • AL5052은 내식성・용접성이 좋다는 특징이 있습니다.
    • AL7075는 알루미늄 중 가장 경도 수준이 높은 소재입니다.

     

     

    재질 표면처리 표준 출하일 단납기 출하일 장납기 출하일
    AL6061

    AL5052

    ※1 AL7075

    표면처리 없음 6일째 4일째 26일째
    아노다이징(백색) 8일째 6일째 28일째
    아노다이징(흑색)
    아노다이징(백색 무광)
    아노다이징(흑색 무광)
    경질 아노다이징
    ※1크롬 도금 별도 협의 별도 협의 별도 협의
  • 스테인리스

    • 스테인리스는 철을 주 성분으로 하는 크롬을 포함한 합금강으로서 내식성 뿐만 아니라 절삭성, 강도, 내열성이 뛰어나다는 점이 특징입니다.
    • SUS304는 가장 대표적인 스테인리스강으로 내식성이 뛰어납니다.
    • SUS303은 SUS304에 비해 절삭성은 뛰어난 반면 내식성이나 용접성은 떨어집니다.
    재질 표면처리 표준 출하일 단납기 출하일 장납기 출하일
    SUS304

    SUS316

    SUS303

    표면처리 없음 7일째 5일째 27일째
  • 수지

    • 수지는 방청성, 경량성, 유연성, 미끄럼성이 좋다는 특징이 있어 다양한 업계의 기계 장치에 널리 사용되고 있습니다.
    • MC 나일론은 엔지니어링 플라스틱 중 가장 범용적인 재질로 강도와 내마모성이 뛰어나다는 장점이 있지만 높은 흡수성으로 치수 안정성을 떨어뜨린다는 한계도 있습니다.
    • 폴리아세탈(POM)은 흡수성이 낮아 치수 안정성이 뛰어난 반면 내열성, 내마모성은 떨어진다는 한계가 있습니다.

     

    재질 종류 표준 출하일 단납기 출하일 장납기 출하일
    폴리아세탈 흰색 6일째 4일째 26일째
    검정색
    MC나일론 청색
    아이보리색
    ※1PEEK 회갈색 별도 협의 별도 협의 별도 협의
  • 황동

    • C3604는 쾌삭황동이라고도 불리며 황동 중 가장 일반적이고 널리 사용됩니다.
    • C3604는 절삭성이 뛰어난 반면 강도는 떨어지는 편입니다.
    재질 표면처리 표준 출하일 단납기 출하일 장납기 출하일
    황동(C3604) 표면처리 없음 별도 협의 별도 협의 별도 협의

절삭 플레이트 가공의 서비스 범위

meviy 절삭 플레이트 가공에서 자동 견적 가능한 대략적인 서비스 범위입니다.

  • 선택하시는 소재 및 표면처리에 따라 상기 사이즈와 차이가 있을수 있습니다. (상세를 꼭 확인해 주십시오.)

절삭 플레이트 가공이 가능한 형상

3축 머시닝 센터를 사용하여 직육면체의 재료 면에 수직/평행 6방향에서 가공합니다. meviy에서 가공 가능한 형상은 여기를 클릭하여 기술 데이터를 확인해 주십시오.

지정 가능한 홀 종류와 정밀도

meviy 절삭 플레이트 가공에서는 자유로운 치수 공차 설정이 가능합니다. 3D CAD 데이터를 업로드 한 뒤 3D뷰어에서 원하시는 치수 공차를 입력하여 견적 및 주문이 가능합니다. 홀 타입과 정밀도 상세는 여기를 클릭하여 기술 데이터를 확인해 주십시오.

공차 지정 없는 경우

공차 지정이 없는 부위에 대해서 이하와 같이 제작됩니다.

<대표 면조도>
  • Ra6.3
<일반 공차>
  • JIS B0405中級(m) (검토 필요)
<외측 모서리부가 핀 각 또는 C0.5mm이하인 3D모델>
  • 외측 모서리부 C0.1mm~0.5mm 이하로 제작

공차 지정 하는 경우

3D 뷰어에서 다양한 홀 타입과 공차를 지정할 수 있습니다.

<홀 타입>
  • 스트레이트홀
  • 정밀홀
  • 탭홀
  • 인서트홀
  • 접시홀
  • 타원홀
<공차 및 면조도>
  • 외형 공차
  • 치수 공차
  • 끼워맞춤 공차
  • 정밀홀의 면조도

지금 바로 3D CAD 데이터를 업로드하여 절삭 플레이트 가공 부품의 납기 및 가격을 즉시 확인할 수 있습니다.

견적하기