meviy 판금 가공
meviy(메비) 판금 가공은 다음과 같은 장점이 있습니다.
- 공장 설비나 장치에 필요한 판금물(블라켓, 지그 등) 제작이 가능합니다.
- 레이저 기계로 가공하여 한국미스미 표준품과 동등한 수준의 품질을 실현합니다.
- 3D CAD 데이터 업로드만으로도 모델링 형상 인식을 통해 납기 및 단가를 즉시 확인할 수 있습니다.
- 최단 4일 납기부터 가능합니다. (소재 및 표면처리에 따라 상이)
- 만약 단납기 서비스를 선택할 경우 1일째 출하도 가능합니다. (자세히 알아보기)
판금가공의 재질
판금 가공에 널리 사용되는 다양한 재질 및 표면 처리가 준비되어 있습니다.
설계 용도에 맞게 상세 스펙을 선택해주십시오.
※ 단, 수량이나 표면 처리 유무에 따라 납기가 상이합니다. 정확한 납기는 화면에 표시되는 날짜를 확인해 주십시오.
-
스틸
- 스틸 소재 중 대표적인 SPCC와 SPHC는 저렴하고 가공하기 쉬운 소재이지만 녹슬기 쉬우므로 가공 후에는 도장이나 도금 등의 표면 처리가 필요합니다.
- 무전해 니켈 도금은 공업 용도로 광범위하게 사용되는 도금 처리 방법입니다. 내식성·내마모성이 뛰어나 판 두께가 일정해지므로 정밀 기기 부품에 자주 사용됩니다.
재질 표면처리 통상 출하일 단납기 출하일 장납기 출하일 SPCC SPHC
SS400
없음 4일째 1일째 14일째 분체 도장 8일째 5일째 18일째 흑착색 무전해 니켈도금 7일째 4일째 17일째 전기 아연도금 SECC 없음 4일째 1일째 14일째 ※ 단납기 서비스는 당일 오후 12시 30분 이전 발주건에 한해 이용 가능합니다
-
스테인레스
- 스테인레스는 내식성과 청결함을 요구하는 제품에 자주 사용되는 재료입니다.
- 대표적인 SUS304는 내식성이 뛰어나 절단, 절곡 등의 가공이 용이한 특징이 있습니다.
- 표면 처리로는 일반적으로 「No.1」이나 「2B」, 표면의 광택이 필요한 경우는 「폴리싱」 처리, 고급스러움 등의 장식을 요구하는 경우에는 「단면 헤어라인」이 널리 사용 됩니다.
재질 표면 처리 통상 출하일 단납기 출하일 장납기 출하일 SUS304 2B
SUS304 양면 폴리싱전해연마 7일째 없음 17일째 없음 4일째 1일째 14일째 SUS304 No.1 없음 4일째 1일째 14일째 SUS304 단면 폴리싱 SUS304 단면 헤어라인 ※ 단납기 서비스는 당일 오후 12시 30분 이전 발주건에 한해 이용 가능합니다
-
알루미늄
- 알루미늄은 비중이 가볍고 열 전달이 우수하다는 특징이 있어 경량화가 필요한 제품이나 방열성이 요구되는 제품 등에서 널리 사용됩니다.
- 일반적으로 판금 가공에 사용되는 AL5052는 내식성, 가공성, 용접성이 뛰어나 가장 널리 쓰이는 알루미늄 소재입니다.
- 알루미늄은 일반적으로 녹이 잘 슬지 않지만 사용 환경에 따라 부식 될 수도 있습니다. 부식을 피해야 할 경우에는 아노다이징 처리가 필요합니다.
- 아노다이징은 내식성·내마모성이 좋은 도금 처리 방법입니다. 용도에 따라 백색, 흑색, 무광흑색,경질(국방색) 선택이 가능합니다.
재질 표면처리 통상 출하일 단납기 출하일 장납기 출하일 AL5052 없음 4일째 1일째 14일째 분체 도장 8일째 5일째 18일째 백색 아노다이징(반광) 6일째 4일째 16일째 흑색 아노다이징(반광/무광) 경질 아노다이징(국방) ※ 단납기 서비스는 당일 오후 12시 30분 이전 발주건에 한해 이용 가능합니다
판금가공의 서비스 범위
meviy 판금 가공에서 자동 견적 가능한 대략적인 서비스 범위입니다.
- 두께(t)는 0.2~ 10.0mm 범위 내 폭 넓은 서비스를 제공하고 있습니다.
- 선택하시는 소재 및 표면처리에 따라 상기 사이즈와 차이가 있을수 있습니다. (자세히 알아보기)
- 판금 절곡 대응 두께 사이즈는 6T까지만 대응 가능합니다.
판금 가공이 가능한 형상
레이저 가공기, 펀치 및 레이저 복합기나 NC 벤딩 머신과 같은 최신 설비로 가공합니다. meviy에서 가공 가능한 형상은 여기를 클릭하여 기술 데이터를 확인해 주십시오.
지금 바로 3D CAD 데이터를 업로드하여 판금 가공 부품의 납기 및 가격을 즉시 확인할 수 있습니다.
견적하기