meviy 선반 가공
meviy(메비) 선반 가공은 다음과 같은 장점이 있습니다.
- 선반 가공으로 내외경 선삭, 홈 가공, 나사 절삭
- 복합 형상(키홈 등)도 대응 가능
- 9종류의 기하 공차 지시(정밀도 0.01~)에 대응
- 표준 6일째 배송~
- 200개까지 자동 견적 가능, 대량 수량 할인으로 최대 55% OFF
선반 가공의 재질
• 선반 가공에 널리 사용되는 다양한 재질 및 표면 처리가 준비되어 있습니다.
• 열처리, 도금 및 아노다이징 등 표면 처리 지정이 가능합니다.
• 설계 용도에 맞게 상세 스펙을 선택해주십시오.
재료 및 표면 처리에 대한 자세한 특징은 기술 정보를 참조하십시오. ▶출하일
-
스틸
- 대표적인 구조용 강철 SS400은 절삭성 및 용접성이 좋고 가격이 저렴해 폭넓게 사용되고 있습니다.
- meviy 선반 부품에서는 내마모성을 고려한 열처리 가능 재질을 많이 라인업 했습니다.
- SUJ2는 샤프트와 베어링에서 자주 사용되며 열처리를 하면 경도가 HRC 58~63이 됩니다.
- SKD11은 SK재에 특수원소를 첨가하여 열처리에 의한 변형이 적은 강철입니다.
재질 표면처리 통상 출하일 단납기 출하일 장납기 출하일 SS400 SM45C (S45C)
SCM435
SUJ2
SKD11
없음 6일째
3일째 16일째 무전해 니켈도금 8일째 5일째 18일째 경질 크롬도금 흑착색 인산염피막처리(망간계) ※ : SKD11의 인산염 피막 처리(망간계)는 대상 외 입니다.
-
알루미늄
- 알루미늄은 비중이 작고 열전도성이 높다는 특징이 있습니다. 아노다이징 처리를 하면 내식성과 경도가 더욱 높아집니다.
- AL6061은 강도, 성형성, 내식성이 우수하며 절삭 가공 및 양극 산화 처리에 적합합니다.
재질 표면 처리 통상 출하일 단납기 출하일 장납기 출하일 AL6061 없음 6일째
3일째 16일째 백색 아노다이징 8일째 5일째 18일째 흑색 아노다이징 백색 아노다이징(무광) 흑색 아노다이징(무광) 경질 아노다이징 -
스테인레스
- 스테인레스는 철이 주성분으로 크롬을 추가한 합금강으로 내식성 뿐만 아니라 절삭성, 강도, 내열성이 우수하다는 특징이 있습니다.
재질 표면 처리 통상 출하일 단납기 출하일 장납기 출하일 SUS303 없음
6일째
3일째 16일째 SUS304 SUS316※1※1 : 단납기 대상 외 재질
-
수지
- 수지는 방청성, 경량성, 유연성이 좋다는 특징 때문에 다양한 업계에서 기계 장치로 사용하고 있습니다.
재질 표면 처리 통상 출하일 단납기 출하일 장납기 출하일 폴리아세탈(백색) 없음
6일째
3일째
16일째
폴리아세탈(흑색) MC 나일론(청색) MC 나일론(흑회색) PTFE(백색,테프론)※1 ※1 : 단납기 대상 외 재질
정밀도 및 가공 조건
MISUMI(종합 웹 카탈로그)에서는 선택할 수 없는 다양한 치수 정밀도에 대응하고 있습니다.
3D CAD 데이터를 meviy에 업로드한 후 3D 뷰어에서 원하는 공차를 입력하고 견적을 확인할 수 있습니다.
홀 종류 및 정밀도에 대한 자세한 내용은 기술정보 를 확인해 주십시오
지금 바로 3D CAD 데이터를 업로드하여 선반 가공 부품의 납기 및 가격을 즉시 확인할 수 있습니다.
견적하기