소형 기기에서는 경량 지그가 이용되는 경우가 많습니다. 다양한 제품 구성에 대응하기 때문에 빈번한 제조 라인 변경이나 생산 장소 변경이 있을 경우, 지그를 운반해야 하기 때문입니다. 그러나 지그의 기본 기능을 고려해 재료를 선택하지 않으면 불량의 원인이 되므로 적재적소의 지그 재료 선정이 중요합니다. 알루미늄과 수지가 경량 지그에 적합한데, 어떻게 나누어 사용해야 하는지 생각해 보겠습니다.
목차
알루미늄과 수지
조립 지그나 검사 지그에서 많이 이용되는 것은 알루미늄과 수지(아크릴 등)입니다. 양쪽 모두 경량으로 가공성도 뛰어나다는 특징을 갖고 있지만, 비중이나 내열 온도, 가격 등에서 커다란 차이가 있습니다. 일반적인 차이를 아래 표에 요약했습니다.
| 비중 | 탄성률 | 내열 온도 | 가격 | |
| 알루미늄 | 2.7 | 70GPa | 200℃ | 고가 |
| 수지(아크릴) | 1.2 | 3GPa | 70℃ | 저가 |
*참고: 철의 비중=7.8
역순에 의한 알루미늄과 수지의 사용 구분
지그 설계에서 요구 기능에 대해 알루미늄과 수지를 어떻게 나누어 사용하는 것이 좋은지, 실례를 들어 소개하겠습니다.
수지 사용 ① 워크의 위치 결정 지그
중량물 이외의 워크(부품)의 위치 결정 지그에서는 필요 이상으로 강도가 요구되지 않으므로 아크릴을 이용하는 경우가 많습니다. 또한, 수지의 경우에는 워크에 흠집이 나는 것을 방지할 수 있으며, 전동 드라이버의 진동도 어느 정도 줄일 수 있습니다.
수지 사용 ② 비산 방지용 지그 커버
납땜 공정이나 접착 공정 지그는 워크에 납땜 등이 비산되지 않도록 커버를 장착하는 경우가 많습니다. 이때, 커버 때문에 워크가 보이지 않으면 위험한 경우에는 투명도가 높은 아크릴을 이용합니다.
알루미늄 사용 ① 고온 하에서의 측정 지그
제품의 신뢰성 시험에서는 100°C가 넘는 환경에서 지그가 사용되므로 필연적으로 알루미늄을 이용합니다. *고정밀도 측정이 요구될 경우, 알루미늄 이외의 것을 이용합니다.
알루미늄 ② 압입 지그
압입 지그는 에어 실린더 등으로 위치 결정 블록에 부딪혀 압입 높이를 조정하므로 경도가 필요합니다. *더 높은 경도가 필요한 경우, 필요에 따라 A2000번대(두랄루민)를 사용하는 경우도 있습니다.
공통 항목
- 철에 비해 알루미늄과 아크릴은 가벼워 지그 이용에 적합합니다.
- 또한, 양쪽 모두 녹에 강해 고온다습한 환경에서도 이용할 수 있습니다. *단, 알루미늄의 경우, 전식으로 녹이 슬기 때문에 주의가 필요합니다.
정리
지그 등은 경량화가 요구되므로 수지나 알루미늄을 제대로 잘 사용하는 것이 중요합니다. 적재적소에 제대로 잘 나누어 사용하면 신뢰성이 높은 경량 지그를 작성할 수 있습니다. 미스미 meviy에서는 수지나 알루미늄 지그를 3D CAD 데이터만으로 즉시 견적을 낼 수 있습니다. 미스미 회원 ID를 보유하신 분은 지금 즉시 무료로 견적 받을 수 있습니다.