기계설계기계설계상품 기초 지식

일반 공차란? 다른 공차와의 차이는?

일반 공차는 보통 공차라고도 하며, 치수에 공차가 지정되지 않은 경우에 사용되는 공차를 말합니다. 도면에 기입되는 치수에는 공차를 지정하는데, 모든 치수에 공차가 붙게 되면 매우 알기 어려운 도면이 되고 맙니다. 일반 공차를 이용하면 도면의 치수를 알기 쉬워 중요 치수를 정확하게 구분할 수 있게 됩니다.

치수 공차와 일반 공차(보통 공차)의 차이

치수 공차는 정밀도가 특히 필요한 치수에 허용 범위로 100±0.1과 같이 명시적으로 표기하여 이용합니다. 공차값은 임의로 정할 수 있기 때문에 설계자의 의도를 가공자에게 명확하게 전달할 수 있습니다. 일반 공차(보통 공차)는 개개의 치수의 허용 범위를 일괄적으로 지정할 수 있기 때문에, 도면 작성 공정 수를 절감할 수 있고 도면을 쉽게 알 수 있습니다.

일반 공차의 등급이란?

일반 공차를 이용할 경우, 등급이 중요합니다. 정밀 등급, 중간 등급, 거친 등급, 매우 거친 등급 등 4종류가 있으며, f, m, c, v의 기호가 할당됩니다. 또한, 치수의 종류도 길이 치수, 모따기 치수, 각도 치수, 직각도 등과 같이 세분화되어 있습니다.

일반 공차의 기준 치수 구분이란?

일반 공차의 값은 등급별로 정해지는데 치수의 값에 따라 변화합니다. 1±0.1과 100±0.1에서는 동일한 공차 폭이지만, 길이 치수에 대한 비율로 생각하면 정밀도에 100배의 차이가 발생합니다. 기준 치수 구분별로 공차값을 설정하여 도면 내의 치수 정밀도를 일률적으로 관리하고 있습니다.

기준 치수의 구분 공차 등급
정밀 등급 중간 등급 거친 등급 매우 거친 등급
0.5 이상 3 이하 ±0.05 ±0.1 ±0.2
3 초과 6 이하 ±0.05 ±0.1 ±0.3 ±0.5
6 초과 30 이하 ±0.1 ±0.2 ±0.5 ±1

상기의 공차표에서 확인해 보면, 기준 치수의 길이에 따라 공차값이 바뀐다는 것을 알 수 있습니다. 가령 18mm 치수에서 정밀 등급인 경우, 도면에 치수 공차를 기입하지 않아도 자동으로 ±0.1의 공차가 지정되게 됩니다.

일반 공차 지정 방법

일반 공차를 도면에 적용할 경우, 도면 테두리의 표제란에 일반 공차(보통 공차)를 등급과 함께 적용한다는 것을 기입합니다. 일반적인 등급 가려 쓰기

  • 정밀 등급: 정밀 기계의 금속 부품 등
  • 중간 등급: 일반적인 금속 부품 등
  • 거친 등급: 일반적인 수지 성형 부품 등

*수지 성형 부품에 정밀 등급을 적용하면, 성형이 어려워져 부품 비용이 상승하는 경우가 있으므로 적절한 등급을 지정하는 것이 중요합니다.

정리

제조업의 글로벌화를 추진하기 위해서는 치수 공차와 기하 공차의 세계 표준(ISO)에 맞출 필요가 있습니다. 해외 제조업체는 짐작해서 제작해 주지 않으므로 설계 요건을 만족하는 부품을 주문할 경우, 완벽하게 치수 공차와 기하 공차를 이해한 후 도면을 그리는 것이 중요합니다.

이전 기사