뉴스신기능 • 제품정보

【선반 가공】 관용 (테이퍼) 나사의 자동견적 서비스 출시!

2025년 5월 12일부터 관용 (테이퍼) 나사의 자동견적 서비스가 출시 됩니다.

관용 나사(Pipe Thread)는 파이프나 파이프 피팅을 연결할 때 사용하는 나사산으로, 주로 배관 시스템에 사용됩니다. 기존에는 담당자 견적을 통해서야 견적이 가능했었는데요.

이제부터는 고객님들의 편의성 증대와 메비 서비스의 효율성을 더 높이기 위해, 즉시 견적이 가능하도록 업그레이드 하였습니다.

관용(테이퍼) 나사의 규격

관용 나사(Pipe thread)는 배관 연결에 사용되는 나사산 규격으로, 나사산의 모양, 피치, 각도 등이 일반적인 나사와 다르며, ISO 표준인 ISO 7과 관련된 규격들이 존재합니다. 관용 나사는 배관 부품 연결 시 밀봉 및 기밀성을 확보하는 데 중요한 역할을 합니다.

관용 나사는 크게 평행 나사(PF)와 테이퍼 나사(PT)로 나뉘며, 각 나사의 모양과 밀폐 방식이 다릅니다. PT 나사는 테이퍼 형태로, 나사산을 끼울 때 자동적으로 밀폐되도록 설계되어 기밀성이 뛰어납니다. 반면 PF 나사는 평행 형태로, 별도의 밀폐 장치(가스켓, O-링 등)를 사용해야 합니다

meviy에서는 ISO 규격은 R 규격을 사용하며, 이는 통상의 PT (테이퍼) 나사 규격과 동일합니다. (PT 1/4 = R 1/4, R은 수나사 RC는 암나사)

자동견적이 나오는 범위에 대해서는 아래 표를 참고 해 주세요.

이용 방법

meviy 에서 관용(테이퍼) 나사 서비스를 이용하는 방법을 소개합니다.

1. 테이퍼 형상으로 설계한 선반 부품의 3D CAD 파일을 meviy에 업로드 합니다.

2. 업로드 된 도면을 선택한 뒤 「다음으로」를 클릭하여 3D 뷰어 화면으로 이동하여 주십시오.

3. 내경이나 외경중에 테이퍼 나사가 들어가는 부분의 수치를 더블 클릭하여 주십시오.

4. 암나사,수나사의 가공 항목에서 관용 테이퍼 나사(ISO)를 선택하여 주십시오.

5. 나사부의 길이를 ISO규격 및 직접 작성하여, 「수정」 버튼을 클릭하면 테이퍼 나사가 적용됩니다.

외경 내경

6. 적용된 테이퍼 나사는 R 1/4(외경)이나 Rc 1/4(내경)으로 표기가 되어집니다.

외경 내경

7. 「견적조건을 확정」 버튼을 클릭하여 형번을 생성합니다. 

8. 견적 조건을 확정한 후,  「카트에 추가」 버튼을 클릭하면 테이퍼 나사 서비스가 적용된 상태로 주문이 가능합니다.

규격 추가로 한층 더 편리해진 meviy 서비스, 즉시 견적으로 가공 리드타임을 줄여보세요!

이전 기사