새로운 소식

【판금 가공】판금 용접을 meviy에서 담당자 견적으로 진행 개시!

2025년 10월21일, 판금 용접에 대하여 담당자 견적으로 진행이 가능하게 되었습니다. 판금 절곡 한계등으로 불가능했던 부분도 이제는 판금 용접 가공이라는 선택지를 통해서 진행할 수 있게 되었습니다.  아래의 내용을 참조하여 담당자 견적을 진행 해주세요.

대상 범위

판금 부품으로 구성된 판금 용접품이 대상입니다.

리브 형상 박스 형상 절곡 사이 판자 용접 가운데 리브 용접

재질, 표면 처리

스틸·스테인레스·알루미늄의 각종 재질이나 표면 처리에 대응하고 있습니다.

재질: 스틸 표면 처리 판 두께
SPCC
없음 0.5 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.6 / 2.0 / 2.3 / 2.6 / 3.0 / 3.2 / 4.0 / 4.5 / 5.0 / 6.0
분체 도장
무전해 니켈 도금
전기 아연 도금
SPHC
없음  2.3 / 2.6 / 3.0 / 3.2 / 4.0 / 4.5 / 5.0 / 6.0
분체 도장
무전해 니켈 도금
전기 아연 도금
SS400
없음  0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.6 / 2.0 / 2.3 / 2.6 / 3.0 / 3.2 / 4.0 / 4.5 / 5.0 / 6.0
분체 도장
무전해 니켈 도금
전기 아연 도금
SECC 없음  0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.6 / 2.0
재질: 스테인레스 표면 처리 판 두께
SUS304 No.1 없음 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 / 9.0 / 10.0
SUS304 2B 없음 0.2 / 0.3 / 0.4 / 0.5 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0
전해연마
SUS304 단면 헤어라인 없음 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0
SUS304 단면 폴리싱 없음 0.5 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0
SUS304 양면 폴리싱 없음 0.5 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0
전해연마
재질: 알루미늄 표면 처리 판 두께
AL5052
없음  0.5 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 / 10.0
백색 아노아딩징(반광)
흑색 아노다이징(반광/무광)
경질 아노다이징(국방)
분체 도장

견적 방법

판금 용접품의 담당자 견적 신청 방법은 아래의 순서대로 진행합니다.

STEP 1 도면 업로드  

3D도면 파일을 meviy에 업로드 합니다.

①「판금 부품」을 클릭 합니다.

STEP 2 상세 화면으로 이동하기  

②「다음으로」를 클릭 합니다.

STEP 3 모델 수정하지 않고 진행하기   

상세 화면으로 이동하면 「모델 수정 안내」알림창이 표시됩니다.

③「모델을 수정하지 않는다」 를 클릭 합니다.

※「모델 수정 안내」가 나오지 않은 경우, 바로 STEP4로 진행 해주세요.

STEP 4 재질・표면처리 실행하기   

좌측 기본 정보 설정창에서 재질 및 표면처리 설정까지 내려옵니다.

④「선택한다」를 클릭 합니다.

⑤「1. 재질을 선택한다」에서 재질을 선택합니다.

⑥「2. 표면처리를 선택한다」에서 표면처리를 선택합니다.

⑦「재질・표면처리를 결정」을 클릭합니다.

STEP 5 용접 의뢰하기  

⑧「입력」을 클릭 합니다.

⑨「코멘트란(기차 추가지시)」에 「용접 가공」을 작성합니다.

⑩「OK」를 클릭 합니다.

STEP 6 의뢰하기   

⑪「담당자 견적을 의뢰」를 클릭하여 의뢰합니다.

※담당자 견적은 기본 판금과 동일하게 1~2일안으로 메일로 답변이 옵니다.

참조 페이지

대응 재질 및 표면처리는 견적 절차 페이지를 참조 해주세요.

대응 용접 방법은 참조 사항 페이지를 참조 해주세요.

용접 품질 관련으로는 주의 사항 페이지를 참조해주세요.

이전 기사