새로운 소식

【선반 가공】폭 2mm 미만 마이너스 홈 가공 추가 ! 소형 부품의 설계 제약을 해소하고 일괄 발주가 가능해졌습니다

나사나 핀의 머리 부분에 들어가는 마이너스 드라이버용 홈 가공이 새롭게 자동견적을 통해 발주 가능해졌습니다. 폭 0.5mm 이상의 미세한 마이너스 홈에도 대응하여 더욱 유연한 설계가 가능합니다. 또한 담당자 견적에서는 최소 홈 폭 0.3mm까지 대응할 수 있습니다.

마이너스 홈 가공은 손으로 체결하기 어려운 소형 부품을 마이너스 드라이버로 체결하고 싶을 때, 특히 기존 설비와의 호환성이 필요하거나 간단한 유지보수가 필요한 상황에서 널리 활용됩니다. 주로 소형 나사, 위치결정 핀, 마커 핀 등에 사용됩니다.

meviy의 마이너스 홈 가공은 금속·수지 전 소재에 대응하며, 가공을 추가해도 출하일은 변함없이 표준납기 8일 출하입니다. 업무 효율화에 꼭 활용해보세요.

가공 사례

사진
재질  SS304 S45C  SUS304 
표면
처리 
없음  없음  없음 
사이즈  Φ50×L5mm  Φ50×17mm  Φ20×L45mm
배송일  8 일째  8 일째  8일째
포켓 너비 1.7mm 2mm 1mm
포켓 깊이 50mm 2mm 10mm

대응 재질

전재질·전표면 처리
제작 가능한 재질과 표면 처리는 여기에

사이즈

전 사이즈
대응 가능 사이즈는 여기에

출하일

단납기 5일째 출하
표준납기 8일째 출하

표준 출하일의 일람은 여기에


이전 기사