신기능 • 제품정보

【선반 가공】장납기 서비스 도입

【선반 가공】장납기 서비스 도입

선반 가공 서비스에 단납기 및 장납기 옵션이 새롭게 추가됩니다.

2026년 1월 19일부터 선반 가공에서 장납기 선택 서비스가 출시되며, 단납기 대응 소재가 확대됩니다.

단납기 서비스는 당일 12시 30분까지 주문 시 적용 가능하며, 표준 납기 대비 최단 3일 단축된 납기로 제품을 받아보실 수 있는 서비스입니다.
기존 단납기 대상에 더해, 이번 개편을 통해 수지 소재 및 열처리 품목까지 대응 범위가 확대되었습니다.

장납기 서비스는 가격 경쟁력을 중시하는 고객의 니즈를 반영하여 도입되었습니다.
표준 가격 대비 최대 20%까지 저렴한 가격으로 제공되며, 납기에 여유가 있는 경우 원가 절감에 효과적으로 활용할 수 있습니다.

납기와 비용 조건에 따라 단납기 또는 장납기 옵션을 선택하여, 보다 유연한 선반 가공 발주가 가능해집니다.

대응 재질・출하일

단납기와 장납기에 대해 기재 하였습니다.

구분
 납기 선택 플랜
재질 표면 처리​ 표준납기 단납기 장납기 
알루미늄  

 

 

AL5052
AL6061

없음 6일째 3일째 16일째 
백색 아노다이징 8일째 5일째 18일째
흑색 아노다이징
흑색 아노다이징(무광)
백색 아노다이징(무광)
경질 아노다이징
스틸  

 

SM45C (S45C)
SS400 (SS41)
SCM435
SKD11
SUJ2

없음 6일째 3일째 16일째 
무전해 니켈 도금 8일째 5일째 18일째
경질 크롬 도금
흑착색
인산염 피막처리
저온 흑색 크롬 도금 10일째 7일째 20일째
스테인레스 SUS303 없음 6일째 3일째 16일째
SUS304
SUS316※1
수지 폴리아세탈 (스탠다드, 흰색) 없음 6일째 3일째 16일째
폴리아세탈 (스탠다드, 검정)
MC나일론 (스탠다드, 청색)
MC나일론 (스탠다드, 아이보리)

 

※납기는 사이즈에 따라 상이할 수 있습니다.
※1해당 품목은 단납기 제외 품목입니다.

이용방법

3D 모델링을 업로드 하신 후에, 형번 확정을 하시게 되면 하기 이미지와 같이 납기 선택지가 나오게 됩니다. 희망하시는 납기 서비스를 클릭해주세요.

 


이전 기사