상품 기초 지식재료

티타늄 합금 기초 지식부터 장점 및 설계 시 주의점까 해설


티타늄 합금 소재로 제작된 기계부품

티타늄 합금은 뛰어난 비강도와 내식성을 갖춘 매력적인 소재입니다. 항공우주, 의료, 프로 스포츠 분야 등 제품의 부가 가치를 좌우하는 상황에서 채택됩니다. 하지만 재료 비용이 높고 「가공이 어려운 재료」라는 취급이 까다로워 실무에서 선정이나 설계에 어려움을 느끼는 사람도 적지 않습니다.
이번 내용에서는 티타늄 합금의 기본 지식부터 순수 티타늄과 64% 티타늄의 차이, 주요 금속 재료(스틸·알루미늄·스테인레스)와의 특성 비교까지 설명합니다. 설계자가 꼭 짚어야 할 장점·단점과 가공 비용을 절감하기 위한 설계 팁도 설명합니다.


meviy 도면업로드 바로가기

티타늄 합금의 정의

티타늄이라고 해도 크게 나누면 순수 티타늄과 티타늄 합금 두 종류가 존재합니다. 우선 각각의 정의와 특징을 정리해 보겠습니다.

순수 티타늄(Pure Titanium)의 특징

순수 티타늄은 거의 100% 티타늄 성분으로 구성되어 있어 내식성과 뛰어난 가공성을 갖춘 소재입니다. 불순물을 극한까지 억제함으로써 소재가 부드러워지고, 표면에 형성되는 견고한 비활성 피막이 부식을 강력히 방지합니다.
구체적인 용도로는 녹이 허용되지 않는 해수용 열교환기, 화학 플랜트 배관, 그리고 안경 프레임이나 건축 자재 등이 있습니다. 극히 높은 내환경성 및 프레스 가공 등 성형이 용이함을 중시하는 설계에서는 티타늄 합금보다 순수 티타늄이 최적입니다.

티타늄 합금(Titanium Alloy)의 특징

티타늄 합금은 순수 티타늄에 특정 금속 원소를 첨가함으로써 강도와 내열성을 향상시킨 고기능성 소재입니다. 알루미늄과 바나듐을 첨가해 조직을 개질하고, 가벼우면서도 강재에 필적하거나 그 이상의 인장 강도를 갖추고 있습니다.
실무에서는 「64 티타늄」이 그 대표적인 예이며, 항공우주 부품, 인공 관절, 고성능 스포츠 용품 등 가혹한 조건에서 신뢰성이 요구되는 부품에 필수적입니다. 가공 난이도는 높아지지만, 경량화와 고강도를 동시에 달성하려는 설계에서는 유력한 후보가 됩니다.

티타늄 합금의 기계적 성질(스틸·알루미늄·스테인레스)

티타늄이 「실용 금속의 왕자」라고 불리는 이유는, 다른 주요 금속 재료와 비교했을 때의 수치 데이터를 보면 한눈에 명확합니다. 여기서는 티타늄 합금의 기계적 특성에 대해 정리합니다.

데이터로 보는 「비중・인장 강도・영률」 일람표

우선, 주요 구조용 재료와 티타늄 합금의 수치를 비교해 봅시다.

특성 항목 단위 티타늄 합금(64 티타늄) 스틸(SS400) 스테인레스(SUS304) 알루미늄(A5052)
비중 – 4.43 7.87 7.93 2.68
인장 강도 MPa 895 이상 400~510 520 이상 약 260
영률 GPa 113 205~206 193 68
융점 ℃ 1540 1580 1400~1450 607~649

※위는 대표값입니다. 재질이나 열처리 상태에 따라 값이 변동합니다.

티타늄 합금은 비중·강도·내열성의 균형 면에서 뛰어난 성능을 갖춘 재료입니다. 비중은 철의 약 60%에 불과해 가볍지만, 인장 강도는 일반적인 강재나 스테인레스 수치를 능가합니다.
표에 나와 있듯이, 대표적인 64 티타늄의 인장 강도는 895 MPa 이상으로 높으며, SS400이나 알루미늄 합금인 A5052의 수치를 크게 앞서고 있습니다. 우수한 물리적 특성을 겸비하고 있기 때문에, 티타늄 합금은 다른 금속으로는 어려운 고도의 설계 과제를 해결해 줍니다.

압도적인 「비강도」의 높이

티타늄 합금을 채택한 장점은 실용 금속 중에서도 단연 높은 비강도에 있습니다. 비강도는 재료의 강도를 밀도로 나눈 지표입니다. 티타늄 합금을 사용하면 스틸이나 스테인레스와 동등하거나 그 이상의 강도를 확보하면서 부품 무게를 약 40%까지 줄일 수 있습니다.
1그램의 경량화가 큰 이익을 가져오는 항공우주 산업과, 경량화가 성능에 직접 연결되는 프로 스포츠 분야에서는 이 특성이 필수적입니다. 동일한 강도를 유지하면서 부품을 가볍게 만들 수 있는 이 특성이 바로 티타늄 합금의 진정한 가치라고 할 수 있습니다.

영률의 낮음(편향성)에 의한 설계의 어려움

설계 시 주의해야 할 점은 티타늄 합금의 영률이 낮아 강재에 비해 「휘어지기 쉽다」는 특성을 가지고 있다는 것입니다. 티타늄의 영률은 철의 절반 정도에 불과해, 같은 하중을 가했을 때 변형량이 강재의 약 2배가 됩니다.
높은 강성이 요구되는 정밀 부품 설계에서는 스테인레스와 같은 감각으로 두께를 정하면, 휨이 원인이 되어 정밀도 불량이나 진동 문제를 일으킬 수 있습니다. 강도는 높지만 강성은 낮은 특성을 이해하고, 단면 형상의 설계 등을 통해 보완하는 것이 티타늄 합금을 올바르게 활용하는 비결입니다.

티타늄 합금의 주요 유형과 조직 (α, β, α-β)

티타늄 합금은 결정 구조의 상태에 따라 「α(알파)형」, 「β(베타)형」, 「α-β(알파·베타)형」의 세 가지로 구분됩니다. 각각의 개성에 대해 자세히 살펴보겠습니다.

α(알파)형: 고온 강도와 크리프 특성이 뛰어남

α형 티타늄 합금은 고온 환경에서 강도가 매우 높아 열에 의한 변형을 억제하고자 하는 설계에 최적입니다. 상온에서 안정된 α상을 가진 조직으로, 알루미늄 등 원소를 첨가함으로써 열 안정성 및 크리프 특성이 향상됩니다.
제트 엔진 하우징이나 내열성과 내식성을 동시에 요구하는 화학 플랜트 부품 등에 적용됩니다. 용접성은 뛰어나지만, 냉간 가공이 매우 어렵습니다. 형상 설계 시에는 가공 공정을 충분히 고려하고, 절삭이나 단조에 의한 제조를 전제로 해야 합니다.

β(베타)형: 고강도 및 냉간 가공이 가능

β형 티타늄 합금은 티타늄 소재 중 가장 인장 강도가 높고, 냉간에서의 성형 가공성도 뛰어난 것이 장점입니다. 바나듐이나 몰리브덴과 같은 원소를 다량 첨가함으로써 상온에서도 β상을 유지하고, 열처리(시효 처리)를 통해 조직을 더욱 경화시킵니다.
이 특성을 활용해 복잡한 형상 성형이 필요한 고성능 스프링, 골프 클럽 페이스, 자전거 부품 등에 널리 사용되고 있습니다. 높은 강도와 가공 자유도를 동시에 확보하고자 할 때, 설계상 유력한 선택지가 되는 고기능 조직입니다.

α-β형(대표격: 64 티타늄/Grade 5): 가장 범용적인 밸런스재

α-β형 티타늄 합금은 강도와 가공성의 균형이 뛰어나며, 가장 널리 사용되는 범용성이 높은 조직입니다. α상의 내열성과 β상의 고강도라는 두 가지 장점을 모두 갖추고 있어, 열처리를 통해 용도에 맞는 특성을 제어할 수 있습니다.
대표적인 「64 티타늄(Ti-6Al-4V)」은 가장 널리 사용되는 표준 재료이며, 항공우주부터 일반 산업 장비까지 다양한 분야에 채택되고 있습니다. 티타늄을 처음 도입하려고 할 때는 먼저 이 α-β형을 기준으로 생각하면 좋습니다.

설계자가 알아야 할 장점과 단점

티타늄 합금은 매우 우수한 소재이지만, 결코 만능은 아닙니다. 채택 후 예상치 못한 문제를 초래하지 않도록, 장점과 단점을 모두 고려해 티타늄의 본질을 이해해 두세요.

장점: 경량화, 고내식, 생체 적합성, 비자성

티타늄을 채택한 가장 큰 장점은 단순한 경량화에 그치지 않고, 혹독한 환경이나 특수한 용도에도 견딜 수 있는 다기능성에 있습니다. 표면에 견고한 부동태 피막을 형성해 해수나 약품에 거의 부식되지 않으며, 인체와의 친화성이 높고 비자성이라는 특이한 특성을 가지고 있기 때문입니다.
예를 들어, 장기적인 내식성이 요구되는 해양 구조물이나 금속 알레르기에 대한 우려가 없는 인공 골격, 자기 영향을 피하고 싶은 정밀 전자기기 등에 최적입니다. 이러한 부가가치를 이해하고 설계에 반영하면 제품의 신뢰성과 시장 가치를 높일 수 있을 것입니다.

단점 : 비용, 난삭성, 나사 부분의 소착

한편, 높은 재료 비용에 더해 제조 공정에서의 가공 난이도와 조립 시 끈적임 위험이 단점으로 작용합니다. 정련에 많은 에너지가 필요하기 때문에 소재 단가가 스틸이나 알루미늄보다 높고, 열이 빠져나가기 어려운 특성 및 마찰계수가 높아 가공이나 부품 간 결합이 어려워지기 때문입니다.
특히 나사 부위에서는 조일 때 갈라짐이 발생해 다시는 풀리지 않는 문제가 자주 발생하므로, 윤활제 지정과 표면 처리 검토가 필수적입니다. 이러한 부정적인 측면을 정확히 파악하고 비용과 성능의 균형을 최적화하는 것이 실무에서 중요한 과제가 됩니다.

티타늄이 난삭재인 이유

가공 현장에서 「티타늄 가공은 피하고 싶다」는 의견이 나오는 것은 단순히 재료가 단단해서만은 아닙니다. 여기서는 티타늄이 「난삭재」의 대명사로 불리는 배경과 설계 요령에 대해 정리합니다.

공구 수명을 줄이는 물리적 요인

티타늄 가공이 어려운 재료로 여겨지는 가장 큰 이유는 가공 과정에서 발생하는 열과 화학 반응이 공구에 심각한 손상을 주기 때문입니다. 티타늄은 열전도율이 매우 낮아 절삭열이 재료와 절삭가루에 빠져나가지 않고 날끝에 집중되며, 고온에서도 공구 재료와 용착하기 쉬운 화학적 활성을 가지고 있습니다.
가공 중에 칼날 끝에 티타늄이 달라붙는 「응착 현상」이 발생하고, 이로 인해 공구가 손상되거나 심한 마모가 일어날 수 있습니다. 가공 현장의 부담을 줄이고 비용을 절감하려면, 이러한 물리적 요인을 전제로 한 신중한 조건 설정이 필수적입니다.

설계 단계에서 할 수 있는 궁리

티타늄 합금의 가공 비용을 절감하려면 설계 단계부터 가공 용이성을 고려한 형태 검토가 매우 중요합니다. 불필요한 심공 가공이나 미세한 형상을 피함으로써 공구 파손 위험을 낮추고, 고액의 가공비 절감으로 이어집니다.
예를 들어, 나사 홀의 깊이를 최소한으로 유지하거나, 진동으로 인한 떨림이 발생하기 쉬운 극단적으로 얇은 형태를 피하는 등의 배려가 실무에서 효과를 발휘합니다. 가공 부하를 줄이는 관점을 도면에 반영하는 것은, 재료비가 높은 티타늄 합금을 현실적인 비용으로 제품화하기 위한 효과적인 방법입니다.

 

meviy로고
meviy주문절차

이전 기사