상품 기초 지식재료

흑피재와 연마재의 차이·용도·종류·특징에 대해 해설






흑피재와 연마재의 차이·용도·종류·특징

강철 재료에 있어 많이 사용되는 흑피재와 연마재라는 말은 대체 무엇을 의미할까요? 여기에서는 흑피재와 연마재의 차이나 특징에 대해 설명하겠습니다.

흑피재와 연마재의 차이 개요


meviy 도면업로드 바로가기

압연 강재는 열간 압연 강재(흑피재)와 냉간 압연 강재(연마재)로 나뉩니다.

흑피재나 연마재는 압연 가공된 강재의 종류를 나타내는 말입니다. 열간 압연된 강재는 흑피재, 냉간 압연된 강재는 연마재라 합니다.

압연 강재란 강재를 압연한 재료

공업적으로 사용되는 철 재료 중 합금강이 아니고, 또한 함유된 탄소량이 대략 0.02%~2.14%인 것을 강철이라 합니다. 이 강철로 제작된 재료가 강재이며, 강재 중에는 기계의 재료나 구조물의 재료로 매우 많이 사용되는 SC재나 SS재 등이 포함되어 있습니다. 강철의 정의나 종류는 여기에 설명되어 있습니다. 강재 중 압연 가공에 의해 판이나 봉 등의 형태로 성형된 재료를 압연 강재라 합니다. 또한, 압연에는 열간 압연과 냉간 압연 등 2종류가 있습니다.

흑피재(열간 압연 강재)의 특징

열간 압연이란 재료를 대략 900℃~1,200℃의 고온으로 하여 가공하는 방법입니다. 고온에서 가공하기 때문에 가공 후에 재료 표면이 공기 중의 산소와 결합하여 검은 산화 피막이 생성됩니다. 이것이 바로「흑피」의 정체입니다. 열간 압연된 강재는 검은 산화 피막에 덮혀, 거칠거칠한 표면이기 때문에「흑피재」라 불립니다. 흑피재에는 SS재나 SC재 등도 있지만, 특히 판의 형상을 한 것을 SPHC(열간 압연 강판)이라 합니다. 흑피재는 그대로 사용되는 경우도 있지만, 블라스트나 산 세척에 의해 표면의 흑피를 제거한 후 사용되는 경우도 있습니다.

연마재(냉간 압연 강재)의 특징

냉간 압연이란 실온이나 상온에서 금속을 압연하는 가공입니다. 가공에 의해 발생하는 열도 있기 때문에 대략 600℃ 이하에서의 가공이 기준이 됩니다. 일반적으로 냉간 압연재는 열간 압연 강재의 흑피를 제거한 후 냉간 압연 가공하여 만듭니다. 냉간 압연재는 흑피재와 달리, 이른바 연마된 철의 색인 은백색의 매끄러운 표면으로 되어 있습니다. 그래서 연마재라 불립니다. 연마재 중 특피 판의 형상을 한 것을 SPCC(냉간 압연 강판)라 합니다.

흑피재와 연마재의 차이와 용도

흑피재는 산화 피막이 있어 다소 방청성을 갖추고 있습니다. 가격도 연마재보다 저렴해 구입하기 쉬운 강재입니다. 그러나 치수 정밀도가 그다지 높지 않고, 검은 외관 때문에 미관이 요구되는 부위에는 사용할 수 없다는 단점이 있습니다. 흑피재는 연마재의 재료 외에 차량의 보디나 기계 케이스 등에 사용됩니다. 강도는 필요로 하지 않지만 커다란 파츠를 만들 때 적합합니다. 연마재는 아름다운 표면을 갖고 있지만, 녹에 매우 약해 도장 등의 방청 처리가 필요합니다. 가격은 흑피재에 비해 다소 높지만, 강재로는 구입하기 쉬운 재료로 분류됩니다. 연마재는 와셔 등의 얇은 부품이나 기계 커버나 건축 재료 등에 사용됩니다. 열간 압연과 냉간 압연의 특징, SPHC와 SPCC의 특징은 여기에 정리되어 있습니다.

정리

흑피재나 연마재는 압연 가공된 강재의 종류를 나타내는 말입니다. 흑피재는 열간 압연된 재료로 산화 피막인 검은 막에 덮여 있습니다. 저렴하고 구입하기 쉬운 재료이지만, 거칠거칠한 감촉에 치수 정밀도가 그다지 높지 않습니다. 연마재는 냉간 압연된 재료로, 광택이 있는 매끄러운 표면으로 되어 있습니다. 치수 정밀도가 높아 가공하기 편리한 소재이지만, 녹이 잘 슬어 방청 처리가 필요합니다. 미스미 meviy에서는 스테인리스나 철, 알루미늄의 연마재 플랫 바를 준비해, 단납기 대응(최단 1일째 출하)이 가능합니다.

meviy로고
meviy주문절차


이전 기사