새로운 소식

【선반 가공】외경 홈 가공의 자동 견적 범위가 더욱 확대되었습니다

[선반 가공]외경 홈 가공의 자동 견적 범위가 더욱 확대되었습니다

선반 가공 부품에서, 외경에 대한 V홈・테이퍼홈・R홈의 자동 견적이 가능해지면서 적용 범위가 한층 더 넓어졌습니다.

V홈은 V벨트의 동력 전달이나 위치 결정 등 FA 장비에서 널리 사용되는 형상으로, 홈 바닥이 뾰족한 형태나 바닥의 평면이 좁은 V홈 등 다양한 형상에 대응합니다.
테이퍼홈은 유체(오일·물·공기) 이송용 호스 피팅 부품이나 위치 결정 용도 등 폭넓게 활용되며, 이번 확장으로 표준품에 없는 플랜지형·니플형 형상도 제작이 가능합니다. 또한 2025년 7월에 릴리스된 나사 기능과의 조합을 통해 설계 자유도가 더욱 높아졌습니다.
R홈 역시 면취가 있는 R이나 얕고 큰 R 등 특수한 형상까지 자동 견적이 가능해졌으며, 가이드 롤러나 원형 벨트용 풀리 등 다양한 R홈 부품 제작에도 대응할 수 있습니다.

가공 사례

사진
재질  SUS304  S45C  SUS304  폴리아세탈(기본 흰색)
표면
처리 
없음  없음  없음  없음 
사이즈  Φ50×L17mm  Φ12×45mm  Φ60×L14mm Φ40×L44mm
배송일  8 일째  8 일째  8일째 6일째
참고
가격 
69,177 원  37,862 원  91,612 원  29,588 원 

대응 재질

전재질·전표면 처리
제작 가능한 재질과 표면 처리는 여기에

사이즈

전 사이즈
대응 가능 사이즈는 여기에

출하일

납기 가산 없음
표준 출하일의 일람은 여기에


이전 기사