meviy의 ‘뉴스’ 카테고리 기사 일람입니다. 신기능/제품 릴리스나 미디어게재, 프레스 릴리스 등의 정보를 전달합니다.
가공품 제작의 새로운 표준을 제시하는 meviy에서 많은 고객님들의 요청을 받은 3D 형상 가공 서비스를 준비 하였습니다. 26년 2월 2일부로 절삭 가공품에 대해서 단순 평날 엔드밀 가공이 아닌, 볼 엔드밀 (또는 3D 가공)의 실시간 견적 및 제작 서비스를 개시합니다. 기존에서는 형상 가공 등의 제약으로 단순품 위주로 구매 가능하였으나, 앞으로는 형상 가공이 있는 고 난이도 가공 제작품에 대해서도 실시간 견적 및 제작이 가능합니다. meviy는 서비스 확대를 통해 고객님에게 시간가치를 제공, 생산성 향상을 통한 원가절감을 위해 전념하고 있습니다. 목차 도입 배경 자동 견적 절차 도입 배경 일반적으로 형상 가공이 포함되어 있는 경우, 셋팅과 가공 시간 산정에 어려움이 있어 평날 엔드밀 가공으로 제한하여...
2026년 2월 2일부터 판금가공 서비스에서도 「흑착색(블랙 산화)」 표면처리를 선택하실 수 있습니다. 기존에는 절삭·선반 가공에서만 가능했던 흑착색 표면처리가 이번 업데이트를 통해 판금·절삭·선반 전 공정에서 모두 이용 가능해졌습니다. 판금과 절삭, 선반 부품을 동일한 표면처리로 한 번에 발주하고 싶다는 고객님의 요청을 반영하여 새롭게 추가된 기능입니다. 더욱 편리해진 meviy 가공 서비스를 지금 바로 경험해 보세요! 목차 흑착색 대응 재질, 두께 제작 사례 견적 방법 흑착색 대응 재질, 두께 재질 두께 SPCC 0.5 0.8 1.0 1.2 1.6 2.0 2.3 2.6 3.0 3.2 4.0 4.5 5.0 6.0 SPHC 2.3 2.6 3.0 3.2 4.0 4.5 5.0 6.0 SS400 0.8 1.0 1.2 1.6 2.0 2.3 2.6 3.0 3.2 4.0 4.5 5.0 6.0 출하일 재질 표면처리 통상 출하일 단납기 출하일 장납기 출하일 SPCC 흑착색 8일째 5일째 18일째 SPHC SS400 견적 방법 ① 모델링을 업로드 ② 「다음으로」를 클릭 ③...
선반 가공 서비스에 단납기 및 장납기 옵션이 새롭게 추가됩니다. 2026년 1월 19일부터 선반 가공에서 장납기 선택 서비스가 출시되며, 단납기 대응 소재가 확대됩니다. 단납기 서비스는 당일 12시 30분까지 주문 시 적용 가능하며, 표준 납기 대비 최단 3일 단축된 납기로 제품을 받아보실 수 있는 서비스입니다. 기존 단납기 대상에 더해, 이번 개편을 통해 수지 소재 및 열처리 품목까지 대응 범위가 확대되었습니다. 장납기 서비스는 가격 경쟁력을 중시하는 고객의 니즈를 반영하여 도입되었습니다. 표준 가격 대비 최대 20%까지 저렴한 가격으로 제공되며, 납기에 여유가 있는 경우 원가 절감에 효과적으로 활용할 수 있습니다. 납기와 비용 조건에 따라 단납기 또는 장납기 옵션을 선택하여, 보다 유연한 선반 가공 발주가 가능해집니다....
나사나 핀의 머리 부분에 들어가는 마이너스 드라이버용 홈 가공이 새롭게 자동견적을 통해 발주 가능해졌습니다. 폭 0.5mm 이상의 미세한 마이너스 홈에도 대응하여 더욱 유연한 설계가 가능합니다. 또한 담당자 견적에서는 최소 홈 폭 0.3mm까지 대응할 수 있습니다. 마이너스 홈 가공은 손으로 체결하기 어려운 소형 부품을 마이너스 드라이버로 체결하고 싶을 때, 특히 기존 설비와의 호환성이 필요하거나 간단한 유지보수가 필요한 상황에서 널리 활용됩니다. 주로 소형 나사, 위치결정 핀, 마커 핀 등에 사용됩니다. meviy의 마이너스 홈 가공은 금속·수지 전 소재에 대응하며, 가공을 추가해도 출하일은 변함없이 표준납기 8일 출하입니다. 업무 효율화에 꼭 활용해보세요. 목차 가공 사례 대응 재질 사이즈 출하일 가공 사례 사진 재질 SS304 S45C ...
meviy로 견적 보기
2025년 11월 3일 부로, 절삭 가공품에서 자동 견적이 가능한 수량이 200개 까지 확대 되었습니다. 확대된 수량에 맞춰 가격 할인율을 대폭 증가 시켰으며, 동시에 납기 선택 서비스의 할인율까지 더해 표준 가격대비 최대 60%할인율을 적용 했습니다. 아래에서 수량 입력 방법을 간단히 안내해 드립니다. 이를 참고하시어 더욱 합리적인 선택으로 meviy를 편리하게 활용해 보세요! ※사이즈, 수량, 표면처리, 납기 선택 서비스에 따라 납기는 변경됩니다. ※자동 견적에 한해서만 수량 할인율이 적용 됩니다. 상세 내용은 여기에서 확인 가능합니다. ■조작 방법 1. 수량의 선택 항목에서 「6이상(수치입력)」을 클릭 2. 희망하시는 수량을 작성 3.「견적 조건을 확정」을 클릭 4. 견적 결과를 확인 meviy로 견적 보기
절삭 가공 서비스에 있어서, 치수·공차 일괄 추가의 기능을 도입했습니다. 「많은 양의 공차를 개별정으로 설정하는 작업에 공수가 많다」라고 하는 소리를 받아, 이번 기능 추가에 의해 공차 수가 많은 부품에서도 간단하고 효율적으로 설정할 수 있도록 추가 했습니다. 또한, 거리 치수 공차를 최소 2번의 클릭으로 일괄 설정하여 CAD 이상의 조작성을 실현하였습니다.이 기회에, 꼭 절삭 가공 서비스를 이용해 주세요! 치수 공차의 일괄 추가 방법 1. 치수·공차 일괄 추가 아이콘 선택 3D 뷰어 화면 상단에 있는 「치수·공차 일괄 추가」아이콘을 클릭합니다. 아이콘을 클릭하면 「치수·공차 일괄 추가」다이얼로그가 표시됩니다. 2-1. 드롭다운으로 제공되는 공차 수치의 설정을 원하실 경우 「공차를 설정」을 선택합니다 선택을 선택하신 후, 공차 수치를 선택합니다 2-2. 드롭다운으로 제공되는...
판금 가공에서만 가능했던 각인 기능이 확대되어, 이제 절삭 및 선반 가공품에도 담당자 견적을 통해 각인 지정 및 발주가 가능해졌습니다. 이로써 평면뿐만 아니라 원통면에도 각인 지시가 가능해졌습니다. 사용자는 원주 방향・축 방향에서 문자 배치와 방향을 직접 확인하면서 발주할 수 있어, 완성 이미지 그대로의 각인을 실현할 수 있습니다. 각인은 제품 식별, 규격 대응, 브랜드 표기, 위조 방지 등 산업 전반에서 폭넓게 활용됩니다. 복잡해지기 쉬운 부품 식별도 각인 표시로 일괄 관리할 수 있어, 정비 시 부품 식별과 재발주 공수를 크게 절감할 수 있습니다. 설정 방법도 간단합니다. 전용 아이콘에서 지정하실 면을 선택하고, 원하는 영문・숫자를 입력하기만 하면 됩니다. 적용 가능한 재질은 철・알루미늄・스테인레스 등 금속 소재이며, 표면처리・열처리...
25년 10월 13일부로, 절삭 가공에서 단납기와 장납기 선택 서비스가 출시합니다. 단납기 서비스의 경우 당일 18시까지 주문 하실 경우, 표준납기에서 최단 3일이 단축되는 서비스입니다. 소재와 재질, 사이즈에 제한은 있으나 통상적으로 이용하시는데 큰 불편함이 없도록 설계 하였습니다. 장납기 서비스는 가격이 중요한 고객님들의 니즈에 부합하고자 , 표준가격 대비 최대 30% 까지 저렴하도록 설정 하였습니다. 납기에 여유가 있는 고객님들께서는 장납기 서비스를 선택하시어 원가절감에 활용 해보시는 건 어떨까요? 대응 재질・출하일 단납기와 장납기에 대해 기재 하였습니다. 구분 납기 선택 플랜 재질 표면 처리 표준납기 단납기 장납기 알루미늄 AL5052 AL6061 없음 6일째 4일째 26일째 백색 아노다이징 8일째 6일째 28일째 흑색 아노다이징 흑색 아노다이징(무광) 백색 아노다이징(무광)...
선반 가공 부품에서, 외경에 대한 V홈・테이퍼홈・R홈의 자동 견적이 가능해지면서 적용 범위가 한층 더 넓어졌습니다. V홈은 V벨트의 동력 전달이나 위치 결정 등 FA 장비에서 널리 사용되는 형상으로, 홈 바닥이 뾰족한 형태나 바닥의 평면이 좁은 V홈 등 다양한 형상에 대응합니다. 테이퍼홈은 유체(오일·물·공기) 이송용 호스 피팅 부품이나 위치 결정 용도 등 폭넓게 활용되며, 이번 확장으로 표준품에 없는 플랜지형·니플형 형상도 제작이 가능합니다. 또한 2025년 7월에 릴리스된 나사 기능과의 조합을 통해 설계 자유도가 더욱 높아졌습니다. R홈 역시 면취가 있는 R이나 얕고 큰 R 등 특수한 형상까지 자동 견적이 가능해졌으며, 가이드 롤러나 원형 벨트용 풀리 등 다양한 R홈 부품 제작에도 대응할 수 있습니다. 가공 사례 사진...
2025년 10월21일, 판금 용접에 대하여 담당자 견적으로 진행이 가능하게 되었습니다. 판금 절곡 한계등으로 불가능했던 부분도 이제는 판금 용접 가공이라는 선택지를 통해서 진행할 수 있게 되었습니다. 아래의 내용을 참조하여 담당자 견적을 진행 해주세요. 대상 범위 판금 부품으로 구성된 판금 용접품이 대상입니다. 리브 형상 박스 형상 절곡 사이 판자 용접 가운데 리브 용접 재질, 표면 처리 스틸·스테인레스·알루미늄의 각종 재질이나 표면 처리에 대응하고 있습니다. 재질: 스틸 표면 처리 판 두께 SPCC 없음 0.5 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.6 / 2.0 / 2.3 / 2.6 / 3.0 / 3.2 / 4.0 / 4.5 / 5.0 / 6.0 분체 도장 무전해 니켈...
그동안 복수 파츠를 포함한 조립품을 견적·발주하실 때 불편함을 느끼신 적이 있으실 겁니다. 기존에는 파츠별로 도면을 업로드해야만 견적이 가능했기 때문에, 조립품처럼 다수의 부품이 포함된 경우 번거롭게 도면을 나누어 관리해야 했습니다. 이번에 새롭게 추가된 복수 파츠 도면 자동 인식 기능은 이러한 불편을 크게 개선하였습니다. 주요 포인트 복수 파츠 도면 자동 인식 이제 여러 파츠가 포함된 도면을 한 번에 업로드하시면, meviy가 이를 자동으로 인식하여 각 파츠별로 업로드해 드립니다. 별도로 도면을 분리할 필요가 없어, 조립품 견적 시 작업 시간이 크게 단축됩니다 복수 파츠가 결합된 상품 견적·발주 프로세스 간소화 조립 단위로 견적 및 발주가 가능해져 관리가 훨씬 용이해졌습니다. 조립품 설계 시, 불필요한 반복 작업을 줄일...
왼쪽부터 질화 열처리, 진공 열처리, 고주파 열처리 선반 가공물에 있어, 2025년 7월 7일 부터 열처리 선택지를 확대 하였습니다. 전체 열처리의 경도 지정과, 부분 열처리 (고주파 열처리) 의 설정이 가능하게 되어,높은 경도와 내구성을 요구하는 부품에 활용 가능하도록 되었습니다. 열처리 대응 재질·출하 일정 질화 열처리 재질 표준 출하일 표준 경도 자동 견적 가능한 경도 범위 표준 납기 S45C 7일째 HRC40~45 HRC30~50 +2일 SCM435 HRC35~40 HRC30~60 SUJ2 HRC58~63 HRC35~63 SKD11 HRC58~63 HRC50~63 진공 열처리 재질 표준 출하일 표준 경도 자동 견적 가능한 경도 범위 표준 납기 S45C 7일째 HRC40~45 HRC30~50 +2일 SCM435 HRC35~40 HRC30~60 SKD11 HRC58~63 HRC35~63 SUJ2 HRC58~63 HRC50~63 고주파 열처리 재질...
2025년 5월 12일부터 관용 (테이퍼) 나사의 자동견적 서비스가 출시 됩니다. 관용 나사(Pipe Thread)는 파이프나 파이프 피팅을 연결할 때 사용하는 나사산으로, 주로 배관 시스템에 사용됩니다. 기존에는 담당자 견적을 통해서야 견적이 가능했었는데요. 이제부터는 고객님들의 편의성 증대와 메비 서비스의 효율성을 더 높이기 위해, 즉시 견적이 가능하도록 업그레이드 하였습니다. 즉시 견적 보기 목차 관용(테이퍼) 나사의 규격 이용 방법 관용(테이퍼) 나사의 규격 관용 나사(Pipe thread)는 배관 연결에 사용되는 나사산 규격으로, 나사산의 모양, 피치, 각도 등이 일반적인 나사와 다르며, ISO 표준인 ISO 7과 관련된 규격들이 존재합니다. 관용 나사는 배관 부품 연결 시 밀봉 및 기밀성을 확보하는 데 중요한 역할을 합니다. 관용 나사는 크게 평행 나사(PF)와 테이퍼 나사(PT)로 나뉘며, 각 나사의...
2025년 2월! 납기 선택 서비스의 폭이 넓어집니다. 납기 선택 서비스란 통상 출하일보다 빠른 단납기와 더 경제적인 장납기 옵션을 제공하여, 고객이 편의에 따라 납기를 선택할 수 있는 서비스입니다. 납기에 여유가 있을 때는 장납기 서비스를 활용하십시오. 견적 시 장납기 서비스를 선택하시면 최대 60% 할인된 가격으로 구매 가능합니다. 「납기에 여유가 있는 제품을 계획적으로 주문하고 싶다」 「경제적으로 부품을 조달 하고 싶다」 하시는 분에게 추천합니다. 현재 판금 상품 이용 시 선택 가능합니다. 납기가 최우선으로 중요하다면 단납기 서비스를 활용하십시오. 견적 시 단납기 서비스를 선택하시면 품질 변함없이 최단 1일째 출하 됩니다. 「긴급 가공이 필요하다」 「제품을 빠르게 받아보고 싶다」 하시는 분에게 추천합니다. 현재 판금, 선반 상품 이용 시...
meviy 판금 가공을 이용하실 때 ‘장납기 서비스’도 선택하실 수 있습니다. 납기가 급하지 않은 경우, 장납기 서비스를 이용하면 최대 60% 할인된 가격으로 구매할 수 있습니다. 즉시 견적 보기 장납기 서비스 대응 범위 재질•출하일 ※ 단납기 서비스는 당일 오후 12시 30분 이전 발주건에 한해 이용 가능합니다 서비스 가능 사이즈 두께(t)는 0.2~ 15.0mm 범위 내 폭 넓은 서비스를 제공하고 있습니다. 선택하시는 소재 및 표면처리에 따라 상기 납기와 차이가 있을 수 있습니다. (상세 보기) 자동 견적이 가능한 모든 조건에서 장납기 서비스를 이용할 수 있습니다. 서비스 가능 수량 최소 1개~최대 1500개까지 장납기 서비스를 이용할 수 있습니다. 이용 방법 meviy 에서 장납기 서비스를 이용하는 방법을 소개합니다....
2025년 2월부터 meviy 선반 가공 시 단납기 서비스가 제공됩니다. 최단 3일 출하로, 긴급 가공이 필요한 경우 단납기 서비스를 이용해 보세요. 즉시 견적 보기 납기 사례 ①선반 가공만 있을 경우에 최단 3일째 출하 ②추가 가공이 있을 경우에도 최단 5일째 출하 납기 선택 목록 납기 종류 출하일 대상 재질 품질 형번 납기 구분 주문 마감 시간 단납기 3일째~ 하단 참고 표준 형번 끝에 '-E' 표기 12:30 표준 납기 6일째~ 자동 견적 대상 전체 표준 - 18:00 대상 재질・표면처리 ※열처리는 단납기 서비스 대상이 아닙니다. 추후 서비스 영역을 확대할 수 있도록 하겠습니다 ※1 : 단납기 대상 ※2 : SKD11의 인산염 피막 처리(망간계)는 대상 외...
출하까지의 소요일수가 아닌 명확한 일자로 출하일을 알 수 없을까? 「참고 출하일을 표시」버튼을 클릭하면 가공 협력사 및 미스미 물류센터 영업일을 반영한 출하일을 일자로 확인할 수 있습니다. 자세한 내용은 아래의 설정 방법을 확인해 주십시오. ①견적 조건 확정 버튼 클릭 3D CAD 파일을 업로드한 뒤 3D 뷰어 화면에서 재질, 표면처리 등 필요한 견적 조건을 설정합니다. 조건 설정을 마쳤다면 「견적 조건을 확정」버튼을 클릭해 주십시오. ②참고 출하일 표시 버튼 클릭 「참고 출하일을 표시」버튼을 클릭해 주십시오. 버튼을 클릭하지 않으면 기본적으로 출하까지의 소요일수가 표시됩니다. ③출하 일자 확인 가공 협력사 및 미스미 물류센터 영업일을 반영한 출하일이 표시됩니다. 보다 명확하게 일자로 확인할 수 있어 일정 관리가 용이해집니다. ④주문하기 「카트에...
보다 편리하게 meviy(메비)를 이용하실 수 있도록 이용 가이드를 준비했습니다. 지금 바로 확인해 보시고 meviy를 경험하세요! ※ 사용 방법 및 견적 관련 문의가 있다면 meviy 서포트에게 연락주세요. ■ E-mail. meviy-kor@misumi.co.kr ■ TEL. 02-2184-3554 접수시간 :월요일~금요일(주말 및 공휴일 제외) 9:00~18:00 판금 & 절삭 플레이트 도면이라면2D 변환 없이 3D CAD 파일만으로견적에서 주문까지 한번에! 설치 프로그램 없이미스미 회원 가입만으로 이용 가능한meviy를 지금 바로 체험해보세요. 지금 바로 meviy로 이동 >>
2024년 8월 5일부터 선반 부품도 마침내 견적이 가능하게 됩니다! 샤프트나 회전축, 머시닝 가공품도, meviy로 한번에 구입하실 수 있습니다. 지금까지 주문할 수 없었던 선반·축 부품의 도면을 그리지 않고 주문하고 싶으신 설계자분들께서는 지금 meviy에서 견적을 받으세요! 견적은 이쪽으로! 대상 형상 자동 견적 대상 형상 자동 견적 대상 외 형상 키홈의 인식 조건 JIS 규격과 일치하는 키홈에는 자동으로 공차가 설정되어 다이얼로그에서 변경이 가능합니다. ※유저 설정에서 초기 설정을 커스터마이즈 하실 수 있습니다. 키홈으로 인식 키홈으로 인식하지 않음 외경 키 홈으로 인식하는 폭 【b1】규격과 일치:외경 키홈, 끼워맞춤 공차를 「자동」으로 설정 【b1】규격과 불일치 : 장홀, 끼워맞춤 공차는 「수동」으로 설정 내경 키...
meviy에서 공차 선택을 할 때, 지정하고 싶은 공차를 선택할 수 없었던 경험이 있습니까? 「유저 설정」으로부터 공차 선택 사항을 커스터마이즈 할 수 있으니 꼭 활용해 주세요! 견적은 이쪽으로! 「유저 설정」에서 설정해 봅시다 화면 우측 상단의 유저 이름에서 사용자 설정을 클릭합니다. 사이드 메뉴의 절삭 선반물 견적 설정의 【외경】을 선택합니다. 여기에서는 「외경 정보 지시 다이얼로그」에서 선택할 수 있는 「끼워맞춤 공차 리스트」의 커스터마이즈를 할 수 있습니다. meviy 선반으로 선택할 수 있는 끼워맞춤 공차의 조합은 다음과 같습니다. ※선택 가능한 위치 기호와 공차 등급의 조합은 유저 설정에서 확인해 주십시오. 이번에는 억지 끼워맞춤의 「g6」을 선택하고 「설정 저장」을 눌러 업데이트 완료입니다. 다이얼로그에서 「g6」공차를 선택할 수 있는 것을...
선반 부품에 있어서 기하 공차의 설정이 가능합니다. 9종류의 기하 공차를 최소 0.01까지 자동으로 견적하여 주문할 수 있습니다. 고정밀 부품의 주문시, 꼭 이용해 주십시오. 견적은 이쪽으로! 대응 기하 공차 기하 공차 종류 기호 평면 원통면 데이텀 공차치※ 평면도 〇 – – 0.01~0.1 평행도 〇 – 필요 0.01~0.1 직각도 〇 〇 필요 0.01~0.1 진원도 – 〇 – 0.01~0.1 동축도 – 〇 필요 0.01~0.1 진직도 – 〇 – 0.01~0.1 원통도 – 〇 – 0.01~0.1 원주 흔들림 – 〇 필요 0.01~0.1 온(전체) 흔들림 – 〇 필요 0.01~0.1 ※재질에 따라 다릅니다. 제작 사례 대응 재질·표면 처리·열처리 종류 재질 표면처리 스틸 SS400 S45C★ SCM435★ SUJ2★ 없음...
선반 가공에 있어서, 외경의 공차 설정 시 코너 R0 지정할 수 있게 되었습니다. 이 기능으로 모서리 R을 최소화하거나 릴리프 홈을 설정하려는 경우, meviy에서 원통 모서리 부에 대한 코너 R0 가공을 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은 아래에서 확인 가능합니다. 견적은 이쪽으로 ■ 조작 방법 [코너 R0 지정 기능 추가] ・원통 모서리 부를 최소 R 혹은 릴리프 홈으로 하고 싶은 경우 ① 외경 정보 지시 다이얼로그의 외경 공차를 「끼어맞춤 공차・편측 공차・양측 공차」중 하나를 선택 ② 다이얼로그 아래에 표시 되어진 「코너R0지정」을 선택 ・코너 R0 지정 시, 모서리 부 상세 깊이 0.5mm의 릴리프 홈을 가공하는 것으로 원통 모서리 부를 코너 R0로 합니다. ・원통 모서리부는...
선반 가공에 있어서 센터홀 지시가 가능합니다. 좌측, 우측에 한하여 센터홀 남기기/제거가 가능하므로 이용에 참고해주시기 바랍니다. 「좌측만 센터홀 제거, 우측은 붙어도 문제 없습니다.」등 별도 코멘트 없이 설정창에서 선택 만으로 더욱 매끄러운 견적과 발주가 가능합니다. 견적은 이쪽으로! ■ 선택사항 일람 과 PMI 표시 패턴 자세한 내용은 여기를 참조하십시오. 견적은 이쪽으로!