티타늄 합금은 뛰어난 비강도와 내식성을 갖춘 매력적인 소재입니다. 항공우주, 의료, 프로 스포츠 분야 등 제품의 부가 가치를 좌우하는 상황에서 채택됩니다. 하지만 재료 비용이 높고 「가공이 어려운 재료」라는 취급이 까다로워 실무에서 선정이나 설계에 어려움을 느끼는 사람도 적지 않습니다. 이번 내용에서는 티타늄... (2026/03/20)
제조업 설계에 있어서 금속의 비중은 제품 개발의 중요한 요소입니다. 경량화가 요구되는 현대의 제조에서는 적절한 재료 선택은 경쟁력을 좌우합니다. 금속의 비중에 관한 기초지식부터 각종 금속·합금의 특성 또는 설계에 활용하는 방법까지 폭넓게 해설합니다. 강도와 코스트의 밸런스를 고려하면서, 어떻게 제품의 경량화를 실현하는지를, 비중... (2025/03/26)
철의 비중은 제조 설계자에게 필수적인 기초 지식입니다. 본 기사에서는 비중의 개념, 철의 특성, 중량 계산 방법 이외에 그 장점과 실무상의 의문점에 대해 설명합니다. 꼭 참고하여 일상적인 설계 업무에 도움이 되기 바랍니다. 목차비중이란? 비중과 밀도의 차이철 비중의 기본철판·강재의 중량 계산 방법비중을... (2025/02/25)
알루미늄은 비철 금속 중에서도 가장 일반적인 재료입니다. 스틸계 금속 재료에는 없는 특징이 많이 있어 폭넓게 이용되고 있습니다. 제품을 설계할 때에는 재료의 특징을 잘 이해한 후 적절한 재질, 가공법, 열처리 등을 선택해야 합니다. 이번에는 알루미늄의 성질과 종류에 대해 알아보겠습니다. 알루미늄의 특징... (2022/09/01)
기계 설계나 설비 설계, 생산 기술 현장에서는 재료의「성질」이라는 말을 자주 사용하는데, 성질은 가공이나 설계에 커다란 영향을 줍니다. 여기에서는 재료의 성질이란 무엇인가에 대해 기초부터 하나하나 설명하도록 하겠습니다. 금속 재료에는 다양한「성질」이 있다 사람에게 각각 개성이 있고 개성에 맞는 일이 있듯이, 금속 재료도... (2022/09/01)