주조는 틀에 액체 수지를 부어 굳힌 뒤 제품을 복제하는 방법입니다. 고가의 금형을 사용하지 않고도 신속하고 낮은 비용으로 고품질의 수지 부품을 제조할 수 있어 많은 설계자에게 선택받고 있습니다. 예를 들어, 개발 중인 가전제품의 케이스, 자동차 내장 부품, 의료기기의 컨셉 모델 등... (2026/02/04)
황동은 그 아름다운 황금빛과 뛰어난 가공성으로 전자부품이나 기계부품·건축철물에 이르기까지 폭넓은 분야에서 이용되고 있는 금속재료입니다. 본 내용에서는 황동의 물리적 특성에 기초한 장점·단점을 바탕으로 용접·절삭·절곡·주조 등의 가공 방법과 선정 포인트에 대해 해설합니다. 목차 황동의 정의 황동의 장점 황동의 단점 황동 가공의 방법과... (2025/06/25)
디버링은 제품이나 부품에 발생한 버를 제거하고 품질을 향상 시키거나 사용 중에 문제가 발생하지 않도록 하기 위해 만들어지는 추가 가공입니다. 여기에서는 버의 발생 요인이나 디버링 방법, 버를 발생하기 않게 하는 가공 등에 대해 설명합니다. 목차 버의 정의 디버링의 목적 디버링의 주요... (2024/08/06)
금형은 문자 그대로 금속으로 만들어진 형태입니다. 금속 가공에서는 주조나 단조, 프레스나 판금 등에 금형이 사용됩니다. 수지 가공에서는 사출 성형의 금형이나 고무 성형의 금형에도 사용되고 있습니다. 그러나 금형의 용도는 매우 넓고, 펠트나 FRP의 성형 외에, 펄프 몰드 등 다양한 장소에서 사용되고... (2024/07/19)
제품을 제조하기 위해 우리는 다양한 재료를 다양한 방법으로 가공하고 있습니다. 예를 들어 재료를 자르거나 깎거나 하는 절삭 가공이나 재료 끼리를 연결하는 접합 등도 가공 방법 중 하나 입니다. 이번에는 가공법 중에서도 틀을 사용한 성형 가공 (단조·주조·프레스·수지 성형)에 대해 소개합니다. 성형... (2024/06/14)
금속은 기계를 만들 때 플라스틱과 함께 가장 많이 사용되는 재료입니다. 많은 기계 부품이 금속을 가공하여 만들어집니다. 이번에는 금속 가공의 종류와 제품 예 그리고 가공법 선택 시의 포인트 등을 소개합니다. 금속 가공의 정의 금속 가공이란 제품을 만들기 위해 재질인 금속에 대하여... (2022/09/01)
주물을 만드는 것을 주조라고 합니다. 주물이라고 하면 철제의 전통 공예품을 떠올리는 사람이 있을지도 모릅니다. 그러나 이 제조법은 근대화된 제조업에서도 많이 사용되고 최첨단 기술도 뒷받침하고 있습니다. 이번에는 주조에 대하여 소개합니다. 주조란? 그 장점과 단점 주조는 가열하여 녹인 금속을 틀에 부어넣고 식혀... (2022/09/01)