meviy 판금 부품 서비스에서 「SUS304(단면 헤어 라인)」를 선택할 수 있습니다.
이런 분께 권장합니다! ·금속같은 질감이나 고급감을 연출하고 싶다 ·흠집이나 지문 등의 오염물이 눈에 띄지 않는 마감재를 선택하고 싶다 ·엔드유저 지정/업계 특성에 따라 스테인리스는 헤어 라인재만 채택할 수 있다
목차
헤어 라인 마감이란
연마 벨트 등을 이용하여 일정한 방향으로 연속된 연마 자국을 넣는 가공 방법입니다. 그 모양이 머리카락처럼 보여「헤어 라인」(Hairline, HL)이라 합니다.
헤어 라인 마감을 이용하는 장점
1. 흠집이나 지문을 잘 보이지 않게 하는 효과. 이미 한 방향으로 흠집을 냈기 때문에 헤어 라인과 동일한 방향으로 흠집이 생기면 티가 잘 나지 않습니다.
2. 질감·고급감을 연출하는 효과. 헤어 라인 마감에는 무광 효과가 있어 광택이 있는 다른 제품에 비해 금속 같은 질감이나 차분한 분위기를 연출할 수 있습니다.
3. 미끄러움 방지 효과. 헤어 라인 마감을 하여 재료 표면에 작은 요철을 만들기 때문에 미끄러움 방지 효과가 있습니다.
기본 정보
재질·판 두께
| 종류 | 마감 방법 | 판 두께【mm】 |
| SUS 304 | 단면 헤어라인 | 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 |
| No.1 | 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 | |
| 2B | 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 | |
| 양면 폴리싱 | 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 | |
| 단면 폴리싱 | 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 | |
| SUS 430 | 2B | 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 |
| SUS 316 | 2B | 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 |
가공 가능 사이즈
| 종류 | 외형 치수(세로·가로·높이)【mm】 | |
| 자동견적 | 담당자 견적 | |
| SUS 304 2B | 50*100~1200*1200 | 1200*1200 초과~1200*2000 |
| SUS 304 2B외 | 20*20~1200*1200 | 1200*1200 초과~1200*1600 |
헤어 라인 방향에 대하여
meviy 판금 서비스에서는 3D 모델 형상을 전개할 수 있는 전개도의 긴 쪽 방향을 헤어 라인 방향으로 하여 제작합니다. 전개도의 긴 쪽 방향을 결정하는 로직은 여기를 참조해 주십시오.