도면의 외형도가 동일해도 치수의 기입 방법이 다르면 가공의 난이도가 변화합니다. 가공 난이도는 가공 공정 수, 불량률, 최종적으로는 가격에 영향을 줍니다. 따라서 설계자는 비용을 의식하며 도면을 그려야 합니다.
목차
가공 방법을 지시할 수 있는 도면 치수
도면 치수 중에는 직접 가공 방법이나 가공 공정을 지시할 수 있는 표기가 있습니다. 예를 들어, 홀 치수, 기하 공차, 면의 거칠기입니다. 특히 홀 치수는 직접 가공 방법을 치수로 지정할 수 있습니다. 또한, 주기 등으로 더욱 상세하게 가공 방법을 지시할 수도 있습니다.
홀 치수와 가공 난이도
홀 치수 표기에는 여러 종류가 존재합니다. 설계자는 치수를 기입하면 끝이지만 가공자에게 있어서 치수 표기는 가공 공정 수에 크게 영향을 줍니다.
*표준수란
표준수란 JIS에서 규정된 공업 제품을 설계할 때 기준이 되는 수치입니다. 표준수는 기본적으로 등비수열로 되어 있으며 R5, R10-R80 등의 계열이 있습니다. 표준수를 이용하는 장점의 예를 들어 보겠습니다. 직경을 다소 크게 할 경우, 1mm와 4mm 직경을 크게 할 때에 양쪽에 1mm를 더하면 2mm(2배), 5mm(1.25배)가 되어 커지는 비율이 다릅니다. R5 계열의 등비수열을 사용하면, 1mm->1.6mm, 4mm->6.3mm가 되어 양쪽 모두 약 1.6배가 커지게 된다는 것을 알 수 있습니다. 그리고 드릴 직경 등도 표준수에 준해 준비되므로 규격화된 치수값으로 이용할 수 있습니다.
도면 치수와 가공 난이도
도면에 부적절한 치수를 기입하면 가공 불가능이 되어 대폭적인 비용 증가로 이어집니다. 도면 치수 기입은 간단히 할 수 있지만, 설계자는 그 의미와 가공 난이도에 미치는 영향을 고려할 필요가 있습니다.