금속 가공판금 가공

철판 가공의 종류와 특징, 용도에 대해 해설

철은 볼트나 못처럼 부품 형태로 판매되는 것도 있지만 파이프나 봉재, 블록재 등 가공한 후 사용하기 위한 재료로 판매되는 것도 많습니다. 재료로 판매되고 있는 철의 모양 중 하나에 판이 있습니다. 철판이나 강판이라고 하여 공업 제품이나 건축 현장 등 다양한 곳에 사용되고 있습니다. 이번에는 철판의 용도와 종류, 흔히 이루어지는 가공에 대해 해설합니다. 철판 가공의 종류와 특징, 용도를 소개

주로 사용되는 5종류의 철판

일반적으로 유통되고 있는 철판은 제조 방법이나 그 후의 처리에 따라 여러 종류로 나눌 수 있습니다. 여기에서는 공업 제품과 건축 현장 등에서 주로 사용되는 5가지 철판에 대해 알아보세요.

SPHC(SPH) 열간 압연 강재

줄여서 HOT(핫) 또는 흑피라고도 불리는 재료입니다. 900℃~1,200℃의 고온에서 압연된 재료로 스케일이라는 검은 산화 피막으로 덮여 있습니다. 입수하기 쉬운 소재로 벤딩과 딥 드로잉 가공에 적합합니다.

SPHC-P(SPHC) 열간 압연 강판

산세 강판이라고도 하며 열간 압연 강판의 표면에 붙어 있는 산화 피막을 산으로 제거한 것입니다. SPHC라고 하면 흑피재와 산세 강판 양쪽을 가리키는 경우가 있으므로 재료를 지정할 때는 P가 붙어 있는지 혹은 산세정 완료된 것인지 주의해야 합니다. 성질은 흑피재와 같고 프레스 가공 등의 가공이 많이 이루어지고 있습니다.

SPCC 냉간 압연 강판

압연재나 콜드재 또는 연마재로도 불리고 열간 압연 강판을 더욱 냉간 압연하여 만들어집니다. 매끄럽고 광택 있는 표면으로 부드럽고 가공성이 좋은 것이 특징입니다. 스케일 등에 덮여 있지 않아 매우 녹슬기 쉽고 유통 및 가공 현장에서는 오일이 도포됩니다. 제품으로 사용할 때는 가공 전이나 가공 후에 도장 등의 방청 처리가 필요합니다.

SECC 전기 아연 도금 강판

본더라이징 강판이라고도 하고 냉간 압연 강판에 전기 아연 도금 처리한 것입니다. 표면 처리한 강판 중에는 가장 많이 유통되고 있는 재료입니다. 아연 도금으로 녹에도 강하고 광택 있는 외형이 깔끔합니다. 또한 가공하기 쉽고 가식성도 우수하여 기계 부품의 커버 등 많은 곳에서 사용됩니다.

SGCC 용융 아연 도금 강판

일반적으로 함석이라고도 하는 강판입니다. 냉간 압연 강판에 용융 아연 도금을 처리한 것으로 전기 아연 도금에 비해 도금압이 두꺼워 내식성이 더 높습니다. 따라서 건축 재료 등 실외에서 사용하는 제품에도 많이 사용됩니다.

SPTE(SPHC) 전기 도금 강판

이른바 양철이라고 하는 강판입니다. 냉간 압연 강판에 전기 주석 도금을 한 것으로 부드럽고 가공하기 쉬운 소재입니다. 또한 표면의 주석이 융점이 낮아 납땜하기 쉬운 것도 특징입니다. 음료 및 도료의 용기 등 다양한 제품으로 가공됩니다.

철판에 실시되는 가공

철판은 그 자체로는 단순 판이므로 기본적으로는 가공하여 사용됩니다. 여기에서는 철판에 주로 하는 4가지 가공을 소개합니다.

판금 가공

판금 가공은 프레스 브레이크라는 기계와 범용 금형을 사용하여 직선적으로 벤딩하는 가공 방법입니다. 범용 금형을 사용하므로 소량 다품종 생산에 적합하고 기계 케이스 등을 작성합니다. 판금 가공

프레스 가공

판금 가공과 매우 유사하지만 프레스기와 전용 금형으로 가공하는 것이 특징입니다. 벤딩이나 타발, 타공 등의 가공도 이루어집니다. 전용 금형을 사용하여 곡선적인 벤딩이 가능하며 대량 생산에 적합합니다. 자동차 부품이나 가전 제품 등이 만들어집니다. 프레스 가공

절곡 가공

판금 가공이나 프레스 가공도 절곡 가공의 일종이지만 롤러나 열을 이용한 절곡 가공도 이루어집니다. 절곡 롤러라고 하는 롤러를 사용한 절곡 가공에서는 직경이 큰 통을 만들거나 합니다. 또한 철판끼리 겹쳐 구부려 접합하기도 합니다. 절곡 가공

타공 가공

판금 가공이나 프레스 가공의 일환으로 철판에 홀을 가공할 수 있습니다. 또한 벤딩 가공한 후 볼트 홀 등을 만들기 위해 드릴 등으로 타공 가공을 하기도 합니다.타공 가공

정리

철을 가공하거나 유통하기 쉬운 판상으로 만든 것을 철판이라고 합니다. 특히 많이 사용되는 철판은 SPHC(SPH)와 SPHC-P(SPHC) 외에 SPCC가 있습니다. 또한 도금 가공 처리된 철판으로 SECC, SGCC와 SPTE 등이 많이 유통되고 있습니다. 철판은 판금 가공과 프레스 가공을 포함하는 벤딩 가공 외 타공 가공 등이 시행되는 경우가 많습니다. 한국미스미 meviy에서는 스틸 재질의 판금 가공 서비스를 제공하고 있습니다. 판금 가공에서 취급하는 재질과 표면 일람은 여기를 참조해 주십시오.


이전 기사