| 플라스틱(수지) 가공이란 뭘까? 간단하게 알아 보자! |
플라스틱은 상당히 폭넓게 사용할 수 있는 공업 소재입니다. 용기나 식기 뿐만아니라 완구나 가전제품의 몸체에 더해 자동차난 가옥의 내장재 등, 모든 장면에서 플라스틱제품을 발견할 수가 있습니다.
플라스틱에는 다양한 종류의 가공방법이 있어, 용도나 형태에 따라 사용법이 나뉩니다.
여기서는 [플라스틱의 종류]와 [가공방법]에 대해 소개하고자 합니다.
목차
- 플라스틱(합성수지)란?
- 플라스틱의 종류와 용도
- 플라스틱의 가공방법
- 플라스틱 부품의 장점과 단점
- 플라스틱의 약점을 극복하는 엔지니어링 플라스틱이란?
- 마무리
| 플라스틱(합성수지)의 정의 |
플라스틱이란 석유에서 인공적으로 만들어내는 고분자안에서, 임의의 형태로 성형할 수 있습니다.
합성수지라고도 불리웁니다.
‘수지’란 원래, 수목에서 분비된 수액이 딱딱하게 굳은 물질(천연고무)을 가리키는 용어입니다. 천연 수지는 예로부터 염료나 접착제 등으로 사용되어 왔습니다만, 채취량이 제한되어 있었습니다. 거기서, 천연 수지와 같은 성질을 가진 물질을 석유에서 인공적으로 만들어 낼 수가 있었습니다. 이것이 플라스틱(합성수지)입니다.
| 플라스틱 종류와 용도 |
플라스틱에는 열가소성수지와 열경화성수지가 있습니다. 열가소성수지는 가열하면 부드러워지는 수지로, 열을 가하면 몇 번이고 성형할 수 있습니다. 열경화성수지는 처음에 열을 가하면 부드러워지지만, 다시 열을 가하게 되는 경우 딱딱해 집니다. 이 때문에 열경화성수지는 1번밖에 성형할 수 없습니다.
플라스틱에는 많은 종류가 있습니다. 아래는 각 플라스틱의 종류와 특징, 용도를 정리해보았습니다.
| 플라스틱 가공 방법 |
플라스틱은 다양한 방법으로 가공할 수 있습니다. 여기서는 주요한 3종류의 가공방법을 소개하고자 합니다.
- 성형가공가열하여 녹인 수지를 금형 등에 주입하여 냉각이나 압축으로 굳게 하는 방법입니다.동일한 금형을 돌려서 사용하기에, 대량생산용으로 사용합니다. 사출성형, 압출성형, 블로우성형, 압축성형 등이 있습니다.
- 절삭가공굳은 수지를 기계 등에서 깍아내는 방법입니다. 특수한 가공이 필요한 경우 몇 번이고 테스트로 제작이 필요한 경우 사용됩니다.회전하고있는 수지에 칼날을 대어 깍는 선반가공이나, 칼날을 회전시켜 수지를 깎아내는 밀링커터가공 등이 있습니다.
- 3D프린터3D프린터는 컴퓨터에서 만든 입체 데이터를 출력하는 장치입니다. 녹여낸 수지를 토출하면서 쌓아가거나, 수지 용액을 레이저 등으로 경화시키는 것으로, 입체 데이터대로 수지를 성형합니다. 중공 구조에 복잡한 구조를 만드는 것도 가능합니다.
| 플라스틱 부품의 장점과 단점 |
플라스틱에는 금속과 같은 다른 재료와 비교해서 아래와 같은 장점이 있습니다.
- 가공 방법이 다양함
- 가벼움
- 전기 절연성이 우수하다
- 부식에 강하다
- 단열성이 좋다
반면, 플라스틱에는 당연히 단점도 있기에 주의해서 알아 둡시다.
- 내열성이 약하다
- 기계적 강도에 약하다
- 전기를 띄기 쉽다
- 깨지기 쉽다
- 자연히 분해되지 않는다
| 플라스틱의 약점을 극복한 [엔지니어링 플라스틱] |
앞서 언급하였듯이 플라스틱에는 ‘내열성이 약함’, ‘기계적강도가 낮음‘ 라는 단점이 있습니다. 이대로는 가혹한 환경에서 사용해서는 안됩니다. 따라서 내열성이나 기계적강도를 향상시켜 [엔지니어링 플라스틱]이 개발되었습니다.
지금까지 플라스틱은 100℃정도에서 녹아내려버리지만, 엔지니어링플라스틱은 100℃를 넘어도 녹지 않습니다. 내열성이 150℃를 넘길 수 있어 [수퍼 엔지니어링 플라스틱]이라고도 합니다.
이는 ‘자동차 부품’이나 ‘전자기기 부품’, ‘로보트 부품’, ‘항공기 부품’과 같은 공업 용도로 넓게 사용되고 있습니다. 최근에는 친환경적인 엔지니어링플라스틱의 개발도 이루어지고 있어, 플라스틱 업계가 향후 점점 발전해 나갈 것이라 전망됩니다.
| 정리 |
플라스틱은 석유에서 생겨난 고분자의 물질로, 다양한 방법으로 가공할 수 있습니다. 플라스틱을 가공하는 경우에는 플라스틱의 장정과 단점을 파악한 후에, 목적에 따라 적절한 가공법을 선택하는 걸 권장합니다.
저희 미스미가 출시한 meviy에서는 폭넓은 업계의 기계장치에 사용되는 ‘합성수지’의 절삭가공이 가능합니다.
기존에 취급하기 어려웠던 3D도면도 meviy에 업로드 하는 것만으로 즉시견적이 가능하기에 꼭 많은 설계자분들이 사용해 보시길 추천 드립니다.







![플라스틱의 약점을 극복한 [엔지니어링 플라스틱]](https://kr.meviy.misumi-ec.com/info/ko/wp-content/uploads/2023/04/4.png)