새로운 소식

판금가공 「단납기」 서비스 OPEN!

meviy 판금 부품 서비스에서는 1일째 출하가 가능한「단납기」서비스를 오픈합니다.
통상적으로 주문 후 출하까지 4일 정도 소요되었으나 이제는 1일로 단축이 가능해졌습니다.
긴급 가공 등 납기 단축을 원하시는 경우, meviy 판금 부품 단납기 서비스를 이용해 보세요.

단납기 서비스 가능 범위

서비스 가능 소재

meviy 판금 부품의 단납기 서비스는 표면처리가 없는 스틸과 알루미늄, 단면 폴리싱을 제외한 스테인레스 전 종류에 대해 선택 가능합니다.

서비스 가능 사이즈

  • 두께(t)는 0.5~ 6.0mm 범위 내 폭 넓은 서비스를 제공하고 있습니다.
  • 선택하시는 소재 및 표면처리에 따라 상기 사이즈와 차이가 있을수 있습니다. (상세를 확인하려면 여기를 클릭하세요.)
  • 자동견적이 가능한 모든 조건에서 단납기 서비스를 이용할 수 있습니다.

 

서비스 가능 수량

  • 최소 1개~최대 20개까지 단납기 서비스를 이용할 수 있습니다.

 

주문 가능 시간

  • 당일 12시 30분 이전 주문에 한해 단납기 서비스를 이용할 수 있습니다. (12시 30분 이후 발주 시 주문 후 2일째 출하 됩니다.)
  • 영업일 기준 익일 출하이기 때문에 주말, 공휴일, 설·추석 연휴 등 영업일에 변동이 있을 경우, 예상보다 납기가 길어질 수 있습니다. (정확한 납기는 WOS 주문 시스템을 기준으로 확인해 주십시오.)

이용 방법

meviy 에서 단납기 서비스를 선택할 수 있는 방법을 소개합니다.

1. 설계한 판금 부품의 3D CAD 파일을 meviy에 업로드 합니다.

2. 업로드된 도면을 선택한 뒤 「다음으로」를 클릭 해 3D 뷰어 화면으로 이동하여 주십시오.

3. 단납기 서비스 이용이 가능한 재질을 선택하여 주십시오.

4. 「견적조건을 확정」 버튼을 클릭하여 형번을 생성합니다.

5. 「출하일」의 선택에서 “1일째”를 선택 후「카트에 추가」버튼을 클릭하면 단납기 서비스가 적용된 상태로 주문할 수 있습니다.

지금 바로 판금 부품 서비스의 단납기 서비스를 체험해 보세요!

이전 기사