금속 가공상품 기초 지식판금 가공

펀칭 메탈이란? 특징과 종류, 규격에 대해서

펀칭 메탈은 구멍이 많이 나있는 금속판으로 가전제품, 자동차, 건축물, 기계 등 다양한 용도로 사용되고 있습니다.

익숙한 예로는 PC의 흡기구와 같이 둥근 구멍이 깔끔하게 늘어서 있는 펀칭 메탈을 이미지하기 쉬울 것입니다. 하지만 용도에 따라 다양한 형상의 구멍을 뚫은 것이 있습니다.


본 기사에서는, 펀칭 메탈의 종류나 특징, 규격이나 사용 사례 등을 소개합니다.

펀칭 메탈의 특징과 종류, 규격 및 용도

meviy 도면업로드 바로가기

펀칭 메탈이란?

펀칭 메탈은 금형을 사용하여 드릴링을 한 금속판입니다. 홀을 뚫으면 경량화할 수 있고, 통기성이 향상되어 열을 방출하는 효과를 얻을 수 있으며, 방음 효과도 있습니다. 또한 홀을 뚫고 문자와 그림을 표현하는 등 디자인 향상에도 활용할 수 있습니다.

펀칭 메탈은, 금속의 판을 「다이」라고 불리는 금형으로 받아, 「펀치」로 펀칭하는 가공 방법으로 만들어집니다. 레이저 가공 등에 비해 가공 시간이 짧습니다. 또, 구멍의 치수 정밀도가 높고, 변동도 적습니다.

범용 금형을 사용하면 초기 비용을 억제할 수 있습니다.


반대로 복잡한 구멍 모양의 펀칭 금속을 만들고 싶다면 전용 금형으로 가공 할 수 있습니다.

펀칭 메탈의 재질

펀칭 메탈의 주요 재질은 스틸, 스테인레스 , 알루미늄 이지만, 다른 재질로 가공할 수 있는 경우도 있습니다. 스틸은 건물의 인테리어 등, 스테인리스는 환기팬의 흡기구, 알루미늄은 가전제품의 폐열구 등에 사용됩니다.

펀칭 메탈은 재질, 홀을 뚫는 방법, 판의 크기, 개구율 등을 변경하는 것으로 다양한 용도로 사용할 수 있습니다.

펀칭 메탈의 종류

펀칭 금속은 홀 형태, 홀 배열에 따라 다양한 종류가 있습니다. 또, 펀칭 메탈의 재질에 의해서도 특징이 있습니다. 주요 펀칭 메탈의 종류를 소개합니다.

홀의 형태와 종류

「원형 홀」은 원형 구멍이 있으며 펀칭 메탈에서 가장 많이 사용되고 있습니다. 「사각 홀」은 정사각형 홀이고 「직사각 홀」은 직사각형 모양의 펀칭 메탈입니다. 직사각형의 모서리에 R이 붙어있는 펀칭 메탈은 「타원형 홀」이라고합니다.

그 밖에는 마름모 모양의 「마름모 홀」과 둥근 홀과 십자형 홀이 번갈아 열린 「원형 십자 병렬 홀」이라고 불리는 펀칭 메탈도 있습니다.

홀 배열

가장 일반적인 배열은 정삼각형의 정점을 따라 구멍을 뚫는 「60° 정삼각형 배열」입니다.

그 밖에, 직각 이등변 삼각형을 베이스로 한 「45° 삼각형 배열」이나, 세로, 옆 모두 어긋나지 않고 늘어놓은 「정사각형 배열」도 일반적입니다.


대각선으로 늘어놓은 「벌집 배열」 「빗살 배열」, 거북이 등과 같은 「육각 배열」이라고 하는 펀칭 메탈도 있습니다.

주요 강판의 재질

펀칭 메탈의 재질은 스틸이나 스테인레스, 알루미늄이 많습니다.

스테인레스라면, SUS304나 SUS430등이 이용됩니다. 녹슬기 어려운 재질이므로, 실외에서도 사용할 수 있습니다.


스틸은
냉간 압연 강판 의 SPCC나 전기 아연 도금 강판 의 SECC, 용융 아연 도금 강판의 SGCC나 산세 강판의 SPHC 등이 사용됩니다. 비교적 저렴하고 가공성도 우수합니다.

알루미늄은 경량으로 가공하기 쉽고 열이 전달되기 쉽습니다. A1050, A1100, A5052 등이 사용됩니다.

펀칭 메탈의 규격

펀칭 메탈에는 JIS 표준과 같은 통일된 표준이 없습니다. 구멍의 형상이나 크기, 피치 치수 등은 각 메이커 독자적인 규격에 근거하고 있습니다.

원형 홀의 펀칭 메탈로 구멍 직경이나 배열 방법이 같게 보이더라도 피치의 치수가 미묘하게 메이커마다 다를 수 있습니다.


펀칭 메탈의 홀 형상이나 피치에는 규격은 없지만, 사이즈는 각 강판의 정해진 치수는 있습니다.


예를 들면, SUS304이면 1000×2000㎜와 같이 소재의 사이즈가 JIS 규격으로 정해져 있습니다. 시장에 유통하고 있는 양이 많기에, 같은 사이즈의 펀칭 메탈이 제작되는 경우도 있습니다.


반면에, 척도를 절단하여 고객이 원하는 크기의 펀칭 금속을 만들 수도 있습니다.


펀칭 메탈을 조달할 때는 희망하는 형상이나 배열, 사이즈 등의 세세한 조건을 각 메이커에 문의해 사양을 정합해 나가는 것이 중요합니다.


그러나, 소정의 크기로 절단하려고 할 경우, 절단면에 홀 부분이 걸려 있으면, 모서리가 잔류하기 쉬워, 사용자가 손을 다치는 등의 위험이 있습니다. 그 때문에, 재료 치수에 대해서, 홀의 입구 부분의 여백을 마련하는 등의 어레인지를 상담하는 방법도 있습니다.

※미스미에서는 테두리가 있는 펀칭 메탈 도 판매하고 있습니다.

펀칭 금속의 용도와 사용 사례

펀칭 메탈의 주요 사용 사례에 대해 설명합니다.

건물 내외장재

건물의 내외장에 펀칭 메탈이 사용되고 있습니다. 의식해 보지 않으면 눈치채기 어렵습니다만, 예를 들면 아파트나 맨션의 발코니에 구멍이 뚫린 펀칭 메탈이 덮개로서 사용되고 있습니다.

그 외에는 울타리, 눈가리개, 태양 전지 패널을 고정하는 부재 등에 펀칭 메탈이 사용됩니다.


인테리어라면 천장이나 벽면 패널, 칸막이, 조명기구와 의자 등받이, 각종 인테리어 등에 사용되고 있습니다.

자동차 부품

자동차 내부 부품에는 펀칭 금속이 많이 사용됩니다. 예를 들어, 에어 필터와 오일 필터, 배기 머플러, 스피커 커버 등입니다.

펀칭 메탈에 요구하는 기능은 방열이거나 경량화, 방진, 방음 등 다양하고 각각 적합한 형상으로 설계되어 있습니다.

가전 ​​제품 부품

가전제품은 외부 장치나 내부 부품 등에 다양한 펀칭 메탈이 사용되고 있습니다.

예를 들어, 가스레인지의 환기 팬의 필터로 이미지하기 쉬운 사람도 많을 것입니다. 금속판으로 만들어져 있으며, 섬세한 구멍에 의해 먼지와 쓰레기가 환기 팬에 부착하지 않도록 하고 있습니다.


그 외에는 스토브 그릴이나 라디에이터 그릴, 모터 커버 등이 펀칭 메탈로 만들어져 있습니다.

선별기

펀칭 메탈은 곡물과 씨앗, 미네랄 등을 체질하는 기계 부품으로도 사용되고 있습니다.

홀의 크기를 조정하는 것으로, 대립용, 소립용 등과 구분할 수 있습니다.


예를 들어, 강낭콩과 완두콩의 크기를 분류하기 위해 펀칭 금속 구멍의 직경을 조절하여 큰 콩과 작은 콩으로 나눕니다.


그 외에는 석탄이나 모래, 자갈 등을 선별할 때에도 펀칭 메탈을 활용할 수 있습니다.

플랜트 스트레이너

스트레이너란 유체가 통과하는 배관 안에 설치되어 있는 부품으로 쓰레기 등을 제거하는 역할이 있습니다.

스트레이너는 정유, 밀링, 펄프 등의 불순물을 제거하기 위해 설치됩니다. 압력 손실과 쓰레기를 제거하는 기능을 양립시키기 위해서는 펀칭 메탈의 구멍 형상이나 피치를 고안할 필요가 있습니다.

건설물의 부대 설비

펀칭 메탈은 공사 현장용 방음 패널이나 건물의 보온 패널 등에도 사용됩니다. 또한 터널 내의 환기용 제트 팬 등에도 사용되고 있습니다.

기타

데이터 센터 등에서는 서버를 놓는 랙의 커버로서 펀칭 메탈이 사용되고 있습니다. 내부를 쉽게 노출되지 않도록하면서 통기성을 높이고 냉각하기 쉽습니다. 원형 홀이나 타원 홀, 직사각 홀등의 펀칭 메탈이 사용됩니다.

그 밖에는 디자인 용도로 기념물이나 간판, 그래픽 펀칭으로도 사용되고 있습니다. 문자부분이나 그림에만 구멍을 뚫어 떠오르게 합니다. 또, 반대로 문자부분만 구멍을 뚫지 않고 표현할 수도 있습니다.

정리

펀칭 메탈은 프레스로 금속성 판에 홀을 뚫은 것으로, 공업 제품뿐만 아니라 건축용, 간판 등 다양한 용도로 사용됩니다.

특히 JIS등에서 규격이 정해져 있는 것은 아니고, 각 메이커마다 사양이 정해져 있습니다. 또, 전용의 금형을 작성하면, 구멍의 형상이나 피치등을 커스터마이즈 가능합니다.


재질이나 형상, 피치 등은 메이커에 의해 취급할 수 있는 펀칭 메탈이 다르기 때문에, 사전에 사양의 정합을 하는 것이 중요합니다.

meviy로고
meviy주문절차

이전 기사