기계설계기계설계상품 기초 지식

일반 공차란? 다른 공차와의 차이 및 등급, 기준 치수의 구분을 해설

일반 공차는 보통 공차라고도 하며 치수에 공차가 지정되지 않은 경우에 사용되는 공차입니다. 도면에 기입되는 치수에는 공차를 지정합니다만, 모든 치수에 공차가 붙어 있으면 매우 읽기 어려운 도면이 되어 버립니다. 일반 공차를 이용하면 도면의 치수를 쉽게 읽을 수 있어 중요한 치수를 정확하게 구분할 수 있습니다.

치수 공차와 일반 공차(보통 공차)의 차이

치수 공차는 정밀도가 특히 필요한 치수에 허용 범위로서 100±0.1과 같이 명시적으로 표기하여 이용합니다. 공차값은 임의로 결정할 수 있으므로 설계자의 의도를 가공자에게 명확하게 전달합니다.

일반 공차(보통 공차)는 개별 치수의 허용 범위를 일괄로 지정할 수 있으므로 도면의 작도 공수를 삭감할 수 있어 도면을 보기 쉽게 할 수 있습니다.

일반 공차의 등급이란?

일반 공차를 이용하는 경우에는 등급이 중요합니다. JIS에서는 정급, 중급, 조급, 극조급의 4종류가 있으며, f, m, c, v의 기호가 할당되어 있습니다. 또한 치수의 종류도 길이 치수, 모따기 치수, 각도 치수, 직각 등과 같이 세분화되어 있습니다.

일반 공차의 기준 치수의 구분이란?

일반 공차의 값은 등급별로 결정되지만 치수의 값에 따라 달라집니다. 1±0.1과 100±0.1에서는 같은 공차폭입니다만, 길이 치수에 대한 비율로 생각하면, 정밀도 엄격함에 100배의 차이가 생겨 버립니다. 따라서 JIS에서는 기준 치수의 구분마다 공차값을 설정하여 도면 내의 치수 정밀도를 일률적으로 관리하고 있습니다.

 

기준치수의 구분 공차 등급
정급 중급 조급 극조급
0.5 이상 3 이하 ±0.05 ±0.1 ±0.2
3을 초과 6 이하 ±0.05 ±0.1 ±0.3 ±0.5
6을 초과 30 이하 ±0.1 ±0.2 ±0.5 ±1

 

상기의 공차표에서 확인해 보면, 기준치수의 길이에 따라 공차값이 바뀌고 있는 것을 알 수 있습니다. 예를 들어 18mm의 치수로 정급의 경우는 도면에 치수 공차를 기입하지 않아도 자동적으로 ±0.1의 공차가 지정된 것입니다.

일반 공차 지정 방법

일반 공차를 도면에 적용하는 경우에는 그림 프레임의 표제란에 일반 공차(보통 공차)를 등급과 함께 적용하는 것을 기입합니다.

일반적인 등급의 구분

  • 정급 : 정밀 기계의 금속 부품 등
  • 중급 : 일반적인 금속 부품 등
  • 조급 : 일반적인 수지 성형 부품 등

* 수지 성형 부품에 정급을 적용하면 성형이 어려워 부품 비용이 상승하는 경우가 있으므로 적절한 등급을 지정하는 것이 중요합니다.

정리

제조업의 세계화를 추진하기 위해서는 치수공차와 기하공차의 세계표준(ISO)에 맞출 필요가 있습니다. 해외 제조업체는 고려해주지 않기 때문에 설계 요건을 충족하는 부품을 준비할 경우 완벽하게 치수공차와 기하공차를 이해한 후 도면을 그리는 것이 중요합니다.

이전 기사