도면의 외형도가 같아도 치수의 기입 방법이 다르므로 가공 난이도가 변화합니다. 가공 난이도는 가공 공수, 불량률, 궁극적으로 가격에 영향을 미칩니다. 따라서 설계자는 비용 의식도 가지고 도면을 그려야 합니다.
목차
가공 방법을 지시할 수 있는 도면 치수
도면 치수 중에는 직접 가공 방법이나 가공 공정을 지시할 수 있는 표기가 있습니다. 예를 들어, 홀의 치수, 기하 공차, 면의 거칠기입니다. 특히 홀 치수는 직접 가공 방법을 치수로 지정할 수 있습니다. 또한 주석 등으로 더욱 상세하게 가공 방법을 지시할 수도 있습니다.
홀 치수 및 가공 난이도
홀 치수의 표기는 여러 종류 존재합니다, 설계자는 치수를 기입하면 끝이지만 가공자에 있어서 치수 표기는 가공 공수에 크게 영향을 줍니다.
*표준수 란
표준수 란 JIS로 규정된 공업제품을 설계할 때 기준이 되는 수치입니다. 또 표준수는 기본적으로 등비수열로 되어 있어 R5, R10-R80등의 계열이 있습니다. 표준수를 이용하는 이점의 예를 들 수 있습니다.
직경을 조금 크게 하는 경우
1mm와 4mm의 직경을 크게 할 때 양쪽에 1mm를 더하면 2mm(2배), 5mm(1.25배)가 되어 커지는 비율이 다릅니다. R5 계열의 등비수열을 사용하면 1mm->1.6mm, 4mm->6.3mm가 되어 양쪽 모두 약 1.6배 커지는 것을 알 수 있습니다. 또 드릴 지름 등도 표준수에 준하여 준비되기 에, 규격화된 치수치로서 이용할 수 있다고 생각합니다.
도면 치수 및 가공 난이도
도면에 부적절한 치수를 기입하는 것으로 가공 불가능하게 되거나, 대폭적인 비용 상승으로 이어집니다. 도면 치수를 쉽게 작성할 수 있지만 설계자는 그 의미와 가공 난이도에 미치는 영향을 고려해야 합니다.