설계 도면에 기재되는 용접 기호는 설계자의 의도를 현장에 정확하게 전달하기 위한 정보 전달 수단입니다. 설계와 현장에서 용접 기호의 종류·의미·배치 방법을 제대로 이해하지 못하면 제품의 품질이나 안전성에 관련된 중요한 정보를 잘못 해석할 위험도 있습니다. 이 글에서는 실제 사례와 함께 용접 기호가 도면에서 어떻게 활용되고 있는지 알아봅시다. 대표적인 용접 기호 중에서도 맞대기 용접, 필렛 용접, 스폿 용접의 사례를 소개합니다.
목차
맞대기 용접
맞대기 용접이란 판이나 관을 양쪽 끝면에서 맞대어 진행하는 용접을 말합니다. 예를 들어 배관 제작에서는 관과 관을 맞대어 용접으로 전면 용접하여 접합하는 것이 일반적입니다.
맞대기 용접 기호 예시

| 구분 | 설명 |
| 기본 기호 | 정방형 맞대기 용접을 나타냅니다. 개선없이 판 두께가 얇은 경우 등에 사용합니다. |
| 용접 방향 | 기준선 아래에 기본 기호가 놓여있으므로 화살표 쪽에 용접이 적용됨을 나타냅니다. |
| 맞대기 용접 | 화살표와 기준선의 교점을 원(◯)으로 둘러싸서 표현했으므로 맞대기 용접을 나타냅니다. |
압력 용기 예

용기 동체와 절곡판의 접합부에 개선각 60°의 맞대기 용접을 전주 용접으로 지시한 예입니다. 기준선을 따라 아래쪽에 V형 맞대 용접 기호를 표시하고 개선각 60°는 숫자로 기입합니다. 또한 전주 용접을 지시하기 위해 화살표와 기준선이 만나는 지점에 원(◯) 표시를 추가하여 해당 접합부가 둘레 전체에 걸친 연속 용접임을 나타냅니다. 용접 기호를 기준선 아래에 표시하면 화살표 방향에서의 용접을 의미하고 기준선 위에 표시하면 반대측 용접을 의미합니다.
필렛 용접
필렛 용접은 판이나 부재를 서로 직각으로 세우거나 겹쳐서 접합하는 방법이며 기호는 직각 이등변삼각형(⊿)으로 표시합니다. 기준선 아래쪽에 삼각형(⊿)을 그리면 화살표가 가리키는 쪽의 필렛 용접을, 기준선 위쪽이면 반대쪽을 용접하라는 지시입니다.
필렛 용접 기호 예시
| 구분 | 설명 |
| 기본 기호 | 삼각형 기호는 필렛 용접을 나타냅니다. (판의 모서리에 적용되는 용접으로 개선 가공이 필요 없습니다.) |
| 용접 방향 | 기준선 아래쪽에 기본 기호(삼각형)를 표시했으므로 화살쪽에 용접을 적용한다는 것을 나타냅니다. |
| 필렛 용접 | 기준선과 화살의 교점을 원(◯)으로 둘러싸서 표현했으므로 접합 부분에 걸쳐 용접을 실시하는 것을 나타냅니다. |
강재 용접 예
화살표가 가리키는 쪽에 대해 다리 길이 5mm의 보강용 용접을 수행하라는 지시입니다. 기준선의 아래쪽에 필렛 용접 기호가 표시되어 있으므로, 화살쪽에만 용접을 진행합니다. 용접 방법은 명시되어 있지 않으므로 일반적으로 강재를 용접할 때 사용하는 피복 아크 용접, CO₂ 용접, 혹은 MAG 용접 등으로 시공합니다.
또한 도면에는 마감 가공이나 개선 가공에 대한 추가 지시가 기재되어 있지 않으므로 용접 후 비드면의 마감 가공은 수행하지 않습니다.
스폿 용접(점 용접)
스폿 용접은 금속판에 전류가 흐르게 하여 발생하는 저항열로 접촉 부분을 국소적으로 가열·융해시켜 결합하는 용접 방법입니다. 작업 시간이 짧고 효율이 높아 자동차나 가전 등 얇은 판재 부품의 대량 생산 공정에 널리 활용되고 있습니다.
스폿 용접 기호 예시

기호 상의 원 표시는 스폿 용접을 나타내며, 괄호 안의 수치는 해당 부위의 스폿 개수를 의미합니다.예를 들어 “(2)”의 경우 용접을 2곳 시공합니다.
용접 위치는 화살쪽 모재 표면에 대해 진행합니다.
스폿의 필요 직경이나 중심 간격에 대한 표기가 없으므로 일반적인 절차대로 시공됩니다.
정리
도면 예시를 통해 맞대기 용접, 필렛 용접, 스폿 용접의 대표적인 기호 사용법을 소개했습니다. 용접 기호의 기초 지식을 알고 싶다면 여기를 클릭하여 해당 기사를 확인할 수 있습니다.
용접 기호를 올바르게 읽고 기입하는 것은 설계자와 제조 현장의 신뢰를 연결하는 다리 역할을 합니다. meviy(메비)에서도 판금 가공에 대해 용접 의뢰가 가능합니다. 지금 바로 용접이 필요한 3D CAD 데이터를 업로드하여 견적을 확인해 보세요. 여기를 클릭하면 meviy(메비)에서 용접을 의뢰하는 방법에 대해 상세하게 확인할 수 있습니다.