기계설계기계설계상품 기초 지식

도면에는 다양한 역할이 있다

도면의 역할은 부품 형상을 실현하는 것 이외에도 다양하며, 부품 설계나 주문에서 중요한 설계 전달 수단으로 이용되고 있습니다. 3차원 단독도로의 전환이 좀처럼 이루어지지 못하는 것도 도면이 지속적으로 많이 이용되고 있기 때문입니다. 이 기사에서는 회사 전체에서 유통되는 정보의 공유화에 활용되고 있는 도면의 역할에 대하여 해설하겠습니다.

도면이란? ​

도면이란 부품의 형상을 2차원(종이)으로 표현한 것으로, 도면을 보기만 하면 부품 형상, 가공 정보, 검사 방법, 그 밖의 정보를 알 수 있습니다. 또한, 도면의 표면 방법은 규격화되어 있어, 전세계 공통 언어로 유통시킬 수도 있습니다.

도면의 일반적인 역할

도면의 역할은 제작하는 부품의 정보를 관계자가 확인하여 공유하기 위한 정보의 표현인데, 그 역할을 4가지로 나누어 상세히 해설하겠습니다.

①부품 형상 표현

도면에 삼각법 등의 투영 방법을 사용하여 부품의 형상을 정면, 평면, 측면의 각 방향에서의 시점으로 그려, 제3자에게 부품 형상을 정확하게 전달할 수 있습니다. 그리고 필요에 따라 3평면에서는 표현할 수 없는 부분은 단면도, 상세도, 등각 투영도 등을 추가하여 정확하게 전달할 수 있습니다.

②부품 주문

부품을 주문할 경우, 도면이 이용됩니다. 어떤 부품 형상을 제작할지를 상대에게 100% 전달할 필요가 있기 때문입니다. 구매 부문은 도면을 이용해 제조업체에 제작 가능 여부를 문의하거나 견적을 내기 때문에 도면을 그리는 방법에 따라 견적 금액이 크게 달라지는 경우도 있습니다. 가령 치수 공차를 엄격하게 하면 부품 형상이 같아도 견적 금액이 올라갑니다.

③계약서

구매 부문은 도면을 이용해 부품을 주문하기 때문에 도면은 계약서로도 기능합니다. 도면대로 부품을 제조해야 합니다. 만약 치수 등이 도면대로 되어 있지 않으면 계약 위반으로 부품 납품을 거부할 수 있습니다.

④측정 지시서

도면에는 치수 공차, 기하 공차, 표면 거칠기 등이 지정되어 있습니다. 예를 들어, 기하 공차는 부품의 측정 방법을 암암리에 제시하고 있기 때문에 측정 지시서의 역할도 담당합니다. 기하 공차로 흔들림이 지정되면 측정용 지그를 이용해 다이얼 게이지로 부품을 회전시키면서 측정해 달라는 지시입니다.

도면의 주의점

정보 공유 수단이라는 도면의 역할을 상세히 해설했는데, 크게 4가지의 주의점이 있습니다.

①도면 해석 스킬

도면에서 부품 형상을 해석하려면 연습이 필요합니다. 삼각법을 이해하여 3방향의 시점에서 그린 3개의 그림을 보고, 머릿속으로 3차원 형상을 정확하게 만들어내야 하며, 개인의 스킬의 편차로 동일한 도면을 보고 각각 다른 형상을 상상할 수도 있습니다.

②투영도

삼각법으로 부품을 투영도를 그릴 때, 머릿속의 3차원 부품을 3방향의 시점에서 분해하여 정확하게 그려야 하는데, 이렇게 하려면 연습이 필요합니다. 잘못된 투영(있을 수 없는 형상)을 그리게 되면 도면 검토에서 지적을 받지만, 가능한 형상으로 투영을 잘못하게 되면 그대로 주문됩니다.

③데포르메 도면

설계자가 바쁠 경우, 길이가 다른 유사 부품의 도면을 그릴 때 부품의 외형도의 길이를 바꾸지 않고 길이 치수만 편집하는 경우가 있습니다. 이는 도면으로는 성립되지만, 가공 현장, 제조 현장을 혼란시키는 원인이 됩니다.

④3차원에서의 도면 검토

어셈블리나 부품에 대하여 도면 검토 포인트를 지정하여 감시할 수 있습니다. 설계 변경이나 융통해서 사용할 수 있는 부품 설계 시에도 설계 기준과 적합하지 않게 변경하면, 자동으로 경고를 발하므로 설계 실수를 미연에 방지할 수 있습니다.

정리

제품 개발부터 양산에 걸쳐 중요한 역할을 하는 도면이지만, 최근에는 무도면 시스템이 가속화되어 2D 도면이 그 역할을 내려놓게 되었습니다. 도면에 대신하는 것이 바로 MBD라 불리는 3D 도면입니다. 도면이 전달해 온 정보를 도형이나 문자에서 3D 모델과 프로퍼티, 속성으로 치환되어 관련된 애플리케이션이 직접 정보를 읽어들입니다. 아직 MBD를 검토하고 있지 않다면 슬슬 준비가 필요합니다.

이전 기사