CAD기계설계상품 기초 지식

3D CAD로 가능한 2D 도면 작성과 효율화

3D CAD의 결점으로 2D 도면 작성을 꼽을 수 있습니다. 그래서 2D CAD로 데이터를 보내 도면을 작성하는 설계자도 많습니다. 그러나 3D CAD의 2D 도면 작성 기능은 크게 진화하고 있습니다.

3D CAD에서의 2D 도면 작성 준비

도면 작성의 효율화에는 사전 준비가 중요합니다. 2D CAD도 사전 준비가 되어 있지 않으면 사용하기 쉽지 않습니다. 보통 회사에서 사용하는 2D CAD는 관리자가 설계 업무에 맞게 각종 설정을 실시해 사용하기 쉽게 되어 있습니다. 3D CAD의 2D 도면 기능도 마찬가지로 설계 업무에 맞게 각종 설정이 있어 사전 준비가 필요합니다.

①도면 틀 작성

회사에서 규정된 도면 틀을 준비합니다. 2D CAD를 사용해 도면 틀을 dwg 형식으로 저장해, 3D CAD로 가져와 작성할 수도 있습니다.

3D CAD의 특장점: 3D CAD의 도면 틀에는 3D 모델의 속성값을 링크하는 기능이 있어, 부품 번호, 재료, 작성일 등의 정보를 표제란에 자동을 기입하기 때문에 기입 실수 등을 방지합니다.

②템플릿 작성

도면 틀의 사이즈별로 템플릿(서식)을 준비합니다. 템플릿에서는 도면 제작 규격 설정(ISO 등)이나 문자 높이, 치수 외관(표시 자릿수), 화살표의 크기 등 다양하게 정의할 수 있습니다. 관리자가 템플릿을 준비해 도면의 표준화를 철저히 할 수 있습니다.

3D CAD의 특장점: 문자 높이 등을 임의로 변경해 도면을 작성해도 사내 표준 도면 제작 룰에 적합한지 자동으로 검토할 수 있습니다.

③블록의 라이브러리를 준비한다

규정되어 있지 않은 특수 기호 등을 블록으로 등록할 수 있습니다. 또한, 자주 사용하는 주기의 문언 등도 블록으로 등록할 수 있어 라이브러리를 작성해 두면 도면의 작성 효율을 향상 시킬 수 있습니다.

④레이어(이미지층)을 준비한다

2D CAD에서 자주 이용되는 레이어는 3D CAD의 도면에서도 이용할 수 있습니다. 기능도 거의 동일해 사내 표준 레이어 세트를 준비해 두면 레이어를 바로 이용할 수 있습니다.

2D CAD와 비교해 3D CAD의 도면 작성이 뛰어난 점

  1. 3D CAD의 도면 작성에서는 외형도는 3D 모델을 투영해 자동으로 작성하기 때문에 삼각법 등으로 완벽하게 그릴 수 있습니다. 2D CAD는 “수동”이기 때문에 도면 제작의 정확성은 도면 제작자의 스킬에 의존하게 됩니다.
  2. 3D CAD에서는 다른 치수(스케일, 상세도 등)의 도면을 그려도 치수 기입 시 부품의 실제 치수를 자동으로 기입할 수 있습니다. 대부분의 2D CAD에서는 2/1로 다른 치수의 도면을 그린 경우, 실제 치수가 10mm라도 20mm로 기입합니다. 따라서 다른 치수 대응 처리에 노력이 필요합니다.
  3. 3D CAD로 부품을 설계 변경하면 도면에 그려진 모든 외형도가 정확하게 자동으로 변경됩니다. 따라서, 도면 변경 시의 도면 작성 공정 수 등을 완전히 없앨 수 있습니다. 2D CAD는 “수동”이기 때문에 도면 제작자가 삼각법에 준해 도면을 편집해야 하므로 공정 수 증대 및 인위적인 실수를 피할 수 없습니다.

정리

현재 3D CAD는 2차원 도면 작성 기능이 충실해, 3D 모델을 기초로 보다 정확하고 신속하게 도면을 작성할 수 있습니다. 또한, 3D 모델 변경도 자동으로 도면에 반영해 도면 작성 실수 등의 인위적인 실수도 극적으로 절감할 수 있습니다.


이전 기사