상품 기초 지식재료

SUS303이란? SUS304와의 차이점과 용도

SUS303은 스테인리스의 한 종류입니다. SUS304(가장 유통량이 많은 스테인리스)의 가공성을 향상 시킨 것으로 절삭 가공용 재료로 적합합니다. 반면 SUS303은 SUS304보다 내식성이나 용접성이 낮아 장소나 용도에 따라 사용이 불가능한 경우도 있습니다.
SUS303과 SUS304를 비롯하여 스테인리스에는 많은 종류가 있습니다.적합한 재료를 선택하려면 부품의 용도나 기능 가격 등을 종합적으로 판단하는 것이 필요합니다.
이번 기사에서는 스테인리스에 대한 기초 지식과 SUS303이란 무엇인지, SUS303과 SUS304의 차이에 대해 자세히 알아보겠습니다.

스테인리스 기초 지식

스테인리스(Stainless)란 이름 그대로 녹이 잘 슬지 않는 합금강입니다. 정식 명칭은 “스테인리스강”으로 일반적으로는 철을 주 성분으로 하여 크롬을 10.5%이상 함유한 강철을 말합니다. 스테인리스에는 매우 많은 종류가 있으며 각각 성질이 다릅니다. 스테인리스의 종류는 SUS(서스)에 이어 세 자리 숫자로 표현되고 300번대는 오스테 나이트계 스테인리스강, 400번대는 페라이트계 및 마르텐사이트계 스테인리스강과 같이 분류되고 있습니다.

SUS303이란?

SUS303은 오스테 나이트계 스테인리스의 일종입니다. 대표적인 오스테 나이트계 스테인리스인 SUS304에 황이나 인을 첨가하여 만들어집니다. 황이나 인 첨가에 의한 끈기가 적어지기 때문에 SUS303은 가공성과 절삭성이 뛰어납니다. 또 내소부성(耐焼付性)이 좋아 마찰에 의한 응착이 적은 점도 메리트입니다. 기본적으로는 비자성이지만 가공 공정에서 결정 구조가 변화하면 자성을 띄는 경우도 있습니다.
SUS303에는 단점도 있습니다. SUS303은 SUS304에 비해서는 내식성이 다소 떨어지기 때문에 습한 장소나 항상 물에 닿는 곳에서는 녹슬 수 있습니다. 또한 황이나 인의 함유량이 많아 용접에는 부적합 합니다.

SUS303과 SUS304의 차이

SUS304는 가장 널리 유통되는 대표적인 스테인리스입니다. 마트 등에서 판매되는 스테인리스 부품은 대부분 SUS304입니다. SUS303과 SUS304의 기본적인 재료 물성은 동일하지만 이 둘은 다음과 같은 차이가 있습니다.

  • 내식성: SUS303에 함유된 황이나 인은 공기 중의 산소와 반응하기 때문에 SUS303은 SUS304보다 내식성이 떨어집니다. 항상 물에 닿는 장소와 같이 부식 되기 쉬운 환경에서는 SUS303이 아닌 SUS304를 사용하세요.
  • 용접성: SUS303에 첨가된 황이나 인은 합금 안에서 편석(금속과 합금에 있어 성분 원소, 불순물 등이 국부적으로 농축 또는 묽어지는 현상)하기 쉬운 성분입니다. 따라서 SUS303을 용접하면 수축 응력이 발생하는 등 깨짐이 생기기 쉽습니다. 용접을 원하시면 SUS303이 아닌 SUS304를 추천합니다.
  • 가공성: 황이나 인 함유량이 많으면 끈기가 적어지고 가공성이 좋아집니다. 따라서 SUS303이 가공성이 우수합니다.
  • 가격: SUS303은 SUS304보다 유통량이 적어 가격도 조금 높은 경향이 있습니다.

SUS303과 SUS304의 구분법

SUS303과 SUS304를 외관으로는 구별하기는 어렵습니다.
이 둘을 구분하기 위해서는 절삭 가공에서 생긴 버를 비교해 보는 방법이 있습니다. 일반적으로 SUS304처럼 끈기가 높은 재료에서 생기는 버는 하나로 이어져 있습니다. 한편, 황이나 인을 첨가하여 끈기를 줄인 SUS303의 버는 작고 하나하나 떨어져 있는 상태입니다. 혹은 이 둘을 구분하기 위해서 용접을 해보고 잘 용접되는 쪽이 SUS304라고 판단하는 방법도 있습니다.

SUS303과 SUS304의 형상

SUS303과 SUS304 모두 환봉이나 육각봉, 사각봉, 각봉, 후판(열간압연) 형상의 부재가 유통되고 있습니다. SUS304는 이 외에도 박판(냉간압연), 파이프 등의 형상도 존재합니다.

SUS303과 SUS304의 용도

SUS303과 SUS304 모두 널리 유통되어 다양한 용도로 사용되고 있습니다.

SUS303의 용도

SUS303은 볼트나 너트, 샤프트 등의 공산품에 많이 사용됩니다. 또한 기계 부품 등에도 사용됩니다. 재료 형상으로는 환봉 상태에서의 유통이 많아 다양한 형상으로 가공됩니다.

SUS304의 용도

SUS304는 SUS303에 비해 내식성이 뛰어나기 때문에 전철의 외판 등에도 사용되고 있습니다. 자동문이나 에스컬레이터, 기둥과 난간 등에서 은색의 소재의 색을 살린 부위에도 사용됩니다.
LNG탱크나 원자력 설비 같은 플랜트, 볼트나 너트 같은 공업 제품, 세탁기부터 의료, 제약용 기기 및 식품 제조 기기에도 사용되고 있습니다.

SUS303 SUS304
내식성
용접성
가공성
가격 304보다 약간 비쌈 303보다 저렴함
용도 볼트, 너트, 샤프트 외판, 탱크, 플랜트

정리

스테인리스는 강철에 크롬을 첨가하여 녹이 잘 슬지 않게 한 합금강으로 300번대로 분류되는 것은 오스테 나이트계 스테인리스입니다. SUS304에 황이나 인을 첨가한 SUS303은 SUS304에 비해 절삭 가공성과 내소부성이 뛰어나지만 내식성과 용접성은 떨어집니다. SUS303과 SUS304 모두 환봉과 육각봉, 사각봉, 각봉, 후판 등의 형상으로 재료가 유통되고 있습니다. SUS304는 박판이나 파이프 등의 형상으로도 많이 유통되고 있습니다. 둘 다 기계 부품을 비롯한 다양한 용도가 있지만 내식성이 뛰어난 SUS 304는 플랜트나 전철 외판에도 사용됩니다.

이전 기사