재료

SUS304-HL(헤어 라인재)이란? 용도나 장점·단점에 대해 해설

 

SUS304-HL(헤어 라인재)은 스테인리스에 헤어 라인 가공이라 불리는 표면 처리를 한 부재입니다. 건축 재료나 가전 제품, 인테리어 등, 우리들이 흔히 접하는 제품에도 많이 사용됩니다. 이번에는 SUS304-HL(헤어 라인재)의 장점과 단점, 용도나 다른 표면 처리와의 차이 등에 대해 알아보겠습니다.
SUS304-HL 헤어 라인의 특징과 용도


meviy 도면업로드 바로가기

SUS304-HL(헤어 라인재)이란?

스테인리스는 철과 크롬의 합금으로, 건축 재료나 가전 제품 등, 다양한 용도로 사용되고 있습니다. 스테인리스에는 결정 구조에 따라 몇 가지 종류가 존재합니다. 그 중에서도「SUS304」는 녹이나 부식에 강한 대표적인 스테인리스로, SUS304에 헤어 라인 가공을 한 부재를「SUS304-HL」이라 합니다.

SUS304-HL의 헤어 라인 가공이란?

헤어 라인 가공은 단일 방향으로 머리카락(헤어 라인) 모양의 가느다란 흠집을 많이 내는 표면 가공법입니다. 물리 연마(연마제 등으로 물리적으로 물체를 연마하는 가공)의 일종으로, 기호「HL」(Hairline의 약자)로 표기합니다. 헤어 라인 가공의 목적은 어디까지나「장식」입니다. SUS304 등의 스테인리스는 강도나 녹이 잘 슬지 않는 등의 이유로 수많은 분야에 사용되며, 용도에 따라「금속같은」이나「광택감」, 「고급감」과 같은 다양한 장식이 요구됩니다. 스테인리스에 헤어 라인 가공을 한 SUS304-HL에는 둔탁한 광택이 남게 되어, 고급감이나 차분함, 예리한 인상을 연출할 수 있습니다. 이러한 효과를 목적으로, 흔히 볼 수 있는 예로 금속제 고급 손목 시계에도 자주 이용됩니다. 헤어 라인 가공은 도금이나 용접 등의 후처리로 실시되는 경우도 있습니다. 또한, 헤어 라인 가공 후에 도장 등의 다른 장식 처리를 하는 경우도 있습니다.

헤어 라인 가공 방법은?

SUS304의 헤어 라인 가공은 일반적으로 벨트 연마기를 사용해 실시됩니다. 벨트 연마기를 이용할 경우, P150~P240번 정도의 연마 벨트(연마제를 부착시킨 링 모양의 벨트)를 벨트 연마기에 세팅하여 고속 회전시킵니다. 그 후, 회전하는 벨트에 피가공재를 눌어 넣어 표면을 단일 방향으로 연마해, 헤어 라인 가공을 합니다. 연마 벨트의 종류나 연마 방법을 바꾸어 헤어 라인 가공의 느낌을 변화시킬 수도 있습니다. 예를 들어, 라인의 두께나 형상을 바꾸거나 라인을 크로스시킬 수 있습니다.

헤어 라인 가공의 장점·단점

SUS304-HL에는 아래와 같은 장점이 있습니다.

  • 흠집이나 변형, 요철이 두드러지지 않는다 헤어 라인 가공을 한 부재는 이미 단일 방향으로 흠집을 낸 상태이기 때문에 헤어 라인 가공과 동일한 방향으로 흠집이 생겨도 거의 알 수 없습니다. 또한, 변형이나 요철도 두드러지지 않습니다. 따라서 손목 시계의 벨트나 가전 제품 등, 사용 시 흠집이 나기 쉬운 부재에는 헤어 라인 가공이 효과적입니다.
  • 광택이 둔탁해져 고급감이나 차분함을 연출할 수 있다 스테인리스에 헤어 라인 가공을 하면 광택이 둔탁해집니다. 그 결과, 표면을 닦아내는「경면 마감」을 한 경우에 비해 고급감이나 금속감, 차분함, 샤프함을 줄 수 있습니다. 고품격을 연출하고자 하는 인테리어나 가구 등에는 헤어 라인 가공이 적합합니다.
  • 요철이 생겨 미끄럼 방지 효과가 있다 헤어 라인 가공을 하면 스테인리스 표면에 미세한 요철이 생겨 미끄럼 방지 효과가 생깁니다. 자동차의 스텝 가드에도 미끄럼 방지 목적으로 헤어 라인 가공 처리를 하는 경우가 있습니다.
  • 연마 방법이나 방향으로 디자인성을 높인다 연마 벨트의 입도나 연마 방법을 바꾸면 다양한 디자인을 실현할 수 있습니다. 미세한 결로 톱니 모양을 넣거나 마의 옷감 결과 같이 라인을 크로스시킬 수도 있습니다.
  • 비교적 저렴하게 생산할 수 있다(벨트 연마기를 사용한 경우) 여러 개의 SUS304 판을 연속해서 벨트 연마를 하면, SUS304-HL을 비교적 저렴하게 대량 생산할 수 있습니다. 단, 반대로 물건 하나를 가공할 경우에는 비교적 비싸질 가능성이 있습니다.

SUS304-HL의 헤어 라인 가공에는 단점도 있습니다. 헤어 라인 가공을 할 때에는 다음과 같은 점을 주의해야 합니다.

  • 경년 열화로 라인이 옅어진다 헤어 라인 가공은 어디까지나 장식용으로, 도금 등과 같이 내구성을 향상시키는 가공이 아닙니다. 따라서 경년 열화(시간이 지나면서 기계적 성질이 약화되는 현상)로 인해 헤어 라인 가공은 조금씩 옅어지고, 그 효과도 줄어듭니다.
  • 라인과 수직 방향의 흠집은 두드러진다 헤어 라인 가공에 의한 라인과 동일한 방향의 흠집은 눈에 잘 띄지 않지만, 반대로 수직 방향의 흠집은 두드러지는 경향이 있습니다. 따라서 부품에 어떤 방향에서 흠집을 넣을지 검토한 후 헤어 라인 가공의 방향을 결정하는 것이 중요합니다.

SUS304-HL의 주요 용도

SUS304-HL은 아래와 같은 용도로 사용됩니다.

  • 건축 재료(예: 자동문의 프레임) 건축 재료 예시 자동문의 프레임에 적용된 SUS304-HL
  • 주방 기기 주방 기기에 사용된 SUS304-HL 표면 예시
  • 가전 제품(예: 냉장고) 냉장고 등 가전 제품에 적용된 SUS304-HL
  • 장식품(예: 손목 시계) 손목 시계 장식품에 사용된 SUS304-HL
  • 수송 기기(예: 자동차의 스텝 가드나 스커프 플레이트) 자동차의 스텝 가드나 스커프 플레이트에 사용된 SUS304-HL
  • 정밀 기기(예: 산업 기기의 보디)) 산업 기기 보디 등 정밀 기기에 적용된 SUS304-HL

SUS304(스테인리스)의 표면 마감 일람

SUS304에는 헤어 라인 가공 외에도 다양한 표면 마감이 있습니다. 대표적인 표면 마감의 비교입니다.

명칭 가공 후의 상태 가공 방법 특징 용도 예
HL(헤어 라인 가공) ·단일 방향으로 머리카락(헤어 라인) 모양의 미세한 흠집·광택이 제거된 둔탁한 광택 있음 ·P150~P240번 정도의 연마 벨트로 표면을 단일 방향으로 연마한다 ·차분한 분위기나 고급감을 연출할 수 있다 ·미끄럼 방지 효과가 있다 ·디자인의 베리에이션이 풍부하다 ·건축 재료 ·주방 기기 ·가전 제품 ·장식품 ·수송 기기 ·정밀 기계
No.1 ·은백색 ·도금이 거칠다 ·광택 없음 ·열간 압연 후 어닐링→산 세척으로 마감 ·표면 광택이 필요 없는 용도에 사용한다 ·구조 부재 ·압연 가공 모재
No.2B ·No.2D 마감보다 비교적 매끄럽고 다소 광택이 있다 ·비교적 반들반들하다 ·No.2D재(냉간 압연 후 어닐링→산 세척으로 마감한 것)에 적당한 광택을 주는 정도로 가볍게 냉간 압연(조질 압연) 처리 ·시판 중인 스테인리스 제품에 가장 많이 사용되는 마감 방법 ·일반용재 ·건축 재료
#400 ·경면에 가깝다 ·약간의 줄이 있다 ·No.2B재를 P400번 버프로 연마한다 ·경면 마감의 일종 ·2B보다 상당히 광택이 있음 ·BA에 가까운 광택 ·건축 재료 ·주방 기기
No.8(경면) ·경면에 가깝다 ·연마선 없음 ·연마제의 입도를 서서히 높이면서 연마한 후, 경면용 버프로 최종 연마한다 ·빛의 반사율이 가장 높은 경면 마감 ·흠집이 두드러져 흠집이 잘 생기지 않는 곳에 사용된다 ·광택감 ·고급감 ·중량감 ·건축 재료(천정 판넬 등) ·장식품 ·반사경

※「P〇〇〇」: 순번(연마제의 거칠기, 입도)을 나타낸다. 숫자가 적을수록 연마선이 거칠다. ※「No.〇」: 광택의 강도를 나타낸다. 숫자가 적을수록 광택 있음.

SUS304 스테인리스 표면 처리 종류 비교

SUS304 스테인리스의 각 표면 처리의 개요를 설명하겠습니다.

표면 마감: HL(헤어 라인 가공)

연마 벨트로 SUS304 표면을 단일 방향으로 연마하여, 머리카락(헤어 라인 가공) 모양의 가느다란 흠집을 내는 표면 가공법입니다. 차분한 분위기나 고급감을 연출할 수 있습니다.

표면 마감: No.1

No.1은 SUS304를 열간 압연(재결정 온도 이상으로 가열하여 경화시킨 후 압연)한 후, 어닐링을 한 뒤 표면을 산 세척하는 표면 처리 방법입니다. No.1의 마감을 한 것은「HOT재(핫재)」나 「산 세척재」라고도 합니다. 표면은 은백색으로 광택이 없으며, 결이 거친(요철에 가까움) 것이 특징입니다. 표면 광택이 필요 없는 용도에 사용됩니다.

표면 마감: No.2B

No.2B재는 No.2D재에 조질 압연이라 불리는 처리를 한 것입니다. No.2D재는 냉간 압연(실온에서의 압연) 후 어닐링을 한 다음 산으로 세척한 부재로, 회색에 광택이 적다는 점이 특징입니다. 또한, 조질 압연이란 적당한 광택을 얻기 위해 처리되는 가벼운 압연입니다. No.2D재에 조질 압연을 한 No.2B재는 No.2D재보다 매끄러워 다소 광택이 있는 상태가 됩니다. No.2B는 SUS304의 표면 마감 중에서 가장 자주 사용되는 방법으로, 시판 중인 SUS304 제품의 대부분이 이 No.2B재입니다.

표면 마감: #400

#400은 No.2B재의 표면을 P400번 버프로 연마하는 마감 방법으로, 이른바 「경면 마감」의 일종입니다.# 400재는 No.2B재보다 매우 강한 광택을 갖고 있지만, 완전한 경면은 아니며 그 표면에는 다소 줄이 남습니다. #400재는 건축 재료나 주방 기기 등에 사용됩니다.

표면 마감: No.8(경면)

No.8은 #400과 마찬가지로 경면 마감의 일종으로, SUS304의 경면 마감 중에서는 가장 거울에 가까운 마감 방법입니다. No.8재의 광택은 #400재보다 강하며, 그 표면에는 줄이나 연마줄도 없습니다. 실제로 No.8재를 거울로 사용하는 경우도 있습니다. No.8재를 제조할 때에는 연마제의 입도를 서서히 높이면서 연마한 후, 마지막에 경면용 버프로 최종 연마합니다. No.8재는 광택감이나 고급감, 중량감이 있어 건축 재료나 장식품으로 이용되는데, 흠집이 두드러진다는 점에는 주의가 필요합니다.

정리

SUS304-HL은 스테인리스의 일종인 SUS304의 표면에 머리카락과 같은 라인을 넣은 헤어 라인 가공 처리를 한 것입니다. 헤어 라인 가공 처리를 하면, 흠집이나 요철이 눈에 잘 띄지 않는 동시에, 고급감과 차분함을 연출할 수 있습니다. 또한, 헤어 라인 가공에 의한 요철은 미끄럼 방지 효과도 발휘합니다. SUS304-HL은 건축 재료나 주방 기기, 장식품 등, 수많은 제품에 이용되는 뛰어난 부재입니다. 앞으로도 그 특성을 살려 한층 더 다양한 분야에 사용될 것으로 보입니다. 한국미스미 meviy에서는 장치류의 프런트 판넬이나 커버에 많이 사용되는 SUS304-HL의 판금 가공 서비스를 제공하고 있습니다.

meviy로고
meviy주문절차

이전 기사