견적・조달상품 기초 지식

부품 견적의 근거의 종류 및 3D CAD와 활용에 대해 해설

적정 가격으로 부품을 조달하려면 견적 근거를 알아야 합니다. 근거를 조사하는 방법이 적다는 것이 구매 부문의 과제였지만 현재는 자동 견적 계산을 할 수 있는 툴이 있어 3D CAD와 함께 활용할 수 있습니다.

실제 견적 내역

부품의 견적 금액 내역에는 눈에 보이지 않는 항목도 포함되어 있어 “견적서”로는 전체를 알 수 없습니다. 일반적으로 이들 항목은 계수화 되어 금액에 추가되고 있습니다. 실제 견적 금액 내역은 아래와 같습니다.

① 인건비

기계를 조작하려면 오퍼레이터가 필요합니다. 월급, 사회보험, 복리후생, 기계 조작 교육 비용 등의 인건비가 들고 일반적으로 시간 단위로 계산됩니다.

② 설비비

공작 기계로 가공하므로 관련 비용이 필요합니다. 리스 비용, 유지보수 비용, 고정자산세, 임대료 등이 있습니다. 이들 비용은 공작 기계의 가동 시간, 가동률을 토대로 시간당 단가나 가공 부품 한 개당 단가로 계산됩니다.

③ 설정 비용

공작 기계로 가공하는 경우는 각종 준비가 필요합니다. 지그의 준비와 장착, 워크의 장착과 분리, NC의 셋업 등이 발생하므로 일반적으로 가공 부품 한 개당 단가로 계산됩니다.

④ 재료비

재료비는 매일 변동됩니다. 또한 정형 사이즈로 구입해야 하므로 능숙하게 테스팅(정형 재료에서 취할 수 있는 개수)할 필요도 있습니다. 또한 정형 재료를 100% 사용할 수 없으므로 폐재가 나오게 됩니다.

⑤ 가공 공정

부품 형상을 가공 공정으로 나누어 가공 시간을 계산합니다. 가공 시간은 엔드밀 등의 툴 직경, 종류와 부품의 재료로 정하는 절삭 속도, 이송 속도, 절삭량과 가공으로 제거되는 체적으로 계산할 수 있으므로 마지막으로 공작 기계의 시간 단가를 곱해 산출합니다.

3D 데이터로 자동 견적

3D CAD 중에는 3차원 모델로 자동 견적 계산 기능을 탑재한 것이 있습니다. 계산의 기준이 되는 템플릿에는 위에서 언급한 실제 견적 항목을 정의하고 근거를 밝힐 수 있으므로 정밀도 높은 견적 계산이 가능합니다. 또한 로트 수 등의 설정도 가능하므로 대량 발주의 비용 장점도 고려됩니다. 그리고 설계자가 이 기능을 활용할 수 있으면 “비용 의식”을 가진 설계가 가능하므로 부품의 비용 절감을 구매와 설계 공동 작업으로 실현할 수 있습니다.

정리

설계자가 부품을 견적하는 경우는 적다고 생각하지만 중요한 설계 기술로 비용 의식을 가지는 것이 필요합니다. 3D CAD의 진화로 부품 비용과 부품 형상이 실시간으로 연동되므로 비용 의식을 가진 제품 개발이 가능합니다.


이전 기사