신기능 • 제품정보

【판금 가공】너트 압입 및 용접 서비스 개시

2023년 9월 4일부터 meviy 판금 부품 서비스에서 너트 압입 및 용접을 설정할 수 있습니다.
기본적으로 너트 압입의 경우 자동견적, 너트 용접(일반 및 스팟)의 경우 담당자 견적으로 진행할 수 있습니다.

이런 분께 추천 드려요!

  • 판금 부품 서비스에서 선택할 수 있는 탭 직경이 적어 불만족한 고객님
  • 체결 부분의 탈착을 용이하게 하고 싶은 고객님
  • 조립의 효율을 높이고 싶은 고객님

 

1. 너트 장착 방법

1) 압입 방식

  • 프레스로 너트를 눌러 모재가 압입너트 돌출 부위의 홈에 압입되어 강하게 안착되는 방식입니다.
  • 너트 압입 시 육각 너트를 사용합니다.
  • 자동견적 가능 (단, 재질 및 표면처리의 조합에 따라 견적이 불가한 경우도 있습니다.)

2) 일반(아크) 용접 방식

  • 용접은 판재의 형상이나 사이즈 등 제약을 거의 받지 않으면서도 결합 강도가 높고 공정 수가 적어 비교적 짧은 시간에 가공이 가능합니다.
  • 일반(아크) 용접이란 전기 용접의 일종으로 모재에 전극봉으로 전압을 가해 전류를 발생 시키는데 그 열에너지에 의해 금속을 녹여 용접하는 방식입니다.
  • 스틸 및 SUS 소재에 한해 담당자견적 가능(알루미늄 불가)

3) 스팟 용접 방식

  • 용접은 판재의 형상이나 사이즈 등 제약을 거의 받지 않으면서도 결합 강도가 높고 공정 수가 적어 비교적 짧은 시간에 가공이 가능합니다.
  • 스팟 용접이란 겹친 금속 부재를 적당히 성형한 전극 끝으로 눌러 비교적 좁은 부분에 전류를 집중시켜 가열함과 동시에 압력을 가하여 접합하는 방식입니다.
  • 스틸 및 SUS 소재에 한해 담당자견적 가능(알루미늄 불가)

 

2. 너트 장착을 이용해야 하는 사례

부품을 체결하는 방법으로 탭홀을 내어 볼트로 고정하는 방법이 많이 이용됩니다. 그러나 탭홀의 호칭 직경이 클수록 소재의 두께가 두꺼워야 하므로 특히 판금 부품에서는 판 두께에 따라 사용할 수 있는 탭홀의 호칭 직경에 제한이 있어 원하는 호칭 직경의 탭을 장착할 수 없는 경우가 발생합니다.
이 문제를 해결 하기 위해서 판금 부품 자체의 판 두께를 두껍게 하거나 필요한 부분에만 후판을 용접한 뒤 탭홀에 필요한 두께를 확보하는 등의 대처를 하거나 아예 포기하고 호칭 직경을 변경할 수 밖에 없습니다.
그러나 판 두께를 두껍게 해 버리면 다른 부품에 간섭되거나 부품 자체가 무거워져 버리는 단점이 있어 설계자에게는 큰 딜레마이기도 합니다.
따라서 판금 부품에서는 압입 및 용접으로 너트 장착 가공을 대응하고 있으며 이로 인해 설계자가 의도한 판 두께도 그대로, 큰 호칭 직경도 사용이 가능하여 부품을 체결할 수 있게 됩니다.

3. 선택 가능한 너트 사이즈

자동견적으로는 너트 압입만 가능합니다.일반 용접 및 스팟 용접 가공은 meviy 서포트를 통해 담당자 견적을 의뢰해 주시기 바랍니다.
【압입 너트 사이즈】

재질 표면처리 판 두께 탭 직경
SPCC

SPHC

SS400

없음

도장

무전해 니켈도금

전기아연도금

1.0 M3 M4 M5
1.2 M3 M4 M5
1.6 M3 M4 M5
2.0 M3
AL5052 없음

백색 아노다이징

흑색 아노다이징

흑색 아노다이징(무광)

0.8 M3 M4 M5
1.0 M3 M4 M5
1.2 M3 M4 M5
1.5 M3 M4 M5
1.6 M3 M4 M5
2.0 M3 M4 M5

※SUS 재질은 압입 너트 설정이 불가합니다.

4. 이용 방법

1) 설계한 판금 부품의 3D CAD 파일을 meviy에 업로드 합니다.

※단, 업로드 후 가공 방법이 자동으로 선택되지 않았다면 “판금 부품”으로 선택하여 주십시오.
2) 업로드한 판금 부품의 프로젝트를 선택한 뒤 “다음으로”를 눌러 3D 뷰어 화면으로 이동합니다. 3D 뷰어 상에서 너트를 장착할 홀을 더블 클릭합니다.

3) 홀 정보 지시 창이 활성화 되면 홀 타입에서 “너트 장착”을 선택하여 주십시오.

4) “장착 방법”에서 희망하는 장착 방법을 선택하여 주십시오.

5) “너트 호칭 직경”에서 희망하는 사이즈를 선택하여 주십시오.

6) “장착 방향”에서 희망하는 장착 방향를 선택하여 주십시오.

7) “수정”을 클릭하여 내용을 반영하면 3D 뷰어 상에서 확인할 수 있습니다.

5. 납기

너트 압입의 경우 통상 납기에 +1일이 가산 되며, 너트 일반 및 스팟 용접은 담당자 견적으로 별도 확인 후 납기를 회신 드립니다.

6. 이용 시 주의사항

3D 모델링 상에 너트가 이미 포함되어 있는 경우에는 인식이 불가합니다. 너트가 미포함된 모델링을 업로드해 이용하여 주시기 바랍니다.

이 외 더 자세한 너트 장착에 대해서는 여기를 눌러 확인할 수 있습니다.
지금 바로 판금 부품 서비스에서 너트 장착 서비스를 이용해 보세요!

이전 기사