선반 부품에 있어서 기하 공차의 설정이 가능합니다. 9종류의 기하 공차를 최소 0.01까지 자동으로 견적하여 주문할 수 있습니다. 고정밀 부품의 주문시, 꼭 이용해 주십시오.
목차
대응 기하 공차
기하 공차 종류 | 기호 | 평면 | 원통면 | 데이텀 | 공차치※ |
평면도 | 〇 | – | – | 0.01~0.1 | |
평행도 | 〇 | – | 필요 | 0.01~0.1 | |
직각도 | 〇 | 〇 | 필요 | 0.01~0.1 | |
진원도 | – | 〇 | – | 0.01~0.1 | |
동축도 | – | 〇 | 필요 | 0.01~0.1 | |
진직도 | – | 〇 | – | 0.01~0.1 | |
원통도 | – | 〇 | – | 0.01~0.1 | |
원주 흔들림 | – | 〇 | 필요 | 0.01~0.1 | |
온(전체) 흔들림 | – | 〇 | 필요 | 0.01~0.1 |
※재질에 따라 다릅니다.
제작 사례
대응 재질·표면 처리·열처리
종류 | 재질 | 표면처리 |
스틸 | SS400 S45C★ SCM435★ SUJ2★ |
없음 |
무전해 니켈도금 | ||
경질 크롬도금 | ||
흑착색 | ||
인산염피막처리(망간계) | ||
SKD11★ | 없음 | |
무전해 니켈도금 | ||
경질 크롬도금 | ||
흑착색 | ||
알루미늄 | AL6061 | 없음 |
백색 아노다이징 | ||
흑색 아노다이징 | ||
백색 아노다이징(무광) | ||
흑색 아노다이징(무광) | ||
경질 아노다이징 | ||
스테인레스 | SUS303 | 없음 |
SUS304 | ||
SUS316 | ||
수지 | 폴리아세탈(백색) | 없음 |
폴리아세탈(흑색) | ||
MC나일론(청색) | ||
MC나일론(흑회색) |
※ [★] : 열처리 대상 / 열처리의 종류는 선택하실 수 없습니다.
지정 가능한 부분
설정 가능한 면은 아래 그림을 참조하십시오.
※홀, 키홈(내경・외경), 노치(포켓 포함), 내경 홈, 단면 홈으로의 지정은 할 수 없습니다.
자세한 정보는 기술 매뉴얼에도 게재하고 있으므로 참조하십시오.