비말 방지 파티션등으로 자주 접하게 된 ‘투명 수지 플레이트’. 사실은 재질의 종류에 따라 특징이 다릅니다. 용도나 특징에 맞춰 구분해서 사용하면 제품 자체의 약점을 보완하거나 비용을 절감할 수 있습니다. 앞으로 재질을 선정하게 될 경우에 도음이 되었으면 합니다.
목차
투명 수지 플레이트로 사용하는 대표적인 4가지 재질을 철저하게 분석
「투명 수지 플레이트」로 자주 사용 되는 재질 중에서 이번에는 대중적인「PET」「아크릴」「폴리카보네이트」「PVC」4종류에 대해 각각의 특징과 용도를 소개합니다.
4가지 재질의 특징을 아래의 비교표로 정리하였습니다.
각 재질명을 클릭하면 재질별 용도 추천이나 주의점을 확인할 수 있습니다.
재질명 | 투명도 | 저비용 | 내충격성 | 내열성 | 내약품성 | 난연성 | 내후성 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) PET | 〇 | ◎ | 〇 | △ | 〇 | 〇 | △ |
(2) 아크릴 | ◎ | 〇 | △ | 〇 | △ | △ | 〇 |
(3) 폴리카보네이트 | 〇 | △ | ◎ | ◎ | △ | 〇 | 〇 |
(4) PVC | △ | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ | 〇 |
표에 있는 ◎〇△는 소개한 4종류의 재질을 비교한 참고치입니다.
- 투명도 … 흐림이 없음
- 내약품성・・・각 약품에 대한 내구성(※2)
- 저비용・・・재료의 비용이 낮은 것
- 난연성・・・불에 잘 타지 않음
- 내충격성・・・외부에서 받은 충격에 대한 강도
- 내후성・・・옥외의 자연 환경(태양광(자외선), 기온 변화, 빗물, 오전)에 대한 내구성
- 내열성・・・고온 환경에 대한 내구성(※1)
※1: [장기적 내열성]과 [단기적 내열성] 중에서 이번에는 [장기적 내열성]의 지표인 연속 사용 온도를 토대로 분류하였습니다.
※2: 산, 알칼리, 유기용제, 산화제, 염화류 등으로 크게 구분되는데 이번에는 유기용제를 제외한 종합적인 관점에서 분류하였습니다.
「투명도」와 「내열성」을 좀 더 자세하게!
재질을 비교하거나 선정할 때 중요한 [투명도]와 [내열성]에 대해 자주 이용되는 [전광선 투과율(※1)]과 [사용 분위기 온도(※2)]의 참고 값을 아래 표로 정리했습니다.
레이저를 이용하거나 차광이 필요할 때 [어느 정도의 빛을 통과시키는지를 확인하고 싶다]거나 제품을 사용하는 환경의 온도 변화가 큰 경우에 [내열 온도 뿐 아니라 사용 환경의 온도 영역을 확인하고 싶다]일 때 유용하게 참고해주세요.
※1 전광선 투과율: 입사한 모든 빛을 100%라고 했을 때 대상물이 통과 시에 몇 퍼센트로 변화 하는 지의 값
※2 사용 분위기 온도: 사용 시에 예상 되는 주위 온도와 상한과 하한의 설정값
재질명 | 투명도 전광선 투과율(※1) |
내열성 사용 분위기 온도(※2) |
---|---|---|
(1) PET | 87% | -15~55℃ |
(2) 아크릴 | 93% | -40~65℃ |
(3) 폴리카보네이트 | 89% | -40~120℃ |
(4) PVC | 83% | -10~60℃ |
・수치는 보증치가 아닌 참고치입니다.
・전광선 투과율은 meviy의 표준등급/투명색의 값입니다.
「투명 수지」재질의 비교 예
주로 비교되기 쉬운 특성을 축으로 한 각 재질의 비교표입니다. 설계 시에 중요시하는 포인트를 바탕으로 재질 선정 시 분류나 재질 선정에 참고 하시기 바랍니다.
※폴리카・・・폴리카보네이트
(1) PET
- ■특징
-
- 저비용
- 유리와 같은 투명도
- 아크릴 대비 4배의 내충격성
- 연소시켜도 유독가스가 발생하지 않아 친환경
- ■일상 생활에서 사용되고 있는 곳
-
- PET 보틀 (투명도 특성을 이용)
- 계란팩, 사진 필름(저비용 특성을 이용)
- ■추천 사용처 및 부품 예
-
- 양산 장치의 안전 커버/ 확인용 창(저비용 특성을 이용)
- ■주의 점 및 단점
-
- 연속 사용 온도(내열성)가 낮음
- 경도가 낮아서 스크래치가 발생하기 쉬움
- 시간 경과에 따라 변색이 발생
투명 수지 플레이트의 사용되고 있는 의외의 이용처를 소개
필름 형태로도 가공 가능하기 때문에 카세트 테이프 등에도 이용되고 있습니다.
또한 섬유 소재로도 사용하는 경우가 많아 후리스 등의 원료로도 사용합니다.
(2) 아크릴
- ■특징
-
- 유리보다 높은 투명도
- 경도가 높아 흠집이 잘 나지 않음
- 내후성이 높음
- 열 굽힘이나 접착 등 가공이 용이함
- 착색이 가능하여 색상이 있는 불투명한 것도 있음
- ■일상 생활에서 사용되고 있는 곳
-
- 수조(투명도, 가공성 특성을 이용)
- 간판, 사인(투명도, 내후성 특성을 이용)
- 점포 디스플레이(투명도 특성을 이용)
- ■추천 사용처 및 부품 예
-
- 미관이 중요한 장치의 안전 커버/ 확인용 창(투명도의 특성을 이용)
- ■주의 점 및 단점
-
- 내충격성이 다른 3가지 재질에 비해 낮음(유리보다는 높음)
- 가연성이 있음
투명 수지 플레이트의 사용되고 있는 의외의 이용처를 소개
투명도가 높고 상처가 잘 나지 않으며 구부림 가공 등도 가능하기 때문에 수족관의 큰 수조 등에 사용합니다.
(3) 폴리카보네이트
- ■특징
-
- 아크릴 대비 40배 내충격성
(망치로 두들겨도 깨지지 않음 투명 수지 중 내충격성이 최고) - 내열/내한성이 높음
- 유리와 같은 투명도
- 내후성이 높음
- 불의 원인이 없어지면 불이 스스로 소화되는 자기 소화성을 가짐
- 아크릴 대비 40배 내충격성
- ■일상 생활에서 사용되고 있는 곳
-
- 테리스의 지붕재(내후성의 특성을 이용)
- 보호 안경, 방탄 유리 (내충격성의 특성을 이용)
- ■추천 사용처 및 부품 예
-
- 밖으로 튀어 나올 가능성이 있는 장치의 안전 커버(내충격성 특성을 이용)
- 고온 환경에서 사용되는 장치의 안전 커버(내열성의 특성을 이용)
- ■주의 점 및 단점
-
- 비용이 다른 재질과 비교하여 높아질 수 있음
- 알칼리계 약품에 침식되기 쉬움
투명 수지 플레이트의 사용되고 있는 의외의 이용처를 소개
투명 수지 중에서도 최고 수준의 내충격성을 자랑하기 때문에 떨어뜨림 등으로 충격을 받기 쉬운 스마트폰의 바디 등에 이용합니다.
(4) PVC
- ■특징
-
- 내약품성이 높아 약액을 이용하는 장치에서 사용되는 경우가 많음
- 난연성이 높음
- 저비용
- 내후성이 높음
- 경질과 연질이 있음
- 다른 3종의 재질 대비해서 푸르스름함
- ■일상 생활에서 사용되고 있는 곳
-
- 수도관, 물받이(대약품성, 대후성 특성 이용) 모두 경질PVC
- ■추천 사용처 및 부품 예
-
- 반도체 제조 장치 등의 안전 커버/확인용창(내약품성 특성 이용)
- ■주의 점 및 단점
-
- 내약품성은 높지만 유기용제에는 약함
투명 수지 플레이트의 사용되고 있는 의외의 이용처를 소개
내후성과 내수성도 뛰어나 야외에서 사용되는 비닐하우스에 사용합니다.
또한 절연성이나 난연성도 우수하기 때문에 전선 피복막으로도 이용합니다.