기계설계부품표 (BOM)상품 기초 지식

구도나 유닛 도면에 필요한 부품표의 포인트를 알고 계십니까

평상시의 업무로 부품표를 작성하는 것이 많다고 생각합니다. 다만 부품표가 가지는 중요한 역할이나, 구도, 유닛 도면과의 관련성 등을 깊이 생각한 적은 있을까요? 실은 부품표 는 제조업의 업무의 근간이라 할 수 있는 중요한 것입니다. 또한 PLM과 같은 제품 개발 전체를 관리하는 시스템에서도 BOM이 근간에 위치하며, 부수적인 데이터(도면, 3D데이터, 기술 문서)가 연결 관리됩니다.

부품표(BOM)란?

부품표는 이름 그대로 제품과 장치에 사용되는 부품 목록입니다.
정해진 포맷은 없고 회사의 업무 흐름에 적합한 독자적인 포맷으로 운용하는 것이 보통입니다. 또한 제품을 제조할 때, 부품표는 구도와 유닛 도면과 세트로 사용됩니다. 부품표를 이용하는 부서도 영업, 설계, 생산 기술, 제조, 구매, 자재 등 사내 거의 모든 부문에 걸쳐 있습니다. 일부 기업에서는 구도, 유닛도에 부품표를 기재하여 도면 1장으로 주문이 가능하도록 하고 있습니다. 다만, 제품에 변경이 있었을 경우에는 외형도와 부품표의 변경이 필요하기에 주의가 필요합니다. PLM을 도입하고 있는 기업의 경우에는 구도, 유닛도에   부품표를  기재할 필요는 없습니다.

부품표의 종류

종류① 설계 부품표(EBOM: Engineering Bill of Material)

  • 제품의 베이스가 되는 부품 구성을 정리한 표로 모든 기준이 됩니다.
  • 설계 부서에 의해 작성되며 설계 변경시에도 설계 부서에 의해 변경됩니다.
  • 구도나 유닛 도면에 기재되거나 세트로 운용됩니다.

종류② 제조 부품표(MBOM: Manufacturing Bill of Material)

  • 제조계획에 준한 제품 구성을 정리한 표로 설계부품표를 기준으로 작성됩니다.
  • 부품 조달 및 계획 납기에 따라 제조 관리 부서에 의해 작성됩니다.
  • 설계 부품표에 없는 항목이 추가될 수 있습니다.

종류③ 기타

  • 회사에 따라서 다양한 부품을 운영하는 경우가 있습니다.
  • 서비스 파츠 부품표(기계 정비 부품 세트)
  • 시험 제작품 부품표

부품표의 항목

부품 번호

간단히 예를 들면, 마이 넘버와 같습니다.
부품 번호란, 그 부품에 붙여진 독특한 이름으로, “ABC0012”등의 의미를 가지지 않는 경우와, “Gear-0012”등과 같이 부품의 종류를 나타내는 유의 번호를 사용하는 것이 있습니다.

부품명(기능명)

간단히 비유하면 성, 이름, 성별과 동일합니다.
부품명이란 이름에서 그 부품의 소성을 알 수 있는 것으로 “볼트”, “모터 브라켓”등의 이름을 붙입니다.

기타

EBOM과 MBOM에서 항목이 다를 수 있습니다. 예를 들어, 수배처 등 제조가 필요한 항목은 MBOM에만 기재됩니다. 게다가 회사의 업무 흐름에 맞춘 항목이 있습니다, 원수, 중량, 가격등을 기재합니다만, 입력 항목이 너무 많은 사용하기 어려운 부품표가 되어 버립니다.

정리

3차원에서의 개발 프로세스를 실천하고 있는 많은 회사에서는, 부품표를 기본으로 3차원 데이터나 2차원 도면, 각종 설계 정보를 묶어 관리해, 기간 IT 시스템(PLM, PDM, 등)과 연동시키는 것으로 전체 회사에서 활용할 수 있도록 운용하고 있습니다. 부품표는 그만큼 중요한 것입니다. 많은 PLM 시스템은 부품표(BOM)로 모든 정보를 관리할 수 있도록 설계되어 있어 부문의 울타리를 넘은 제품 개발을 실현하고 있습니다.

이전 기사