기계설계상품 기초 지식

도면의 관하여 일반적인 역할 ,주의점에 대해서 해설

도면의 역할은 부품 형상을 표현하는 것 외에도 부품의 설계나 수배에 있어서 중요한 설계 전달 수단으로서 이용되고 있습니다. 3차원 단독 도면의 치환이 좀처럼 진행되지 않은 것과 도면이 많이 이용되고 있는 것을 뒷받침하고 있습니다.

이 기사에서는 회사에서 유통되는 정보를 공유하는 데 활용되는 도면의 역할에 대해 설명합니다.

도면이란?​

도면이란 부품의 형상을 2차원(종이상)으로 표현한 것으로 도면을 보는 것 만으로 부품 형상, 가공 정보, 검사 방법, 기타 정보를 읽을 수 있습니다. 또 도면의 표현 방법은 ISO나 JIS등으로 규격화되어 ​​있어 세계 공통 언어로서 유통 시킬 수도 있습니다.

도면의 일반적인 역할​

도면의 역할은 제작하는 부품의 정보를 관계자가 확인하고 공유할 수 있는 정보 표현이지만, 자세한 설명을 위해 그 역할을 4가지로 분류합니다.

① 부품 형상의 표현

​ 도면에 삼각법 등의 투영 방법을 사용하여 부품의 형상을 정면, 평면, 측면의 각 방향에서의 관점에서 그려서 제3자에게 부품 형상을 정확하게 전달할 수 있습니다.

또한 필요에 따라 3평면에서는 표현할 수 없는 부분은 단면도, 상세도, 등각투영도 등을 추가하여 정확하게 전달할 수 있습니다.

② 부품 주문

부품을 주문하는 경우 도면이 사용됩니다. 제작하고자 하는 형상이 어떤 부품 형상인지 상대에게 100% 전달할 필요가 있기 때문입니다. 구매자는 도면을 이용하여 제조사에 제작 여부를 문의하거나 견적을 취하기도 합니다. 도면을 그리는 방법에 따라 견적 금액이 크게 변동 하는 경우도 있기 떄문입니다. 예를 들어 치수 공차를 엄격하게 하면 부품 형상이 같아도 견적 금액이 튀어 오릅니다.

③ 계약서

구매자는 도면을 사용하여 부품을 준비하므로 도면은 계약서로도 작동합니다. 도면과 같이 부품을 제조할 필요가 있습니다. 만약 치수 등이 도면대로 되어 있지 않은 경우에는 계약 위반으로 부품의 납품을 거부할 수 있습니다.

④ 측정 지시서

도면에는 치수 공차, 기하 공차, 표면 거칠기 등이 지정되어 있습니다. 예를 들어 기하 공차는 부품의 측정 방법을 암암리에 표시하고 있기에 측정 지시서의 역할도 합니다. 기하 공차로 흔들림이 지정되면 측정용 지그를 이용하여 다이얼 게이지로 부품을 회전시키면서 측정하라는 지시가 됩니다.

도면의 주의점

정보의 공유 수단이라고 하는 도면의 역할을 자세하게 해설해 왔습니다. 크게 4개의 주의점이 있습니다.

① 도면 해석 스킬

도면에서 부품 형상을 해석하려면 연습이 필요합니다. 삼각법을 이해하고 3방향의 관점에서 그린 3개의 그림을 보고 머리 속에서 3차원의 형상을 정확하게 만들어야 하나, 개인의 스킬의 편차로 같은 도면을 보고 각각이 다른 형상을 상상해 버리는 경우도 있습니다.

② 투영도

삼각법으로 부품의 투영도를 그릴 때는 머리 안의 3차원 부품을 3방향의 시점에서 분해하여 정확하게 그려야 하는데, 이것에는 연습이 필요합니다. 잘못된 투영(있을 수 없는 형상)을 그려 버린 경우에는 도면 검토에서 지적되지만, 있을 수 있는 형상으로 투영을 잘못한 경우에는 그대로 주문되어 버립니다.

③ 데포르메 도면

설계가 바쁜 경우에는 길이가 다른 유사한 부품의 도면을 그릴 때 부품의 외형도의 길이를 다시 쓰지 않고 길이 치수만 편집할 수 있습니다. 이것은 도면으로서 성립하지만, 가공 현장이나 제조 현장을 혼란시키는 원인이 됩니다.

④ 3차원에서의 도면 검토

어셈블리나 부품에 대해 도면 검토 포인트를 지정하여 모니터링할 수 있습니다. 설계 변경이나 유용 설계시에도 설계 기준과 적합하지 않은 변경을 하면 자동적으로 경고문이 나오므로 설계 미스를 미연에 방지할 수 있습니다.

요약

제품 개발에서 양산에 있어서 중요한 역할을 가진 도면이지만, 최근에는 도면 불필요가 가속되어 2D 도면이 그 역할을 끝내려 하고 있습니다. 도면을 대체하는 것이 MBD라는 3D 도면입니다.도면이 전달한 정보를 도형과 문자에서 3D 모델 및 속성 및 속성으로 대체하여 관련 응용 프로그램이 직접 정보를 읽습니다. 아직 MBD를 검토하지 않았다면 이제 준비를 시작해야 합니다.


이전 기사