여러 목재나 금속 재료를 원하는 형태로 조립하려면 조립 부분을 고정하거나 보강해야 합니다. 이 때 활약하는 것이 보강 금구입니다.
보강 금구의 이용 장면은 폭넓게, 자동차나 건축, 가구, 가전이라고 하는 다양한 대상물의 고정이나 보강에 활용되고 있습니다. 또한 L자로 구부러진 「앵글」과 볼록한 「새들 밴드」, 평평하고 막대 모양의 「플랫 바」 등 형상도 풍부합니다. 이번 기사에서는 보강 금구의 역할과 특징, 재질, 종류 등을 소개합니다.
목차
보강 금구란
보강 금구는 대상물의 「보강」이나 「연결(고정)」에 이용하는 부품입니다. 제품이나 부품의 약한 부분에 사용하여 강도를 높이거나 서로 다른 것끼리 연결하거나 연결부를 보강하여 안전성을 높이는 경우 등에 사용됩니다. 보강 금구는 그 역할에서 예상되는 대로 결코 눈에 띄는 것이 아닙니다. 그러나, 가전이나 가구, 산업 기계, 건축물, 자동차 등, 우리의 신변에서 폭넓게 활약하고 있습니다. 최근에는 1000원 숍에도 다양한 보강 금구가 판매되고 있으며, 그것들을 DIY로 사용하는 사람도 많은 것 같습니다. 보강 금구의 재질과 형상은 다양합니다. 예를 들어 형상에 관해서는 앵글 금구, 플랫 타입, 금절, ㄷ자, 플랫 바, 안장 밴드 등 10종류 가까이가 존재합니다. 대상물의 재질이나 용도, 사용환경에 따라 적절한 보강금구를 선택합시다. 부적절한 것을 사용한 경우, 효과가 반감되어 버리는 경우도 있으므로 주의가 필요합니다.
보강 금구에 사용되는 재질
보강 금구에 사용되는 재질은 주로 다음 5종류입니다.
스테인레스
스테인레스는 이름과 같이 녹이 잘 슬지 않는 합금강입니다. 철을 탄소로 강화한 「스틸」에 크롬을 10.5% 이상 첨가한 소재로 내식성과 고강도를 양립할 수 있는 점이 장점입니다. 스테인레스는 함유물의 종류와 양 등에 따라 다양한 구조를 취합니다. 보강 금구의 재질로 자주 사용되는 것은 SUS304(오스테나이트계 스테인레스)나 SUS430(페라이트계 스테인레스)입니다.
스틸
순철에 탄소를 0.02~2.1% 정도의 비율로 첨가한 재료가 스틸입니다. 순철은 상당히 연하기 때문에 용도가 제한되지만, 탄소를 가하면 딱딱해져 다양한 상황에서 사용할 수 있게 됩니다. 스틸은 강도가 높지만, 내식성은 스테인레스에 뒤떨어집니다. 따라서 야외나 물에 노출되는 장소에서는 스틸이 아닌 스테인레스제 보강 금구를 사용하는 것이 좋습니다. 스틸에 도금이나 도장 등을 하여 내식성을 향상시키는 경우도 있습니다.
알루미늄
알루미늄은 가벼운 금속으로, 비중은 스틸의 약 3분의 1입니다. 보강 금구의 소재로는 마그네슘과 실리콘을 더해 강도와 내식성을 향상시킨 「A6063S」가 자주 사용됩니다.
알루미늄의 단점은 스테인레스나 스틸에 비해 강도가 낮다는 점입니다. 따라서 강도보다 가벼움을 우선시하고 싶은 경우에 알루미늄을 사용하면 좋을 것입니다.
황동
황동은 구리와 아연을 함유한 합금으로, 10원짜리 동전의 재료로 알려져 있습니다. 아연의 비율이 증가함에 따라 강도가 향상되는 점이 특징으로, 아연을 20% 이상 포함하는 것은 「황동」이라고 불립니다. 일반적으로 보강 금구로 사용되는 것은 이 황동입니다. 황동은 불그스름한 노란색을 띠는 고급스러운 소재입니다. 강도와 고급스러움을 함께 할 수 있다는 점이 황동의 큰 장점이라고 할 수 있겠습니다. 단, 습한 곳에서는 녹이 발생하기 쉽기 때문에 주의가 필요합니다.
아연 합금
아연에 알루미늄, 철, 구리, 마그네슘 등을 첨가한 소재가 바로 아연 합금입니다. 내충격성이나 도금성이 양호하고, 가공성이 높고 박육화도 가능하기 때문에, 자동차나 가구를 비롯해 많은 상황에서 이용되고 있습니다. 한편 내식성은 낮고, 대부분 표면 처리를 한 후 사용됩니다.
보강 금구의 형상과 종류
세상에는 다양한 형상의 보강 금구가 있습니다. 각 형상의 특징과 용도를 아래에서 설명합니다.
앵글 금구
일정한 각도로 구부러진 보강 금구입니다. 「앵글」은 L자형(직각)으로 구부러진 것을 가리키며, 「금구」 부품을 장착하기 위한 지지 금구 전반을 가리킵니다. 넓은 의미에서는 앵글도 금구에 포함됩니다.
앵글이나 금구는 벽이나 가구에 선반을 설치하기 위한 선반 받침으로 사용할 수 있습니다. 또한 판의 연결 부분을 보강할 때도 효과적입니다.
플랫 타입
플랫 타입은 구부러지지 않은 평면 형태의 보강 금구로, I자형, T자형, L자형 등 다양한 종류가 있습니다. 두 개 이상의 부품을 연결할 때 연결 부분을 평면적으로 보강하기 위해 사용됩니다. T자형이나 L자형은 직교하는 2개의 부재를 연결하는 부분에 사용되는 경우도 많아 목제 가구의 보강 부분 등에 사용되는 것을 발견할 수 있습니다.
금절
금절은 플레이트 모양의 쇠붙이를 L자형으로 접은 것으로, 형상은 앵글과 매우 비슷합니다. 주로 목제품이나 목조 건축물에 사용되는 점이 특징입니다. 일반 금절보다 폭이 넓은 「폭 넓은 금절」이라고 불리는 보강 금구도 존재합니다. 강도가 필요한 경우에는 폭 넓은 금절을 사용하는 것을 추천합니다.
ㄷ의 글자 금구
단면이 「ㄷ」자인 보강 금구로 판 부재의 연결 및 고정, 파손 방지 등에 사용됩니다. 구체적으로는 2장의 판을 가로로 나란히 연결하거나, 판이나 기둥을 T자형으로 연결하거나, 판 유리 주위를 덮어 파손을 막을 때 활약합니다. 스테인레스 또는 알루미늄 제품이 대부분입니다.
플랫 바
플랫 바는 얇고 평평한 막대 모양의 보강 금구로, 평강이라고도 합니다. 건축물을 보강하기 위한 연줄이나 두 장의 판을 평면적으로 연결하기 위한 부재로 사용됩니다. SPCC t1.0 등 얇고 변형하기 쉬운 판에 용접하여 강도를 낼 수도 있습니다. 구멍이 뚫려 있는 타입과 뚫려 있지 않은 타입이 있으며, 구멍이 뚫려 있지 않은 타입의 금구를 장착하려면 용접이 필요합니다.
S형・Z형
옆에서 보았을 때 「S」나 「Z」와 유사한 형상을 하고 있는 보강 금구입니다. 두께가 다른 부품을 평면 형태로 고정하거나 부품을 단차로 고정할 때 도움이 됩니다. 자동차 부품의 설치 등에도 사용됩니다.
안장 밴드
안장 밴드는 배관을 바닥이나 벽에 고정하기 위한 보강 금구입니다. 배관의 진동을 억제하거나 무게를 지탱하는 목적으로 사용됩니다. 안장 밴드의 중앙 부분은 반원 또는 볼록형의 형상을 하고 있으며, 양 끝에는 나사 구멍이 설치되어 있습니다. 사용 시에는 중앙 부분에 배관을 수납한 상태에서 안장 밴드를 벽이나 바닥에 나사 고정합니다. 두 곳에서 고정하기 때문에 조금 변칙적인 장소에도 배관을 고정할 수 있는 점이 장점입니다.
2방 금구・3방 금구
코너나 모서리에 사용하는 보강 금구입니다. 다리가 2방향으로 뻗어 있는 「2방 금구」와 3방향으로 뻗어 있는 「3방 금구」가 있습니다. 나무 상자의 코너 부분을 보강하는 경우나 선반이나 로프트 침대 등 가구의 모서리를 보강할 때 사용됩니다.
날개 볼트
가늘고 긴 볼트 부분과 납작한 나사 고정 부분으로 구성된 날개 모양판과 같은 형상의 보강 금구입니다. 목조건축에는 반드시 필요한 부품으로 보와 보가 직교하는 곳을 보강하여 보의 탈락을 방지하는 데 사용됩니다. 그 외, 내식성이 뛰어난 스테인레스제나, 강철에 아연 도금 또는 유니클로 도금을 한 것이 많이 판매되고 있습니다. 날개 볼트에는 다양한 변형이 있으며, 나사 고정 부분에 볼트를 용접한 것이나 볼트 부분이 중간에 휘어져 있는 것 등도 판매되고 있습니다. 용도에 맞는 제품을 선택합시다.
정리
대상물을 보강하거나 연결할 때 도움이 되는 것이 바로 보강 금구입니다. 산업계나 가정 등 많은 곳에서 다양한 보강 철구가 사용되고 있습니다. 보강 금구의 재질로는 스테인레스, 스틸, 알루미늄, 황동, 아연 합금이 일반적입니다. 형상도 다양하고, 평평한 타입이나 직각으로 접힌 타입, 구멍이 뚫린 타입이나 비어 있지 않은 타입 등, 다양한 종류의 보강 금속 도구가 판매되고 있습니다. 사용하는 장소나 목적에 맞게 적절한 제품을 선택합시다.