상품 기초 지식판금 가공

절곡이란? 절곡 가공의 해설과 정보에 대해서 제공합니다

절곡 예

공업적인 장면에 있어서 「절곡」은 크게 나누어 2개의 의미를 가집니다. 하나는 물체를 역학적으로 구부리기 위해 작동하는 「절곡」의 힘이고 다른 하나는 재료를 변형시켜 가공하는 「절곡」입니다. 이 기사에서는 가공에 있어서의 「절곡」에 대해 해설하고 정보를 제공합니다.

절곡이란

사물에 힘을 가해 변형시키고, 뒤틀리게 하는, 구부러진 상태로 만드는 것을 「절곡」이라고 합니다.

일반적으로 물체에 힘을 가하면 물체는 힘을 받아 변형됩니다. 그러나 그 힘이 없어지면 다시 원래의 형태로 돌아갑니다. 또는 가해지는 힘이 허용 범위를 넘은 경우에는 원래의 형태나 강도를 잃고 파손되어 버립니다.

그러나 금속을 비롯해 열을 가했던 수지나 목재 등 일부 재료는 힘을 가하면 변형되어 힘이 제거되어도 원래의 형태로 돌아오지 않고, 게다가 강도도 잃지 않는 성질을 가지고 있습니다. 이 성질을 이용한 것이 「절곡 가공」입니다.

절곡 가공에 사용되는 재료 및 용도

절곡 가공은 공업적으로는 판금이나 프레스 등의 금속 가공에서 매우 많이 이루어지고 있습니다. 여기에서는 금속을 비롯한 절곡 가공에 사용되는 재료와 그 용도에 대해 소개합니다.

금속

금속은 절곡 가공에 사용되는 재료의 대표입니다. 금속이 가지는 「소성」이라고 하는 성질이 절곡 가공에 적합하기 때문입니다. 금속의 절곡 가공에서는 판 모양의 것이나 막대 모양의 것 등 다양한 형태의 금속이 가공되고 있습니다. 구부리는 데 사용되는 금속 재료는 철과 강철, 스테인레스, 알루미늄, 구리 등 다양합니다.

판 – 판금 가공, 프레스 가공, 골판, 롤 가공, 제관 등
봉 – 철근, 가구, 건축부재, 기계부품 등
파이프 – 가구, 건축부재, 기계부품 등

수지

수지의 절곡은 기본적으로 열가소성 수지라고 불리는 열을 가하면 부드러워지는 수지에 대해서만 이루어집니다. 판이나 파이프의 형태로 성형된 수지에 대해, 그 형태를 잃지 않을 정도로 열을 가해 변형시켜 구부립니다. 수지를 구부리는 데 사용되는 재료에는 아크릴과 폴리카보네이트, 염화 비닐, ABS 등이 있습니다.

판 – 용기, 덮개, 기계 부품 등
파이프 – 용기, 기계 부품 등

목재

금속에 비해 양은 적지만 목재의 절곡 가공도 많이 이루어지고 있습니다. 목재의 절곡 가공은 특히 가구에 많이 사용되고 있어 「나무 절곡 가공」이라고도 합니다. 열과 수분을 가하면서 힘을 주고 구부려 갑니다. 목재에 대한 굽힘 가공에서는 단일 소재 목재뿐만 아니라 베니어판과 같은 성형 합판에 대해서도 이루어집니다.

판 – 가구, 건자재, 생활용품 등
봉 – 가구, 건자재 등

금속에 대한 절곡 가공

절곡 가공 중에서도 금속에 대한 절곡 가공은 특히 많이 이루어지고 있습니다. 그 중에서도 특히 판 모양의 금속을 구부리는 가공이 많아 다양한 종류의 가공이 이루어지고 있습니다.

·판금 가공 – 판 모양의 금속을 범용 금형과 프레스 브레이크를 사용하여 구부리는 가공입니다. 다음 장에서 자세히 해설하고 있습니다.

·프레스 가공 – 판 모양의 금속을 전용 금형과 프레스기를 사용하여 가공합니다. 가까운 곳에서는 냄비와 금속 자루 등이 만들어져 있습니다. 스테이플러의 금속 부분이나 비둘기메, 캔 배치 등도 프레스 가공입니다. 그 밖에도 자동차의 바디 외장이나 기계 부품, 구조물 등 다양한 제품이 만들어지고 있습니다. 금형의 형상에 따라 만들어지는 것의 형상이 결정되며 초기 비용은 들지만 같은 형태의 것을 대량으로 만들고 싶은 경우에 적합합니다.

·로울 가공 – 금속판을 서로 다른 3개의 롤 사이에 통과시켜 큰 R을 붙이는 가공입니다. 큰 원통의 측면을 만들기도 하고, 계의 큰 파이프, 원통형 기둥을 만들기도 합니다.

·제관 가공 – 제관 가공이란 탱크와 덕트, 가대 등의 큰 구조물을 만드는 가공입니다.

판금 가공

판금 가공이란 금속에 대한 굽힘 가공 중 판형 금속에 대해 실시하는 것입니다.

판 모양의 금속을 구부려 가공하는 방법에는 그 밖에도 프레스 가공이나 롤 가공, 제관 가공 등이 있습니다.

판금 가공의 특징은 금속의 얇은 판(대략 7mm 이하)을 사용하여 범용 금형을 장착한 프레스 브레이크라는 기계로 가공하는 것입니다.

절곡 가공의 구조

판금 가공의 기법에는 다음과 같은 것들이 있습니다. 거푸집 굽힘 – 가장 일반적인 절곡 가공입니다. 푸시업이라고도 불리며, 다이의 형상에 따라 V 절곡이나 U절곡, L절곡 등을 할 수 있습니다.

자유 절곡 – 펀치를 내리는 양을 조정하고 V 절곡 각도를 임의로 조정하는 방법입니다. 파셜 절곡이라고도 불립니다.

절곡 가공은 워크(가공 대상)를 다이에 올린 상태에서 펀치를 위에서 눌러 실시합니다. 따라서 워크가 다이의 양 끝에 실리지 않는 경우에는 절곡 가공을 할 수 없습니다.

절곡 진행 흐름

meviy의 절곡 가공

meviy에서는 판금 가공을 취급하고 있습니다.

절곡 가공뿐만 아니라 레이저 컷과 펀칭에도 대응하고 있으며, 3D 데이터를 바탕으로 자동 견적과 발주를 할 수 있습니다.

정리

절곡이란 물건에 힘을 가해 변형시키고, 뒤틀리게 하거나 구부러진 상태로 만드는 것을 말합니다. 공업적으로는 금속이나 수지가 특히 많이 가공되지만, 목재 등도 사용됩니다.
금속의 휨 가공 중 하나로 판금 가공이 있습니다. 판금 가공이란 얇은 금속의 판을 범용 금형과 프레스 브레이크를 사용하여 구부리는 가공입니다. 뫼비에서는 판금 가공을 취급하고 있으며, 3D 데이터를 바탕으로 인터넷에서 자동 견적과 발주를 할 수 있습니다.


이전 기사