
왼쪽부터 질화 열처리, 진공 열처리, 고주파 열처리
선반 가공물에 있어, 2025년 7월 7일 부터 열처리 선택지를 확대 하였습니다.
전체 열처리의 경도 지정과, 부분 열처리 (고주파 열처리) 의 설정이 가능하게 되어,높은 경도와 내구성을 요구하는 부품에 활용 가능하도록 되었습니다.
열처리 대응 재질·출하 일정
질화 열처리
| 재질 |
표준 출하일 | 표준 경도 | 자동 견적 가능한 경도 범위 |
표준 납기 |
| S45C | 7일째 | HRC40~45 | HRC30~50 | +2일 |
| SCM435 | HRC35~40 | HRC30~60 | ||
| SUJ2 | HRC58~63 | HRC35~63 | ||
| SKD11 | HRC58~63 | HRC50~63 |
진공 열처리
| 재질 |
표준 출하일 | 표준 경도 | 자동 견적 가능한 경도 범위 |
표준 납기 |
| S45C | 7일째 | HRC40~45 | HRC30~50 | +2일 |
| SCM435 | HRC35~40 | HRC30~60 | ||
| SKD11 | HRC58~63 | HRC35~63 | ||
| SUJ2 | HRC58~63 | HRC50~63 |
고주파 열처리
| 재질 |
표준 출하일 | 표준 경도 | 자동 견적 가능한 경도 범위 |
표준 납기 |
| S45C | 8일째 | HRC40~45 | 선택 불가 | +3일 |
| SCM435 | HRC35~40 | 선택 불가 | ||
| SUJ2 | HRC58~63 | 선택 불가 | ||
| SKD11 | HRC58~63 | 선택 불가 |
※고주파 열처리의 특성 상, 지정 범위 주위 5mm 정도 열처리가 적용됩니다.
설정 방법
전체 열처리
기본 정보의 열처리 「전체 열처리」를 클릭합니다.
경도 지정은 아래 표 「자동 견적 가능한 경도 지정」의 범위 내에서 입력 변경이 가능합니다.
| 재질 | 표준 경도 | 자동 견적 가능한 경도 범위 |
| S45C | HRC40~45 | HRC30~50 |
| SCM435 | HRC35~40 | HRC30~60 |
| SUJ2 | HRC58~63 | HRC35~63 |
| SKD11 | HRC58~63 | HRC50~63 |
부분 열처리
기본 정보의 열처리 「부분 열처리」를 클릭하고 대상 부분을 선택합니다.
자세한 내용은 참조를 클릭해 주십시오.
제작 사례
부분 열처리(고주파)
![]() |
재질 | S45C |
| 표면 처리 | 없음 | |
| 경도 | HRC52~58 | |
| 표준 출하일 | 11일째 출하 | |
| 표준 납기 가격 |
|




