
25년 10월 13일부로, 절삭 가공에서 단납기와 장납기 선택 서비스가 출시합니다.
단납기 서비스의 경우 당일 18시까지 주문 하실 경우, 표준납기에서 최단 3일이 단축되는 서비스입니다.
소재와 재질, 사이즈에 제한은 있으나 통상적으로 이용하시는데 큰 불편함이 없도록 설계 하였습니다.
장납기 서비스는 가격이 중요한 고객님들의 니즈에 부합하고자 , 표준가격 대비 최대 30% 까지 저렴하도록 설정 하였습니다. 납기에 여유가 있는 고객님들께서는 장납기 서비스를 선택하시어 원가절감에 활용 해보시는 건 어떨까요?
목차
대응 재질・출하일
단납기와 장납기에 대해 기재 하였습니다.
| 구분 |
납기 선택 플랜 | ||||
| 재질 | 표면 처리 | 표준납기 | 단납기 | 장납기 | |
| 알루미늄 |
AL5052 |
없음 | 6일째 | 4일째 | 26일째 |
| 백색 아노다이징 | 8일째 | 6일째 | 28일째 | ||
| 흑색 아노다이징 | |||||
| 흑색 아노다이징(무광) | |||||
| 백색 아노다이징(무광) | |||||
| 경질 아노다이징 | |||||
| 스틸 |
SM45C (S45C) |
없음 | 6일째 | 4일째 | 26일째 |
| 무전해 니켈 도금 | 8일째 | 6일째 | 28일째 | ||
| 크롬 도금 | |||||
| 흑착색 | |||||
| 니켈 도금 | |||||
| 경질 크롬 도금 | |||||
| 스테인레스 | SUS303 | 없음 | 7일째 | 5일째 | 27일째 |
| SUS304 | |||||
| SUS316 | |||||
| 수지 | 폴리아세탈 (스탠다드, 흰색) | 없음 | 6일째 | 4일째 | 26일째 |
| 폴리아세탈 (스탠다드, 검정) | |||||
| MC나일론 (스탠다드, 청색) | |||||
| MC나일론 (스탠다드, 아이보리) | |||||
※납기는 사이즈에 따라 상이할 수 있습니다.
이용방법
3D 모델링을 업로드 하신 후에, 형번 확정을 하시게 되면 하기 이미지와 같이 납기 선택지가 나오게 됩니다. 희망하시는 납기 서비스를 클릭해주세요.


