2025년 10월21일, 판금 용접에 대하여 담당자 견적으로 진행이 가능하게 되었습니다. 판금 절곡 한계등으로 불가능했던 부분도 이제는 판금 용접 가공이라는 선택지를 통해서 진행할 수 있게 되었습니다. 아래의 내용을 참조하여 담당자 견적을 진행 해주세요.
대상 범위
판금 부품으로 구성된 판금 용접품이 대상입니다.
리브 형상 | 박스 형상 | 절곡 사이 판자 용접 | 가운데 리브 용접 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
재질, 표면 처리
스틸·스테인레스·알루미늄의 각종 재질이나 표면 처리에 대응하고 있습니다.
재질: 스틸 | 표면 처리 | 판 두께 |
SPCC |
없음 | 0.5 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.6 / 2.0 / 2.3 / 2.6 / 3.0 / 3.2 / 4.0 / 4.5 / 5.0 / 6.0 |
분체 도장 | ||
무전해 니켈 도금 | ||
전기 아연 도금 | ||
SPHC |
없음 | 2.3 / 2.6 / 3.0 / 3.2 / 4.0 / 4.5 / 5.0 / 6.0 |
분체 도장 | ||
무전해 니켈 도금 | ||
전기 아연 도금 | ||
SS400 |
없음 | 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.6 / 2.0 / 2.3 / 2.6 / 3.0 / 3.2 / 4.0 / 4.5 / 5.0 / 6.0 |
분체 도장 | ||
무전해 니켈 도금 | ||
전기 아연 도금 | ||
SECC | 없음 | 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.6 / 2.0 |
재질: 스테인레스 | 표면 처리 | 판 두께 |
SUS304 No.1 | 없음 | 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 / 9.0 / 10.0 |
SUS304 2B | 없음 | 0.2 / 0.3 / 0.4 / 0.5 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 |
전해연마 | ||
SUS304 단면 헤어라인 | 없음 | 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 |
SUS304 단면 폴리싱 | 없음 | 0.5 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 |
SUS304 양면 폴리싱 | 없음 | 0.5 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 |
전해연마 |
재질: 알루미늄 | 표면 처리 | 판 두께 |
AL5052 |
없음 | 0.5 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 / 10.0 |
백색 아노아딩징(반광) | ||
흑색 아노다이징(반광/무광) | ||
경질 아노다이징(국방) | ||
분체 도장 |
견적 방법
판금 용접품의 담당자 견적 신청 방법은 아래의 순서대로 진행합니다.
STEP 1 도면 업로드
3D도면 파일을 meviy에 업로드 합니다.
①「판금 부품」을 클릭 합니다.
STEP 2 상세 화면으로 이동하기
②「다음으로」를 클릭 합니다.
STEP 3 모델 수정하지 않고 진행하기
상세 화면으로 이동하면 「모델 수정 안내」알림창이 표시됩니다.
③「모델을 수정하지 않는다」 를 클릭 합니다.
※「모델 수정 안내」가 나오지 않은 경우, 바로 STEP4로 진행 해주세요.
STEP 4 재질・표면처리 실행하기
좌측 기본 정보 설정창에서 재질 및 표면처리 설정까지 내려옵니다.
④「선택한다」를 클릭 합니다.
⑤「1. 재질을 선택한다」에서 재질을 선택합니다.
⑥「2. 표면처리를 선택한다」에서 표면처리를 선택합니다.
⑦「재질・표면처리를 결정」을 클릭합니다.
STEP 5 용접 의뢰하기
⑧「입력」을 클릭 합니다.
⑨「코멘트란(기차 추가지시)」에 「용접 가공」을 작성합니다.
⑩「OK」를 클릭 합니다.
STEP 6 의뢰하기
⑪「담당자 견적을 의뢰」를 클릭하여 의뢰합니다.
※담당자 견적은 기본 판금과 동일하게 1~2일안으로 메일로 답변이 옵니다.
참조 페이지
대응 재질 및 표면처리는 견적 절차 페이지를 참조 해주세요.
대응 용접 방법은 참조 사항 페이지를 참조 해주세요.
용접 품질 관련으로는 주의 사항 페이지를 참조해주세요.