
판금 가공에서만 가능했던 각인 기능이 확대되어, 이제 절삭 및 선반 가공품에도 담당자 견적을 통해 각인 지정 및 발주가 가능해졌습니다.
이로써 평면뿐만 아니라 원통면에도 각인 지시가 가능해졌습니다.
사용자는 원주 방향・축 방향에서 문자 배치와 방향을 직접 확인하면서 발주할 수 있어, 완성 이미지 그대로의 각인을 실현할 수 있습니다.
각인은 제품 식별, 규격 대응, 브랜드 표기, 위조 방지 등 산업 전반에서 폭넓게 활용됩니다. 복잡해지기 쉬운 부품 식별도 각인 표시로 일괄 관리할 수 있어, 정비 시 부품 식별과 재발주 공수를 크게 절감할 수 있습니다.
설정 방법도 간단합니다. 전용 아이콘에서 지정하실 면을 선택하고, 원하는 영문・숫자를 입력하기만 하면 됩니다. 적용 가능한 재질은 철・알루미늄・스테인레스 등 금속 소재이며, 표면처리・열처리 부품에도 대응 가능합니다.
지금 바로 meviy 절삭 및 선반 서비스에서 각인 부품 견적을 확인해보세요!
목차
가공 사례
| 사진 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 서비스 대상 가공 | 판금 가공 | 절삭 가공 | 선반 가공 |
| 재질 | SUS304(2B) | SUS304 | SUS304 |
| 표면 처리 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 사이즈 | W58 x D117 x H43 | W40 x D20 x H40 | Ø100×L10 |
공통 사양
| 항목 | 내용 |
| 각인 종류 |
• 알파벳, 숫자
• 기호 +-.#$%&()=*:?/_~
|
| 각도 지정 | • 0~315°45°피치로 지정 가능 |
| 문자 사이즈 |
• 3~30mm
– 3~15mm:1mm피치로 지정 가능
– 17.5~30mm:2.5mm피치로 지정 가능
• 사이즈 정의
예 :문자 사이즈 10mm을 지정한 경우
![]() |
각 서비스 사양
| 서비스 대상 가공 |
판금 가공 | 절삭 가공 | 선반 가공 |
| 대응 재질 |
• 전 재질 대응 가능
|
• 전 재질 대응 가능
※일부 재질/표면처리 제외
|
• 전 재질 대응 가능
※일부 재질/표면처리 제외
|
| 대응 범위 | • 외관면 전체 |
• 6면 방향의 평면
※일부 포켓면 대응
|
• 외경 원통면
• 포켓 평면
• 평면
|
| 가공 방법 |
• 레이저 각인
|
※가공 방법의 지정 불가
|
※가공 방법의 지정 불가
|






