
나사나 핀의 머리 부분에 들어가는 마이너스 드라이버용 홈 가공이 새롭게 자동견적을 통해 발주 가능해졌습니다. 폭 0.5mm 이상의 미세한 마이너스 홈에도 대응하여 더욱 유연한 설계가 가능합니다. 또한 담당자 견적에서는 최소 홈 폭 0.3mm까지 대응할 수 있습니다.
마이너스 홈 가공은 손으로 체결하기 어려운 소형 부품을 마이너스 드라이버로 체결하고 싶을 때, 특히 기존 설비와의 호환성이 필요하거나 간단한 유지보수가 필요한 상황에서 널리 활용됩니다. 주로 소형 나사, 위치결정 핀, 마커 핀 등에 사용됩니다.
meviy의 마이너스 홈 가공은 금속·수지 전 소재에 대응하며, 가공을 추가해도 출하일은 변함없이 표준납기 8일 출하입니다. 업무 효율화에 꼭 활용해보세요.
목차
가공 사례
| 사진 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 재질 | SS304 | S45C | SUS304 |
| 표면 처리 |
없음 | 없음 | 없음 |
| 사이즈 | Φ50×L5mm | Φ50×17mm | Φ20×L45mm |
| 배송일 | 8 일째 | 8 일째 | 8일째 |
| 포켓 너비 | 1.7mm | 2mm | 1mm |
| 포켓 깊이 | 50mm | 2mm | 10mm |
대응 재질
전재질·전표면 처리
제작 가능한 재질과 표면 처리는 여기에
사이즈
전 사이즈
대응 가능 사이즈는 여기에
출하일
단납기 5일째 출하
표준납기 8일째 출하
표준 출하일의 일람은 여기에






