SKS3(합금 공구강)은 탄소 공구강(SK재)에 Cr(크롬)과 Mn(망간) 등을 첨가해 경화성을 높인 냉간 다이강입니다. 오일 열처리를 통해 파손 및 변형 위험을 줄이면서 높은 경도와 내마모성을 확보할 수 있습니다.
이번 내용에서는 SKS3의 특성 및 장·단점, 다른 재료와의 비교, 가공·열처리 포인트를 정리합니다. 금형 및 지그의 비용과 성능을 동시에 고려할 때 참고하시기 바랍니다.
목차
SKS3의 정의
SKS3는 「합금 공구강 강재」의 일종으로 일반적으로 냉간 다이스강으로 분류됩니다. 화학 성분은 다음과 같습니다.
단위 %
| C | Si | Mn | P | S | Cr | 모 | W | V |
| 0.90~1.00 | 0.35 이하 | 0.90~1.20 | 0.030 이하 | 0.030 이하 | 0.50~1.00 | ※ | 0.50~1.00 | ※ |
※의도적으로 첨가해서는 안 된다.
탄소 공구강(SK재)에 망간(Mn), 크롬(Cr), 텅스텐(W) 등 합금 원소를 첨가해 열처리성을 향상시켰습니다. 또한 SKS3는 열처리 시 치수 변화(왜곡)가 SK 재료에 비해 현저히 작게 억제된 소재입니다.
「파손이 잘 일어나지 않고 변형이 적다」는 사용 편리성 덕분에, 정밀함이 요구되는 게이지·금형·지그의 표준 재료로 자리 잡고 있습니다.
SKS3의 특성
SKS3가 널리 사용되는 이유는 비용과 성능의 균형이 좋고, 열처리 시 다루기 쉬운 점이 뛰어나기 때문입니다. 이하에서는 기계적 특성과 물리 및 화학적 특성, 두 관점에서 설명합니다.
기계적 특성
SKS3의 기계적 특성은 높은 경도와 뛰어난 내마모성을 가지고 있습니다. 담금질·템퍼링을 통해 마르텐사이트 조직을 형성하고, 크롬(Cr)과 텅스텐(W) 탄화물이 미세하게 분산되어 마찰에 강한 표면 상태를 만들어냅니다.
담금·템퍼링 후 경도 기준은 다음과 같습니다.
| 담금질(℃) | 템퍼링(℃) | 열처리 후 경도(HV) |
| 830 유냉 | 180 공냉 | 697 |
한편, 인성에 관해서는 내충격 공구강(SKS4 등)이나 하이스강에 비하면 약간 떨어지는 경향이 있습니다. 높은 경도를 가진 반면, 큰 충격 하중이 걸리면 부서지거나 균열이 발생할 위험이 있으므로 설계 시에는 과도한 충격이 가해지지 않는 용도를 선정해야 합니다.
물리 및 화학적 특성
SKS3의 주요 물리적 특성(대표값)은 다음과 같습니다.
| 비중 | 열전도율(20℃시) | 선팽창계수(20~100℃) |
| 7.85 | 0.083CGS | 12.2×10 -6 /℃ |
물리·화학적 특성에서 SKS3의 특징은 오일 담금질에 의한 열처리 안정성입니다.
화학 성분으로 첨가된 망간과 크롬이 강철의 경화성을 향상시킵니다. 이 덕분에 냉각 속도가 빠른 수냉이 아니라 부드러운 오일 냉각에서도 깊은 부위까지 충분히 경화할 수 있습니다.
다만, 내열성에 대해서는 주의가 필요합니다. SKS3는 저온 풀림 강재이며, 약 200℃를 넘으면 경도가 낮아집니다. 고강도 강철과 같은 적열 경도(고온 경도)를 갖지 않기 때문에, 마찰열이 높은 고속 절삭이나 열간 단조와 같은 용도에는 적합하지 않습니다.
SKS3의 장점
우수한 내마모성과 경도
SKS3의 장점은 열처리로 얻어지는 높은 경도와 뛰어난 내마모성입니다. 담금질·템퍼링을 하면 HRC 60 정도의 경도를 확보할 수 있고, 조직 내에 단단한 탄화물(세멘타이트)이 미세하게 분산돼 금속끼리 마찰이 발생하는 환경에서도 마모가 적은 특성을 가집니다.
펀치·다이·가이드 부품 등 마찰이나 면압에 의한 마모가 수명을 좌우하는 부품에서 SKS3는 뛰어난 내구성을 발휘합니다. 마모가 적은 특성이 금형 및 기계 설비의 유지 보수 빈도 감소에 도움이 됩니다.
가공성이 좋고 비용 성능이 우수합니다.
SKS3는 재료비와 가공비의 총 비용을 절감할 수 있다는 점도 장점입니다. 고가의 희귀 금속 함량이 SKD11이나 하이스틸에 비해 적고, 재료 단가가 비교적 저렴하기 때문입니다. 또한 열처리 전 상태에서는 가공성이 우수해 일반적인 공구강 중에서도 절삭 가공이 용이하고, 가공 시간 단축에도 도움이 됩니다.
「SKD11 정도의 초장수는 필요 없지만 SK 재료는 성능이 부족하다」는 경우에 SKS3는 성능과 비용의 균형이 가장 뛰어난 선택이 됩니다. 이러한 높은 경제성이 소량 다품종 금형 및 지그 제작에 크게 활용되는 이유입니다.
열처리 변형이 비교적 적다.
SKS3는 열처리 시 치수 변화와 균열 위험이 적다는 제조상의 장점을 가지고 있습니다. 망간과 크롬을 첨가해 열처리성이 향상되었으며, 급격한 냉각이 필요 없고 부드러운 오일 냉각으로 경화됩니다.
이러한 특성 때문에 SKS3는 국제적으로 「논슈링크(무변형)강」이라고도 불리며, 열처리 후 치수 정밀도 유지가 용이합니다. 정밀한 마감이 요구되는 게이지나 복잡한 형상의 금형에서 설계대로 정밀도를 구현하기 쉬운 재료입니다.
SKS3의 단점
내열성이 낮고 고온 환경에 적합하지 않음
SKS3의 단점은 내열성이 낮아 고온 환경에서 사용하기에 적합하지 않다는 점입니다. SKS3는 저온 풀림 강재로, 약 200℃를 초과하는 온도에 노출되면 조직이 변형되어 급격히 경도가 낮아지기 때문입니다.
하이스강은 약 600℃까지 경도를 유지할 수 있는 반면, SKS3는 사용 한계 온도가 낮게 설정되어 있습니다. 따라서 마찰열이 높은 고속 절삭 공구나 열간 단조 금형으로 사용하면 곧 연화되어 기능을 상실하게 됩니다.
인성이 부족하기 쉽고 충격에 약하다.
SKS3는 고경도인 반면, 큰 충격에 대해서는 인성이 부족하기 쉬운 단점이 있습니다. 경도를 우선시한 조직 구조이기 때문에 강한 충격 하중이나 반복적인 충격을 받으면 파손이나 결함이 발생할 위험이 높아집니다.
프레스 금형에서도 큰 충격이 가해지는 틀이나 얇고 깨지기 쉬운 형태의 부품은 SKS3에서 강도가 부족할 수 있습니다. 이러한 용도에서는 인성이 뛰어난 내충격 공구강을 선택하거나, 풀림 온도를 조절해 경도를 약간 낮추고 탄성을 부여하는 등의 대책이 필요합니다.
SKS3의 주요 용도
냉간 프레스 금형 부품
SKS3는 냉간 프레스 금형에서 펀치, 다이, 스트리퍼 플레이트 등 주요 부품으로 널리 사용됩니다. 열처리를 통해 높은 경도를 얻어, 판금의 펀칭이나 절 가공 시 발생하는 마찰과 면압을 견딜 수 있기 때문입니다.
대량 생산용 금형에는 수명이 긴 SKD11이 선택되지만, 중소량 생산 금형에서는 SKS3의 비용 효율성이 돋보입니다. 오일 열처리에 의한 치수 변화가 비교적 작아 복잡한 형상의 금형 부품이라도 열처리 후 마감 작업을 최소화하면서 필요한 정밀도와 강도를 확보할 수 있는 실용적인 재료입니다.
지그・게이지류
치수 정확성이 생명인 지그와 게이지류의 소재로도 SKS3는 표준적으로 채택되고 있습니다. 열처리용 강재인 SKS3는 열처리 시 변형이나 시간에 따른 치수 변화가 적어 「열처리 안정성」이 뛰어나기 때문입니다.
구체적으로는 홀 직경을 검사하는 플러그 게이지, 축 직경을 측정하는 링 게이지, 스냅 게이지 등에 사용됩니다. SKS3는 「논슈링크(무변형)강」이라고 불릴 정도의 특성을 가지고 있어 정밀 측정 장비의 신뢰성을 뒷받침합니다.
내마모성이 요구되는 기계 부품
SKS3는 금형뿐만 아니라 자동기계와 생산 설비의 기계 요소 부품, 특히 내마모성이 요구되는 접동 부품에도 적합한 재료입니다. 단단한 마르텐사이트 조직과 탄화물의 효과로 금속끼리 마찰되는 접 면에서도 뛰어난 내구성을 발휘하기 때문입니다.
가이드 부시, 접동 레일, 캠 등 부품은 마모되면 기계의 동작 정확도에 직접적인 영향을 미칩니다. 이러한 부품에 SKS3를 적용하면 일반적인 구조용 강철보다 훨씬 긴 수명을 확보하고, 설비 유지 보수 빈도를 낮출 수 있습니다.
소량 생산을 위한 절삭 공구
SKS3는 전용 칼날이나 소량 생산용 절삭 공구의 재료로도 활용됩니다. 열처리 전 상태에서는 절삭 가공이 용이해 복잡한 칼형을 만들기 쉽고, 이후 열처리에서 충분한 경도를 얻을 수 있기 때문입니다.
고강도 강철과 같은 내열성은 없기 때문에 고속 절삭에는 적합하지 않지만, 비교적 저속으로 사용하는 절삭 공구라면 충분한 성능을 발휘합니다.
SKS3 가공 및 열처리
추천되는 열처리 조건(온도·냉각 방법)
SKS3는 오일 열처리가 권장되는 강종으로, 수열처리가 필요한 SK재에 비해 부드러운 냉각으로 높은 경도를 얻을 수 있습니다.
구체적인 조건으로는 800~850℃ 범위에서 가열한 뒤, 오일에 급냉시키는 방법이 일반적입니다. 고속 공구강에 비하면 온도가 낮지만, 과도한 가열은 결정립을 거칠게 만들고 인성 저하의 원인이 되므로 엄격한 온도 관리가 필요합니다. 또한, 수냉은 급격한 냉각으로 인해 파손 위험이 높아지므로 피해야 합니다.
담금질 직후의 부서지기 쉬운 부분을 없애기 위한 템퍼링은 150~200℃에서 진행합니다. SKS3는 「저온 풀림강」이므로, 경도를 중시할 경우 150℃ 정도, 인성을 중시할 경우 200℃ 이상 등 용도에 따라 온도를 미세 조정해 경도와 인성의 균형을 최적화하는 것이 중요합니다.
가공시의 주의점(절삭·연삭·방전 가공)
SKS3 가공은 열처리 전후에 공법을 구분해서 사용하는 것이 기본입니다. 우선, 열처리 전의 어닐링 상태에서는 비교적 부드러워 일반적인 초경 공구를 사용해 손쉽게 절삭 가공이 가능합니다.
열처리·템퍼링 후 SKS3는 고경도가 되므로, 연마석으로 연삭하여 치수를 마무리합니다. 이때 마찰열로 표면이 재가열·재열처리되는 연삭 화상이나 균열이 발생하기 쉬우므로, 충분한 냉각액을 공급하면서 얕은 절삭으로 신중하게 가공해야 합니다.
또한 복잡한 형상의 가공에 효과적인 방전 가공(EDM)을 할 경우, 가공 표면에 「백층(재응고층)」이라 불리는 단단하고 부서지기 쉬운 층이 형성된다는 점에 유의해야 합니다.
치수 변화와 왜곡에 대한 대책
SKS3는 열처리 변형이 작은 재료이지만, 완전히 제로가 되는 것은 아닙니다. 특히 형태가 복잡하거나 두께가 고르지 않은 부품은 냉각 속도 차이로 인해 변형이 발생합니다.
설계·제조 시 효과적인 대책으로는 응력 제거 열처리가 있습니다. 거친 가공(절삭) 후에 잔류 응력을 해소하기 위한 열처리를 한 뒤 본격적인 담금질을 진행하면, 담금질 시 발생하는 변형을 최소화할 수 있습니다.
게다가 마감 비용 확보도 빼놓을 수 없습니다. 아무리 대책을 마련해도 수십 마이크론 정도의 치수 변화는 발생할 수 있기 때문에, 도면 치수에 딱 맞게 가공하는 것이 아니라 열처리 후의 변형을 연삭으로 보정하기 위한 여유를 미리 고려한 치수로 가공하는 것이 정밀 부품 제작의 원칙입니다.
다른 재료와의 비교와 선정 포인트
SKD11과의 비교
SKS3와 SKD11은 모두 대표적인 냉간 다이스강이지만, 생산량과 가공 비용의 균형에 따라 구분해서 사용합니다. SKD11은 크롬을 약 12% 함유한 고합금강으로, 내마모성이 뛰어나 수만에서 수백만 샷을 대량 생산하는 금형에 적합합니다.
반면 SKS3는 SKD11에 비해 합금 함량이 적고 내마모성은 떨어지지만, 재료비가 저렴하고 가공성이 뛰어나다는 장점이 있습니다. SKD11은 가공이 어려운 재료라 제조 비용이 높아지기 쉬우나, SKS3라면 가공 시간을 단축하고 총 비용을 절감할 수 있습니다.
따라서 내구성을 최우선으로 하는 양산형은 SKD11, 비용과 납기 균형을 중시하는 중~소량 생산형이나 지그는 SKS3가 일반적인 선택 기준이 됩니다.
SKH(고강도강)와의 비교
SKS3와 SKH(고강도강)의 결정적인 차이는 내열성 및 사용 온도 범위에 있습니다. SKS3는 약 200℃를 초과하면 경도가 낮아져 마찰열이 발생하는 고속 절삭이나 열간 가공에 사용할 수 없습니다. 반면 SKH는 텅스텐과 몰리브덴을 다량 함유하고 있어 약 600℃까지 경도를 유지할 수 있기 때문에, 드릴이나 엔드밀과 같은 고속 회전 공구에 필수적인 재료입니다.
하지만 SKS3는 SKH보다 재료 단가가 크게 저렴하고, 냉각 환경(상온)에서 사용할 경우 충분한 경도와 강도를 발휘합니다. 따라서 열이 발생하지 않는 펀치나 게이지, 혹은 저속으로 사용하는 특수 칼날 등에서는 고가의 고강강이 아니라 비용 효율이 뛰어난 SKS3가 적극적으로 채택됩니다.
SKS3를 선택할 때의 포인트
SKS3가 최적의 선택이 되는 경우는 「비용·정밀도·성능의 균형」이 요구되는 상황입니다. 설계자가 SKS3를 선택해야 하는 판단 기준은 주로 세 가지 요소로 구성됩니다.
우선 전제 조건으로, 사용 환경이 냉간이며 사용 온도가 200℃ 이하이고 열에 의한 연화 우려가 없다는 점입니다. 다음으로, SKD11 정도의 초장수는 필요 없지만, 저가 SK 재료는 파손이나 변형 위험이 있어 필요한 정밀도를 얻지 못하는 경우가 있습니다. 그리고 마지막으로, 형상이 복잡해 열처리 변형을 최소화하고 싶지만 가공 공수와 재료비는 낮게 유지하고 싶은 경우입니다.
즉, SKS3는「SK재의 단점인 변형이나 균열 위험을 보완하면서도 SKD11만큼 비용을 들이고 싶지 않다」는, 실용성과 경제성을 동시에 만족시키고자 하는 설계에서 가장 합리적인 선택이 됩니다.
정리
SKS3는 탄소 공구강의 약점이었던 파손 및 변형 위험을 극복하기 위해 개발된 냉간 다이강입니다. 가장 큰 특징은 오일 열처리를 통해 치수 변화를 최소화하는 「열처리 안정성」과 높은 경도·내마모성을 저비용으로 구현할 수 있다는 점입니다. 이를 통해 정밀한 마감이 요구되는 지그·게이지나 중~소량 생산 금형 부품에서 균형 잡힌 선택지가 됩니다. 또한 가공성이 우수하고 재료비도 저렴해 전체 비용 절감에도 크게 기여합니다. 다만, 그 성능을 적절히 활용하려면 200℃를 초과하는 고온 환경에서는 사용할 수 없다는 내열성의 한계를 이해하고, 내구성이 더 요구되는 경우는 SKD11, 내열성이 더 요구되는 경우는 SKH와 같이 용도에 맞게 구분해서 사용하는 것이 필수적입니다. 이번 내용을 참고하여 SKS3의 안정성과 경제성을 설계에 잘 반영하고, 고품질·효율적인 부품 제작 및 금형 설계에 꼭 활용해 주세요.



