
무산소동(OFC)는 산소 함량을 극한까지 낮춤으로써 구리 고유의 전도성 및 열전도성을 끌어낸 고순도 구리 재료입니다. 대전류를 다루는 버스바, 전자 부품, 고진공 장비 등 중요한 부품의 성능을 지탱하는 재료로 사용됩니다.
이번 내용에서는 무산소동(C1020·C1011)의 기본 특성 및 장·단점, 터프 피치 구리·인 탈산 구리와의 차이점, 가공 시 주의사항까지 정리합니다.
목차
무산소동(OFC)의 정의
무산소동(OFC: Oxygen-Free Copper)란, 일본 산업 규격(JIS 규격)에서 정한 순수 구리(순도 99.96% 이상)의 한 종류입니다. 가장 큰 특징은 제조 공정에서 산소 함량을 극한까지 낮추고 있다는 점입니다. 여기서는 대표적인 무산소 동 등급을 소개합니다.
C1020(무산소동)|일반적인 고순도 용도
일반적으로 무산소동이라고 불리는 것이 C1020입니다.
일본 산업 규격(JIS규)에서 제시된 화학 성분은 순도 99.96% 이상입니다. 전기·전자 기기의 전도 부품이나 버스바 등, 높은 전도성 및 가공성이 요구되는 용도에서 범용적으로 사용됩니다.
C1011(전자관용 무산소)|매우 높은 순도가 필요한 경우
C1020보다 더욱 순도를 높인 최고급 등급의 구리입니다. 화학 성분은 일본 산업 규격(JIS규격)에서 다음과 같이 제시하고 있습니다.
단위 %
| Cu | Pb | Zn | Bi | Cd | Hg | O | P | S | Se | Te |
| 99.99 이상 |
0.001 이하 |
0.0001 이하 |
0.001 이하 |
0.0001 이하 |
0.0001 이하 |
0.001 이하 |
0.0003 이하 |
0.0018 이하 |
0.001 이하 |
0.001 이하 |
순도 99.99% 이상을 자랑하며, 진공 상태에서 가스를 방출하지 않는 특성(내가스 방출성)이 뛰어납니다. 전자관, 반도체 제조 장비, 극저온 환경 등 불순물의 영향을 최대한 배제하고자 하는 특수 용도에 선정됩니다.
무산소동의 특성
무산소동의 기계적 특성
무산소동은 순도가 높고 부드러워 늘어나기 쉽고 연신성이 뛰어난 금속입니다. 따라서 복잡한 절곡 가공이나 깊은 압출 가공과 같은 성형 가공을 손쉽게 수행할 수 있습니다.
반면, 재료를 끌어당기는 힘을 견디는 강도를 나타내는 인장 강도는 다른 금속에 비해 높지 않습니다. 예를 들어, 일반적인 철강(SS400)의 인장 강도가 400~510 N/mm²인 반면, 연질 상태의 무산소 구리의 인장 강도는 195 N/mm² 이상으로 절반 정도에 불과합니다.
경도도 철보다 낮으며, 무산소 구리의 비커스 경도는 연질 재료에서 60HV 이하, 경질 재료에서도 약 100HV 정도로 낮은 수치입니다. 점성이 강하기 때문에 절삭 가공 시 칼날에 재료가 달라붙는(용착) 현상과 큰 베리 발생에 주의해야 합니다.
무산소동의 물리적 및 화학적 특성
무산소동의 뛰어난 특성은 구리 재료 중에서도 최고 수준의 전기 전도율과 열 전도율을 가지고 있습니다. 전기 통과 용이성의 기준이 되는 IACS(국제 어닐링 구리선 표준)에서 100% 이상의 전도율을 갖는 것으로 알려져 있으며, 터프 피치 구리와 동등하거나 그 이상의 성능을 안정적으로 발휘합니다.
물리적으로는 비중이 약 8.94로 철보다 무겁고, 녹는점은 1083℃입니다. 자석에 끌어당기지 않는 완전한 비자성체이기 때문에, 자기 노이즈를 싫어하는 정밀 계측기나 의료기기의 부품에도 적합합니다.
화학적으로 매우 녹슬지 않는 금속입니다. 공기 중에서는 표면에 산화 피막이 형성되어 보호막 역할을 하며 내부 부식 진행을 억제합니다. 또한 불순물이 매우 적어 부식의 시작점이 되는 입계 부식 위험이 낮으며, 타프피치동과 비교해도 화학적 안정성이 뛰어난 것이 특징입니다.
무산소동의 장점
높은 수준의 전도도와 열전도성
무산소 구리의 장점은 불순물에 의한 억제가 없는 최고 수준의 전기·열전도성입니다.
전도율은 표준 연동에 비해 100~102%에 달해 IACS에 도달하며, 터프 피치동과 동등하거나 그 이상의 성능을 안정적으로 발휘합니다. 전기 저항이 매우 낮아 대전류를 흐르게 하는 버스바나 케이블에서 에너지 손실을 최소화할 수 있습니다.
또한 열전도성이 뛰어나 파워 반도체 히트싱크 등 효율적인 방열이 요구되는 부품에서 기기의 온도 상승을 방지하는 중요한 역할을 하는 소재입니다.
고온 가열해도 「수소 취화」가 일어나지 않는다
터프 피치동과의 차이점이자, 큰 장점이라 할 수 있는 것은 고온 가열 시 신뢰성입니다.
무산소동은 산소를 포함하지 않기 때문에, 수소 환원 분위기에서 600℃ 이상의 고온이 되더라도 내부에서 수증기가 발생해 균열이 생기는 수소 취성 현상이 일어나지 않습니다. 따라서 용접·납땜·수소 버너를 이용한 가열 과정을 거쳐도 강도가 감소하지 않아, 기밀성 및 접합 강도가 요구되는 중요한 안전 부품에서 높은 안전성을 확보할 수 있습니다.
전연성이 뛰어나 복잡한 형상으로 가공하기 쉽다
불순물이 매우 적은 무산소동은 결정 구조가 균일하고 부드러우며, 연신성이 뛰어납니다.
타프 피치동보다 절곡 및 깊은 압출 가공 시 균열이 발생하기 어려워 복잡한 형상의 성형이 용이합니다. 이 뛰어난 플라스틱 가공성은 단자 형상의 자유도를 높일 뿐만 아니라, 가공 경화에 따른 균열 위험을 감소시키고, 수율 향상에도 기여합니다.
진공 중의 가스 방출이 적고 자기의 영향을 받지 않음
무산소동(특히 C1011)은 재료 내부의 가스 성분과 휘발성 불순물이 극한까지 제거돼 있어 진공 상태에서 가스가 거의 방출되지 않습니다. 장비 내부의 진공도를 낮추거나 환경을 오염시키지 않기 때문에 반도체 제조 장비와 고진공 챔버의 내부 부품에 필수적인 특성입니다.
또한 완전한 비자성체이기 때문에 MRI 장비나 고감도 센서 주변 등 자기 노이즈의 영향을 피하고자 하는 정밀 기기 분야에서도 최적의 성능을 발휘합니다.
무산소동의 단점
터프 피치 동에 비해 높은 비용
무산소동 도입에서 가장 큰 장벽은 재료 비용이 높다는 점입니다. 산소 함량을 극한까지 낮추기 위해 진공 용해나 환원 가스 분위기에서의 제조 등, 타프피치 동보다 더 고도하고 복잡한 정련 공정을 필요로 하므로 어쩔 수 없이 단가가 높아집니다.
특히 전자관용 무산소동(C1011)와 같은 고순도 등급은 유통량이 제한돼 가격 차이가 더욱 크게 벌어집니다. 따라서 용접이나 진공 용도와 같은 명확한 이유가 없을 경우, 일반 전기 배선에 무산소동 사용하는 것은 과도한 품질이 되므로 주의가 필요합니다.
강도는 합금(베릴륨 구리 등)에 비해 낮다
가공성이 뛰어난 순동의 단점으로는 기계적 강도가 낮다는 점이 있습니다. 순동이기 때문에 인장 강도와 경도는 타프피치 동과 동등한 수준에 머물며, 구조용 강재는 물론 베릴륨 구리나 코르손 합금과 같은 고강도 구리 합금에는 크게 미치지 못합니다.
강한 스프링성이 요구되는 접점이나 고하중이 지속되는 구조 부재에 사용하면 변형이나 파손이 발생할 우려가 있기 때문에, 강도가 우선되는 용도에서는 적절한 합금 재료로 전환해야 합니다.
끈기가 강하고, 절삭 가공의 난이도가 높다.
무산소동은 불순물이 적어, 터프피치 동보다 더 부드럽고 점성이 강한 것이 특징입니다. 이는 절삭 가공에서 역효과를 일으켜, 절삭 찌꺼기가 끊어지지 않고 길게 늘어나 공구에 달라붙는 문제가 자주 발생합니다.
또한, 공구의 날끝에 구리가 용접되어 「구성날끝」을 만들기 쉬워지면서 가공면이 마모되고 치수 정밀도가 저하되며 큰 버가 발생하는 원인이 됩니다. 깨끗하게 마무리하려면 날이 날카로운 공구 선택과 절삭 조건 최적화와 같은 고급 노하우가 필수입니다.
무산소의 주요 용도
무산소동은 높은 전기적 특성과 신뢰성 덕분에 첨단 산업부터 일상 제품까지 널리 활용되고 있습니다. 여기서는 대표적인 세 가지 용도 분야를 소개합니다.
전기·전자 부품(버스 바·단자·히트 싱크)
가장 대표적인 용도는 대전류를 제어하는 전기·전자 부품입니다. 무산소동이 가진 최고 수준의 전도율과 용접해도 취약해지지 않는 신뢰성이 시스템의 안전성과 효율을 보장하는 데 최적입니다.
예를 들어 전기자동차와 수배전 설비에 사용되는 버스바에는 줄 열에 의한 에너지 손실을 줄이기 위해 전도율이 높은 무산소동이 채택됩니다. 또한, 단자들을 용접이나 납땜으로 연결할 때도 수소 취성 위험이 없으므로 안심하고 가공할 수 있습니다.
또한 열전도율이 높아 파워 반도체의 열을 방출하는 히트싱크 역할을 하며, 장비의 열 폭주를 방지하는 중요한 역할을 수행합니다.
진공 장치·반도체 제조 장치
무산소동은 청정 환경이 요구되는 진공 장치와 반도체 제조 장비의 재료로도 중요합니다. 불순물 가스를 거의 포함하지 않기 때문에 진공 상태에서도 재료에서 가스가 배출되는 양이 적어 진공도가 낮아지지 않습니다.
구체적으로는 진공 챔버 내부의 전극, 스퍼터링 타깃 재료, 냉각 재킷 등에 적용됩니다. 특히 순도를 높인 전자관용 무산소동(C1011)은 반도체 공정 오염을 방지하는 중요한 부품으로 필수적입니다.
고온 공정에서의 납땜 접합에도 견딜 수 있어, 기밀성이 요구되는 진공 배관 부품으로서도 신뢰성이 높은 재료입니다.
음향기기・고주파 케이블
오디오 케이블이나 고주파 동축 케이블 등 「신호를 전달」하기 위한 부품에도 사용됩니다. 결정립계의 불순물이 적기 때문에 전기 신호의 저항 요소가 적어 신호의 열화와 왜곡을 최소화할 수 있습니다.
일반적으로 「OFC 케이블」이라고 알려진 고순도 무산소 구리선은, 음질의 선명함을 추구하는 하이엔드 오디오 기기와 악기용 케이블에서 사랑받고 있습니다. 또한, 미세한 신호를 정확히 전송해야 하는 계측기나 의료기기의 배선에도 노이즈와 감쇠가 적은 무산소 구리가 선택되고 있습니다.
무산소동과 다른 재료의 비교·선정 포인트
설계 현장에서 무산소 구리 채택을 검토할 때 비교 대상이 되는 것이 타프피치 동과 인 탈산 동입니다. 각각의 차이점과 사용 기준을 설명합니다.
터프 피치 동(C1100)과의 차이
타프피치 동(C1100)과 무산소동(C1020)는 모두 순수 구리 중 최고 수준의 전도율을 가진 소재입니다. 차이는 「고온 환경에서의 신뢰성」과 「비용」에 있습니다.
타프피치 동은 제조 과정에서 산소를 의도적으로 남겨두어 재료 단가가 저렴하고 구입이 용이하다는 장점이 있습니다. 절삭 가공이나 볼트 체결만으로 조립하는 부품이라면, 터프 피치 동으로 충분한 성능과 비용 절감 효과를 얻을 수 있습니다.
반면, 타프피치 동에는 「600℃ 이상 가열 시 수소 취성 현상이 발생한다」는 치명적인 약점이 있습니다. 따라서 용접이나 납땜, 환원 분위기에서 열처리가 필요한 부품에 터프 피치 구리를 사용하면 내부 균열로 인한 가스 누출이나 강도 부족을 초래할 위험이 있습니다.
따라서 「용접·납땜 공정이 있다면 주저 없이 무산소동」, 「상온 사용 및 기계적 접합만이라면 저렴한 터프 피치 동」이 선정 기준이 됩니다.
인 탈산 동(C1220)과의 차이
인 탈산 동(C1220)과 무산소 구리의 차이는 「전도도」에 있습니다.
인 탈산 동은 탈산 제로 인(P)을 첨가해 산소를 제거한 구리입니다. 무산소 동과 마찬가지로 수소 취성 현상이 발생하지 않으며, 용접성 및 내식성도 뛰어나지만, 남아 있는 인이 전기 저항이 되어 전도율이 약 85% IACS 수준까지 낮아집니다.
반면 무산소동은 불순물을 극한까지 줄였기 때문에 100% IACS 이상의 전도율을 유지합니다. 이 차이는 크며, 대전류 용도로 인산탄소 제거제를 사용하면 발열이 커져 허용 전류값이 낮아집니다.
따라서 「전기 특성이 최우선인 버스바 등은 무산소 동」, 「전도성은 필요 없지만 용접성 및 내식성이 요구되는 배관 등은 인 탈산 동」과 같이 구분해서 사용하는 것이 일반적입니다.
구리재의 특성 비교 정리
대표적인 구리 재료의 특성을 아래에 정리합니다.
| 품목 | 무산소 동(C1020) | 터프 피치 동(C1100) | 인 탈산 동(C1220) |
| 전도도 | ◎ | ◎ | △ |
| 내수소 취화 | ◎ | × | ◎ |
| 용접·브레이징 | ◎ | × | ◎ |
| 비용 | 높다 | 낮다 | 보통 |
| 주요 용도 | 버스 바, 전자 부품 | 일반 배선, 기계 부품 | 배관, 건축재료 |
무산소 구리의 가공 종류와 포인트
무산소 동은 우수한 소재이지만, 순수 구리 고유의 특성 때문에 가공 난이도가 낮지는 않습니다. 특히 절삭과 접합에서는 재질에 맞는 적절한 접근 방식이 품질을 좌우합니다.
절삭 가공은 공구 날 관리랑 용착 방지가 포인트다
무산소 동은 터프 피치 동보다 더 부드럽고 탄성이 강한 특성을 가지고 있어, 절삭 가공 시 특별한 공정이 필요합니다. 가공 시 절삭 가루가 길게 늘어나 공구에 달라붙거나, 마찰열로 인해 칼날 끝에 구리가 녹아 가공면을 뜯어내는 「구성 인」이 발생하기 쉽기 때문입니다.
대책으로는 경사각이 크고 날끝이 날카로운 알루미늄 가공용 공구 등을 선택해 절삭 저항을 최대한 낮추는 것이 원칙입니다.
또한 구리는 열전도율이 높아서 열이 빠르게 퍼지지만, 날 끝에는 국부적으로 열이 집중되는 것을 방지하기 위해 윤활성이 높은 절삭유를 충분히 공급하는 것이 품질 안정의 핵심입니다. 버도 발생하기 쉬우므로, 공정 설계에 정교한 버 제거 작업을 포함시키는 것이 중요합니다.
용접·납땜: 예열에 의한 열 관리가 중요
무산소 동은 수소 취성 위험이 없기 때문에, 터프 피치 동에서는 금지된 용접(TIG, MIG, 레이저 등)이나 납땜을 문제없이 수행할 수 있습니다. 이것이 무산소 동을 채택하는 큰 이유 중 하나입니다.
하지만 시공 시에는 주의가 필요합니다. 구리는 철보다 약 5배 높은 열전도율을 가지고 있어, 가해진 열이 순식간에 모재 전체로 퍼져버려 접합 부분이 필요한 용융 온도에 도달하지 못하는 「용융 불량」이 발생하기 쉽습니다.
확실한 접합을 위해서는 일반보다 높은 출력의 조건을 설정하거나, 작업 전체를 사전에 가열해 예열하고, 열 손실을 보완하는 방안이 필수적입니다. 적절한 열 관리만 하면 기밀성이 높고 견고한 접합을 얻을 수 있습니다.
정리
무산소 동(OFC)은 구리 고유의 성능을 극한까지 끌어내기 위해 개발된 최고 순도의 구리 재료입니다. 가장 큰 특징은 타프피치 동과 동등하거나 그 이상의 전도성을 가지고, 고온 환경에서도 내부 균열이 발생하지 않는 내수소 취성 특성을 동시에 갖추고 있다는 점입니다. 이를 통해 대전류 부품의 에너지 효율이 향상되고, 용접이 필요한 주요 안전 부품의 수명이 연장됩니다.
또한 일반적인 고순도용 C1020이나 진공 장비용 C1011 등 다양한 등급이 있어 요구 사양에 맞게 선택할 수 있습니다. 다만, 그 가치를 최대한 활용하려면 저렴한 터프 피치 동과의 비용 균형을 고려하고, 끈질긴 재료 특성에 맞는 적절한 가공 조건을 선택하는 지식이 필수적입니다. 이번 내용을 참고하여 무산소 구리의 특성을 정확히 이해하고, 높은 부가가치 부품의 소재 선정 및 설계 업무에 꼭 활용해 주세요.



