
직경 기호 「Ø(파이)」는 원의 직경을 나타내기 위해 도면에서 사용되는 치수 보조 기호입니다. 정확한 도면을 작성하고 의도를 올바르게 전달하려면 사용법을 이해하고 있어야 합니다.
다만, 반경 기호 「R」과의 차이나 PC·CAD에서의 입력 방법 등, 올바르게 운용하기 위해서는 몇 가지 지식이 필요합니다. 본 기사에서는 직경 기호의 기초부터 올바른 사용법, 입력 방법까지 설명드리오니, 꼭 끝까지 봐주시기 바랍니다.
목차
직경 기호의 정의
직경 기호 「Ø(파이)」는 도면에서 원의 치수를 명확히 표시하기 위한 기호입니다. 여기서는 그 기본 정의와 역할에 대해 설명합니다.
직경 기호 「Ø(파이)」의 의미
직경 기호는 도면에서 치수가 「직경」임을 나타내는 기호입니다. 일반적으로 그리스 문자 「Ø(파이)」가 사용되며, 치수 수치 앞에 붙이면 그 수치가 원의 양 끝에서 양 끝까지의 길이(직경)를 나타낸다는 의미를 부여합니다.
예를 들어 「Ø10」이라고 하면, 「직경 10mm의 원」이라는 뜻입니다. 직경 기호는 원형 요소의 크기를 간결하고 정확하게 전달하기 위한, 제도에서의 기본적인 약속입니다.
원, 홀, 원통 형상의 치수 지시 역할
직경 기호 「Ø」의 역할은 치수가 반지름인지 직경인지 명확히 구분하여 오해를 방지하는 데 있습니다. 만약 직경 기호가 없었다면, 「10」이라는 수치가 반경 10mm(직경 20mm)인지 직경 10mm인지 구분할 수 없어, 중대한 설계 오류로 이어질 수 있습니다.
특히 원형 구멍이나 원형 막대의 치수를 지정할 때 「Ø」를 붙이면, 치수가 직경임을 한눈에 파악할 수 있어 반경 기호 「R」와 혼동을 방지할 수 있습니다. 이처럼 직경 기호는 원형 치수 지시에서 정확한 정보 전달을 보장하는 데 필수적인 역할을 합니다.
직경 기호 사용법 및 표기 규칙
직경 기호를 올바르게 사용하기 위한 구체적인 규칙을 설명합니다. 도면에 기본적으로 기재하는 방법과 다소 특수한 취급에 대해 살펴보겠습니다.
도면에 기재된 방법

그림 1 도면의 설명 예
도면에서 직경 기호의 기본 규칙은 치수 수치 앞에 「Ø」를 붙여 표기하는 것입니다. 「Ø20」처럼 기호와 수치를 연속해서 적어 치수가 직경 20mm임을 명확히 표시하기 위함입니다.
치수선은 원의 중심을 지나 양쪽 끝에 화살표가 붙는 형태로 그리는 것이 일반적이며, 도형적으로 직경을 나타냅니다. 기호를 수치 뒤에 「20Ø」처럼 적거나 반지름 치수와 혼동하는 것은 잘못된 방법입니다. 항상 「기호 → 수치」 순서를 지키고, 누구나 오해하지 않도록 기재하여 정확한 도면을 작성합시다.
특정 조건하 취급
특정 조건 하에서 직경 기호 표기를 생략할 수 있는 규칙이 정해져 있습니다. 도면을 그리는 방법으로 직경이 명확한 경우, 작업의 수고를 줄이기 위한 것입니다. 아래에 주요 규칙을 정리합니다.
・180°초과 원형에 직경 치수를 기입할 때, 치수선 양쪽 끝에 화살표가 표시되는 경우
그림에서 직경임이 명확하므로, 직경 기호 「Ø」는 생략해도 된다고 합니다.
・인출선에 의해 치수를 나타내는 경우

그림 3 지시선을 이용한 설명 예
한쪽 화살표만으로는 반지름 치수로 오해하기 쉬우므로, 직경임을 명확히 표시하기 위해 직경 기호 「Ø」를 반드시 붙여야 합니다.
・단면이 원형인 경우, 형상 없이 치수만 기입하는 경우

그림 4 원형 단면 형상임을 나타내는 표기 예
수치가 원의 직경임을 나타내기 위해 직경 기호 「Ø」를 반드시 붙여야 합니다.
・치수값 다음에 가공 방법을 함께 표기하는 경우
치수가 홀의 직경이라는 것이 그림상 명백하므로, 직경 기호「Ø」를 생략해도 된다고 정해져 있습니다.
직경 기호의 입력 방법(환경별)
PC나 CAD 소프트웨어에서 직경 기호를 입력하는 방법은 다양합니다. 여기서는 비즈니스 문서에서 많이 사용되는 Word·Excel과 설계 현장에서 쓰이는 CAD 소프트웨어의 입력 방법을 설명합니다.
Word · Excel에서 입력하는 방법
Word와 Excel에서 직경 기호를 입력하는 방법은 일본어 입력기(IME)에서 「파이」라고 입력하고 변환하면 간단합니다. 변환 후보 중에서 「Ø」를 선택할 수 있습니다. 또한 메뉴에서 삽입하는 방법도 있는데, Word에서는 「삽입」 탭의 「기호 및 특수 문자」를 선택하면 간단하고 확실하게 입력할 수 있습니다. 세로 막대가 있는 경우와 없는 경우가 표시될 수도 있지만, 모두 직경 기호로 사용할 수 있으니 문서 전체 디자인에 맞춰 선택하면 좋습니다.
CAD 소프트웨어로 입력하는 방법
많은 CAD 소프트웨어에서는 치수 입력 기능을 사용하면 직경 기호가 자동으로 추가됩니다. 원의 직경 치수를 지정하면, 치수 수치 앞에 자동으로 「Ø」가 표시되므로 사용자가 직접 입력할 필요가 거의 없습니다.
주석 등에서 수동 입력을 원한다면, AutoCAD에서는 특수 코드 「%%c」를 입력하면 「Ø」로 변환됩니다. 다른 CAD 소프트웨어에서도 동일한 기능과 기호 팔레트가 제공되고 있어, 이를 사용하는 것이 가장 확실합니다.
직경 기호와 다른 기호의 차이
직경 기호를 올바르게 사용하려면, 비슷한 기호와의 차이를 이해해야 합니다. 여기서는 특히 혼동하기 쉬운 반경 기호와 기타 유사 기호와의 구분 사용법을 설명합니다.
반경 기호 「R」과의 차이

그림 6 직경 기호와 반경 기호의 차이
직경 기호 「Ø」와 반지름 기호 「R」의 가장 큰 차이는 표시 길이가 두 배라는 점입니다. 반지름이 원의 중심에서 원끝까지의 길이인 반면, 직경은 원의 양 끝에서 양 끝까지의 길이이므로, 같은 원에 대해 「Ø100」과 「R50」은 동일한 치수를 의미합니다.
이 두 가지를 혼동하면 부품 치수가 두 배가 되거나 절반이 되는 치명적인 설계 실수로 이어질 수 있습니다. 도면에서는 원 전체를 나타낼 때는 「Ø」, 반원 이하의 원이나 각의 둥근 형태를 나타낼 때는 「R」을 구분해서 사용하는 것이 기본 규칙입니다.
진원도 및 구직경 등 유사 표기와의 차이

그림 7 진원도 및 구직경의 표기예
직경 기호는 형태의 완벽함을 나타내는 「진원도」와 구체를 나타내는 「구직경」 기호와는 명확히 구분됩니다.
진원도는 형태가 얼마나 진원에 가까운지를 나타내는 기하공차를 나타내는 기호(○)이며, 치수 자체를 의미하는 것은 아닙니다. 또한 구직경은 구체의 직경을 나타내는 기호로, 「SØ」라고 표기합니다. 볼 베어링의 구슬과 같은 완전한 구체를 지시할 때에만 사용됩니다.
직경 기호의 읽는 방법·단위와의 관계
직경 기호 「Ø」의 읽는 방법은 「파이」 로 정해져 있습니다. 교육 현장 등에서는 정식 명칭인 「파이」가 사용됩니다.
반면, 단위와의 관계에서는 직경 기호 「Ø」자체는 단위를 포함하지 않습니다. 도면상의 치수 단위는 보통 「(단위: mm)」와 같이 도면의 주석란에 일괄 지정됩니다. 「Ø10」이라고 하면, 도면의 단위계에 따라 「직경 10mm」라는 의미입니다. 따라서 「Ø10mm」와 같이 기호와 단위를 함께 표기하는 것은 도면상에서 하지 않습니다.
기호는 단지 치수의 종류(직경)를 나타내며, 단위는 도면 전체의 규칙에 따르는 것으로 이해하는 것이 기본입니다.
흔한 실수와 주의점
직경 기호를 사용할 때는 예상치 못한 오해나 실수가 발생할 수 있습니다. 여기서는 특히 자주 발생하는 실수와 주의해야 할 점을 정리했습니다.
・기호를 추가 누락 ・기호 오부착
원의 치수에 「Ø」를 붙이는 것을 잊거나, 반지름을 표시해야 할 부분에 실수로 「Ø」를 붙이는 경우입니다. 치수가 두 배가 되거나 절반이 되는 치명적인 오류로 이어질 수 있으므로, 각별한 주의가 필요합니다.
・기호의 위치가 반대
「Ø10」이 올바른 표기인 반면, 「10Ø」처럼 숫자 뒤에 기호를 적는 실수입니다. 칙에 위배되어 도면을 보는 사람을 혼란스럽게 하는 원인이 됩니다.
・유사 기호의 오사용
외형이 비슷한 알파벳 「Ø」나 수학 기호인 공집합 「∅」 등을 대신 쓰는 실수입니다. 이 기호들은 공식적인 직경 기호가 아니기 때문에 문자 깨짐이나 의도치 않은 표시 오류의 원인이 됩니다.
・폰트 의존에 의한 표시 트러블
사용하는 폰트에 따라 「Ø」의 글자 형태(세로 막대 유무 등)가 달라지거나, 특수 폰트를 사용할 경우 상대 환경에서 문자 깨짐(「□」 표시 등)이 발생하는 문제입니다.
・직경 기호 자체의 인식 차이
발음이 같은 「파이」라는 점 때문에 원주율의 「파이(π)」와 혼동하거나, 도면에 익숙하지 않은 사람이 기호의 의미를 이해하지 못하는 경우가 있습니다. 커뮤니케이션 시에는 주의가 필요합니다.
정리
직경 기호 「Ø」는 기계 도면에서 원의 직경 치수를 나타내는, 중요한 치수 보조 기호입니다. 가장 큰 특징은 치수 수치 앞에 표기함으로써 반경 기호 「R」과 혼동을 방지하고 설계 의도를 정확히 전달한다는 점이며, 오해 없는 부품 제작에 필수적인 역할을 담당하고 있습니다.
또한 PC와 CAD에서의 입력 방법도 확립되어 있지만, 그 역할을 최대한 활용하려면 규격에 기반한 올바른 표기 규칙을 이해하고, 유사 기호와의 차이를 명확히 구분하는 지식이 필수적입니다.
이번 내용을 참고하여 직경 기호 「Ø」를 정확한 도면 작성·해독 및 부품 발주 업무에 적극 활용해 주시기 바랍니다.





