Uncategorized

【3D 프린터】세라믹(지르코니아·알루미나) 소재 대응 개시!

정밀·내마모·절연 부품 설계 범위가 확대되었습니다. meviy 선반 가공에 「세라믹 신소재(지르코니아·알루미나)」가 새롭게 추가되었습니다.
고강도·고경도·절연 특성이 요구되는 정밀 부품을 이제 meviy에서 발주할 수 있습니다.
세라믹 소재는 3D 프린터를 통해 제작하여 제공하고 있습니다. 프린팅 방식은 정밀 적층제조 방식으로 고정되어 있습니다.

※ 세라믹 소재는 전부 「담당자 견적(선반 가공)」으로 진행됩니다.

지르코니아 세라믹의 정의

지르코니아는 지르코늄 산화물(ZrO₂)을 주성분으로 하는 고기능 구조용 세라믹입니다. 이트리아(Y₂O₃)로 안정화한 Y-TZP 계열은 높은 강도와 파괴 인성을 동시에 확보한 소재입니다.

주요 특성

・고강도·고인성 동시 확보 (구조용 세라믹 최고 수준)

・상변환 강화 메커니즘에 의한 균열 억제

・우수한 내마모 특성

・화학적 안정성 및 생체 적합성

・금속과 유사한 열팽창 계수

적용 예
정밀 구조 부품, 내마모 부품, 위치결정 부품, 의료·치과용 부품 등

알루미나 세라믹의 정의

알루미나(Al₂O₃)는 산업 전반에서 가장 널리 사용되는 구조·절연용 세라믹입니다. 96~99% 이상의 고순도 등급이 정밀 부품에 활용됩니다.

주요 특성 (96%급 기준)

・높은 경도 및 내마모성

・우수한 기계적 강도

・산·알칼리 환경에서도 안정적인 화학적 특성

・뛰어난 전기 절연 성능

・연속 사용온도 약 1500~1600℃ 수준의 내열성

적용 예
반도체·전자 절연 부품, 공정 장비용 부품, 고온 구조 부품 등

견적 의뢰 절차

세라믹(지르코니아·알루미나) 선반 가공은 meviy → 가공방법「선반」선택 → 소재 선택 → 「담당자 견적」 의뢰(UIUX 선택)로 접수하시면 됩니다.

도면 업로드 후 기술 검토를 거쳐 최적 조건으로 개별 안내드립니다.

견적 의뢰 단계별 방법

세라믹 상품의 담당자 견적 신청 방법은 아래의 순서대로 진행합니다.

STEP 1 도면 업로드  

3D도면 파일을 meviy에 업로드 합니다.

①「절삭/선반」을 클릭 합니다.

STEP 2 상세 화면으로 이동하기  

②「다음으로」를 클릭 합니다.

STEP 3 재질・표면처리 실행하기

좌측 기본 정보 설정창에서 재질 및 표면처리 설정까지 내려옵니다.

③「선택한다」를 클릭 합니다.

④「1. 재질을 선택한다」에서 「수지」를 선택합니다.

⑤「수지」에서 「세라믹」중 1가지를 선택합니다.

⑥「재질・표면처리를 결정」을 클릭합니다.

STEP 4 의뢰하기  

⑦「담당자 견적을 의뢰」를 클릭하여 의뢰합니다.

※담당자 견적은 기본 meviy상품과 동일하게 1일 안에 메일로 답변이 옵니다.

번외 ) 선택 불가시 담당자 견적 의뢰 방법

① [입력] 버튼을 클릭합니다.

②「코멘트란(기타 추가 지시)」에 「세라믹 소재(지르코니아 및 알루미나」를 작성합니다.

③「OK」를 클릭 합니다.

 


이전 기사