
기계 설계 현장에서 재료의 「영률」은 부품의 강성 및 변형량을 결정짓는 중요한 특성입니다. 하지만 인장 강도와 혼동하거나 고인장강에 대한 오해 등으로 인해 적절한 재료 선택이나 설계 계산이 이루어지지 않는 경우도 적지 않습니다.이번 내용에서는 영률의 정의와 훅의 법칙과 같은 기본 이론은 물론, 단위 변환 및 주요 재료의 수치 데이터, 그리고 편측 보를 이용한 처짐 계산 실습에 대해 설명합니다. 설계 품질을 확실히 보장하고, 재작업 없는 설계를 원하시는 분은 끝까지 확인해 주세요.
목차
영률의 정의
우선 영률의 물리적 의미와 정의, 그리고 실무에서 다루는 단위계에 대해 이해해 두세요.
물리적 의미
물리학에서의 「훅의 법칙」은 스프링의 신장이 하중에 비례한다는 것을 보여줍니다. 영률은 이 원리를 적용한 지표이며, 「재료 자체가 가진 스프링의 경도」라고 정의할 수 있습니다.
- 영률이 높다 = 변형이 잘 안 된다(단단한 스프링, 철이나 세라믹 등)
- 영률이 낮다 = 변형이 쉬움(부드러운 스프링, 고무·수지 등)
「수직 탄성 계수」라고도 부르지만, 설계 실무 현장에서는 일반적으로 「영률」이라고 합니다. 인장이나 압축 하중을 받았을 때 재료가 얼마나 신축되는지를 결정하는 기본적인 상수입니다.
정의와 계산식(훅의 법칙)
영률의 정의는 탄성 범위 내에서의 응력(σ)과 변형률(ε)의 비례 관계에 기반합니다. 영률 E는 그 비례 상수이며, 아래의 관계식으로 나타낼 수 있습니다.
σ=E×ε
여기서 응력 σ는 재료 내부에 발생하는 단위 면적당 힘(MPa나 N/mm²)이며, 변형 ε는 원래 길이에 대한 변형량 비율(무차원, % 표기 등)입니다.
즉 영률은
E=σ÷ε
로 정의되며, 재료 시험에서 얻어지는 「응력–변형선도(S‑S 곡선)」의 탄성 영역(직선 부분) 기울기가 영률의 값이 됩니다.

응력 변형 곡선의 예
영률 단위로 환산
영률의 단위는 응력과 마찬가지로 Pa(파스칼)입니다. 다만 실용적으로는 값이 커지기 때문에 보통은 MPa(메가파스칼)나 GPa(기가파스칼)를 사용합니다.
또한, 오래된 공학 단위계에서는 kgf/mm²나 kgf/cm²가 사용되는 경우도 있기 때문에 설계자는 각 단위의 관계를 파악하고 있어야 합니다. 아래에 주요 단위의 환산 관계를 정리합니다.
- 1 Pa=1 N/m²(SI 기본 단위)
- 1 MPa=1 N/mm² (공학 단위. N/mm²와 MPa는 같음)
- 1 GPa=1,000 MPa=1,000 N/mm²
- 1 kgf/mm²≒9.81 MPa(엄밀하게는 80665 MPa)
- 1 MPa≒0.102 kgf/mm²(1 N≒0.10197 kgf에서 산출)
실무용·단위 조견표
| 단위 | MPa(N/mm 2 ) | GPa | kgf/mm² |
| 1 MPa | 1 | 0.001 | 약 0.102 |
| 1 GPa | 1000 | 1 | 약 102 |
| 1 kgf/mm² | 9.80665 | 0.0098 | 1 |
예를 들어, 일반적인 철강 재료의 영률은 약 205 GPa이지만, 다른 단위로 환산하면 205,000 MPa 또는 약 20,900 kgf/mm²가 됩니다.
【중요】 환산 기준
정밀한 계산이 필요 없는 경우에는 아래의 근사값을 사용하여 추정할 수 있습니다.
1 kgf/mm 2 ≒9.8 MPa
영률과 인장 강도의 차이
재료 선정 과정에서 혼동하기 쉬우며 설계 실수로 이어지는 것이 「강성」과 「강도」의 착오입니다. 설계 품질을 확보하기 위해 각각의 역할을 명확히 이해해 두세요.
변형하기 어려움과 깨지기 어려움은 별개
한마디로 말하면, 강성은 「변형이 어려움」을, 강도는 「깨지기 어려움」을 나타냅니다.
- 강성
- 지표: 영률
- 의미 : 소정의 하중에 대해 얼마나 왜곡되는지
- 목적: 정밀한 위치 결정 및 변형 억제
- 강도
- 지표: 항복점, 인장 강도
- 의미 : 소정의 하중에 대하여 언제 부서지는(파손·소성 변형)지
- 목적 : 파괴 및 파손 방지
견고한 부품이라고 할 때, 휘어지지 않는 부품(고강성)을 의미하는지, 부러지지 않는 부품(고강도)을 의미하는지에 따라 선택해야 할 재료와 설계 방법이 달라집니다.
고장력강(하이텐)의 함정
설계 현장에서 흔히 보이는 오해 중 하나는 「강도가 높은 재료(하이텐이나 열처리 강)를 사용하면 처짐도 감소한다」는 것입니다. 이는 잘못된 정보입니다.
일반적인 연강(SS400)이라도, 최고 강도의 특수강이나 열처리된 하이텐 재료라 하더라도, 철강 재료의 영률은 일률적으로 약 206 GPa입니다. 재료의 강도(항복점이나 인장 강도)를 2배, 3배로 높여도 영률은 변하지 않으므로 「변형의 어려움」은 향상되지 않습니다.
만약 「강한 재료로 만들었으니 얇게 해도 괜찮겠지」 하고 판 두께를 얇게 하면, 강도는 충분해도 강성 부족에 빠지고 휘어짐 양이 크게 늘어납니다. 휘어짐(강성 부족)을 해결하려면 재료 등급을 변경해도 효과가 없습니다. 판 두께를 높이거나 리브를 세우는 등 「단면 형상의 변경(단면 2차 모멘트 증가)」이 필요합니다.
주요 재료의 영률 일람표
설계 계산 및 자재 선정의 기본 데이터로서, 대표적인 자재의 영률을 아래에 제시합니다.
철강 재료
탄소강·저합금강에서는 영률이 강종이나 열처리 여부에 크게 차이 나지 않으며, 대체로 200~210 GPa 범위에서 다루어집니다.
| 재료 이름 | 영률(GPa) | 특징 · 비고 |
| 연강 (SS400) | 205 | 일반 구조용 압연 강재 |
| 탄소강 (S45C) | 205 | 기계 구조용 탄소강, 축 부품 등 |
| 크롬몰리브덴강 (SCM435) | 210 | 강인강, 볼트 및 고부하 부품 |
| 공구강 (SKD11) | 206 | 금형용 강, 고경도이지만 영률은 동등 |
| 스테인레스 스틸 (SUS304) | 193 | 탄소강에 비해 약간 낮은 경향 |
| 주철 (FC250) | 100 | 흑연을 포함하기 때문에, 강의 약 1/2 정도의 값 |
※담금・템퍼링 등의 열처리를 실시해도, 경도는 변화합니다만 영률(강성)은 변화하지 않습니다.
비철금속(Non-ferrous metals)
철 이외의 금속을 사용할 때는 철에 대한 강성 비율을 파악해 두어야 합니다.
| 재료 이름 | 영률(GPa) | 특징 · 비고 |
| 알루미늄 (A5052) | 71 | 철의 약 1/3, 같은 형상이면 변형량은 3배 |
| 슈퍼 두랄루민 (A7075) | 70 | 알루미늄 합금 내에서 최고 강도, 영률은 동등 |
| 구리 (C1100) | 130 | 철의 약 0.6배 정도 |
| 황동 (C2801) | 100 | 황동, 피삭성이 뛰어나지만 강성은 낮다 |
| 티타늄 합금 (Ti-6Al-4V) | 110 | 철의 약 1/2, 비강도(가벼움과 강도)는 뛰어나지만, 강성은 철에 뒤떨어진다 |
수지・기타(Plastics/Ceramics)
수지 재료는 금속에 비해 영률이 낮아 구조 설계 시 주의가 필요합니다.
| 재료 이름 | 영률(GPa) | 특징 · 비고 |
| ABS 수지 | 1.9 | 범용 엔지니어링 플라스틱 |
| 폴리프로필렌 (PP) | 1.1 | 유연성이 높음 |
| 폴리아세탈 (POM) | 2.7 | 기계적 강도가 뛰어나 접동 부품 등에 사용 |
| PEEK | 3.5 | 내열성・고강도의 슈퍼 엔프라 |
| CFRP (탄소 섬유) | 70 | 섬유 배향에 의해 금속 이상의 강성을 발휘 가능 |
| 세라믹 (알루미나) | 370 | 매우 높은 강성을 가진 |
설계 실무에서의 활용법
영률을 단순한 물성값으로만 끝내지 않고 설계 계산에 활용하면, 부재에 하중이 가해졌을 때의 변형량(처짐)을 정량적으로 예측할 수 있습니다. 여기서는 설계 실무에서 가장 자주 모델링되는 「캔틸레버 보」를 예시로 설명합니다.
캔틸레버 보의 편향 계산식
구조역학의 기본 모델인 「캔틸레버(일단 고정, 타단 자유)」의 선단에 집중 하중이 걸리는 경우의 처짐량δ(델타)는, 이하의 식으로 구해집니다.
δ=(FL 3 )/3EI
F : 하중 (N)
L : 보의 길이 (mm)
E : 영률 (MPa)
I : 단면 2차 모멘트 (mm 4 ) ※단면 형상에 의존하는 기하학적 성질
이 식에서 E(영률)는 분모에 해당합니다. 즉, 영률과 처짐량은 반비례 관계에 있으며, 영률이 2배인 재료를 사용하면 처짐량은 절반이 됩니다.
편향 대책과 「진동(공진)」대책
영률은 정적인 휘어뿐만 아니라 동적인 진동 문제에도 영향을 미칩니다.
- 처짐 방지 대책으로서
위의 식에서 알 수 있듯이, 처짐을 줄이려면 영률이나 단면 이차 모멘트를 크게 하는 것이 효과적입니다.
- 진동(공진) 방지 대책으로서
부품의 고유 진동수는 강성(스프링 상수)이 높을수록 높아집니다. 영률이 높은 재료를 선택하면 부품의 고유 진동수를 높여 모터나 엔진 등 외부 진동과의 「공진」을 피하기 쉬워집니다.
「너무 휘어져서 곤란하다」, 「진동으로 인해 진동이 발생한다」와 같은 문제가 발생했을 때, 영률은 해결의 핵심 특성입니다.
계산 시뮬레이션 예
다음 조건 하에서 재질에 따른 휨 차이를 검증합니다.
조건: 길이 L=100 mm, 단면 10 mm×10 mm인 각봉의 끝에 100 N(약 10 kg)의 하중을 가하는 것.
먼저, 정사각형 단면의 단면 이차 모멘트 I를 계산합니다.
I =(bh^3 )/12=10×10^3/12=833.3 mm^4
이 수치를 바탕으로 철과 알루미늄의 변형량을 비교합니다.
| 품목 | 철 (SS400) | 알루미늄 (A5052) |
| 영률(MPa) | 206,000 | 71,000 |
| 계산식 | 100×100^3 /(3×206000×833.3) | 100×100^3 /(3×71000×833.3) |
| 처짐량 | 약 0.19 mm | 약 0.56 mm |
산출 결과로부터, 알루미늄은 철에 대하여 약 3배 변형하기 쉬운 것이 나타났다. 이것이 설계상의 강성 차이가 됩니다.
영률이 변화하는 조건(주의점)
영률은 재료 고유의 상수이며, 기본적으로 변하지 않는 것으로 간주됩니다. 하지만 실제 설계 환경에서는 아래 조건에 따라 수치가 변동한다는 점을 고려해야 합니다.
온도에 따른 변화
영률은 온도의 영향을 크게 받습니다. 일반적으로 온도가 상승하면 원자 간 결합력이 약해져 재료가 부드러워지고 영률이 낮아집니다.
- 철강 재료: 상온에서는 약 206 GPa이지만, 고온이 되면 점차 낮아져 400 ℃ 정도에서는 약 2/3까지 감소할 수 있습니다.
- 수지 재료: 금속에 비해 열에 약해 수십도 정도 온도가 상승해도 강성이 감소합니다. 특히 유리 전이점을 초과하면 유리가 부드러워지므로 주의가 필요합니다.
고온 환경이 되는 용내 설비나 엔진 배기 주변 부품을 설계할 때는 상온 시의 카탈로그 값(대표값)을 사용하면 안 됩니다. 반드시 「사용 온도 영역 내 영률」 데이터를 참고하여 계산해야 합니다.
재료의 방향(이방성)에 의한 변화
일반적인 금속 재료(철이나 알루미늄)는 어느 방향에서 힘을 가해도 영률이 거의 동일하며, 이를 「등방성 재료」라고 부릅니다. 하지만 재료의 내부 구조에 따라 방향에 따라 경도가 달라지는 「이방성」을 보일 수도 있습니다.
- 압연 금속: 금속이라도 강한 압연 가공을 받은 얇은 판재 등은 압연 방향(L 방향)과 그 외 방향에서 약간의 영률 차이가 발생할 수 있습니다(일반 설계에서는 무시할 수 있는 범위가 많습니다).
- 섬유 강화 플라스틱(CFRP/GFRP): 가장 주의가 필요합니다. 섬유가 배열된 방향에서는 금속에 버금가는 높은 강성을 발휘하지만, 섬유와 직각인 방향에서는 수지에 버금가는 낮은 강성을 보입니다.
- 사출 성형품: 수지에 유리 섬유를 혼합한 재료는 수지가 금형 내부를 흐르는 방향(배향)대로 섬유가 배열되기 때문에, 흐름 방향과 직각 방향에서 강성 차이가 발생합니다.
수지나 복합재료를 사용할 경우, 「카탈로그 값이 어느 방향의 데이터인지」를 확인하고, 하중이 가해지는 방향에 대해 적절한 강도가 확보되어 있는지를 신중히 검토해야 합니다.
정리
영률(수직 탄성 계수)은 재료의 「변형 저항성(강성)」을 나타내는 고유 물성값이며, 「내구성(강도)」과는 명확히 구분해야 하는 특성입니다. 이번 내용에서는 훅의 법칙에 기반한 기본 정의부터 실무적인 단위 변환, 그리고 「고성능 재료를 사용해도 강성이 향상되지 않는다」는 설계자가 빠지기 쉬운 함정까지 설명했습니다.
설계 실무에서는 캔틸레버 보의 계산식을 이용한 정량적인 처짐 예측과 고유 진동수 제어를 통한 공진 대책이 필수적입니다. 또한 수치는 항상 일정하지 않으며, 고온 환경에서의 감소나 수지·복합재료의 이방성 등 변동 요인을 고려하는 것 역시 문제 회피의 핵심이 됩니다.
영률은 구조 설계 품질을 근본부터 지탱하는 특성입니다. 이번 내용에서 소개한 지식을 활용해 카탈로그 수치의 겉보기 확인에 그치지 않고, 논리적이고 신뢰성 높은 자재 선정 및 구조 설계를 실현해 주세요.



