
meviy 절삭 선반 서비스가 확대되어 연삭(G) 및 버프 연마(SPBF) 가공을 자동 견적으로 이용할 수 있게 되었습니다. 표면 거칠기 Ra0.4~0.8을 지정할 수 있으며, 가공 방법으로 연삭(G) 또는 버프 연마(SPBF)를 선택하여 보다 정밀한 표면 품질이 요구되는 부품 제작에 대응합니다. 기하공차가 지정된 면이나 슬라이딩면(접동면)에 연삭을 적용하면 조립 정밀도 향상과 안정적인 작동을 기대할 수 있습니다. 또한, 그리스를 사용하는 슬라이딩면에 버프 연마를 적용하면 마찰을 줄이고 더욱 부드러운 슬라이딩 성능을 확보할 수 있습니다. 작은 클리어런스가 요구되는 샤프트, 가벼운 압입 조립이 필요한 부품, 슬라이딩면의 표면 품질이 중요한 회전축 및 플레이트 등 높은 정밀도와 우수한 표면 품질이 필요한 다양한 용도에 활용해 보시기 바랍니다.
목차
연삭·버프 연마의 정의
연삭과 버프 연마는 표면 품질을 향상시키기 위한 대표적인 후가공 공정입니다. 부품의 미끄럼 성능 향상, 밀봉 성능 향상, 오염 부착 방지 등을 목적으로 적용됩니다. 연삭(G)은 숫돌(연삭 휠)을 고속 회전시켜 공작물 표면을 조금씩 절삭하는 가공 방식입니다. 일반적으로 절삭 가공 후 최종 마무리 공정으로 사용되며, 높은 치수 정밀도와 우수한 표면 거칠기를 구현할 수 있습니다. 버프 연마(SPBF)는 천, 가죽, 우레탄 등으로 제작된 버프를 회전시켜 금속 표면을 연마하는 가공 방식입니다. 표면을 더욱 매끄럽게 만들어 외관 품질 향상과 마찰 저감에 효과적입니다.
자동 견적 가능 범위
원통 연삭(외경)
외경 : Ø3 ~ Ø100
내경 연삭
내경 : Ø3 ~ Ø30
연삭 가능 유효 깊이 : 내경의 3배까지
평면 연삭(원형 플레이트)
두께(T) : 5 ~ 50mm
외경 : Ø10 ~ Ø200
※ 자세한 내용은 기술·조작 매뉴얼 > 연삭·연마를 참고해 주시기 바랍니다.
부품 가공 사례
| 사진 |
![]() |
![]() |
| 설정 |
![]() |
![]() |
| 재질 | SUS316 | SUS304 |
| 표면처리 | 없음 | 없음 |
| 사이즈 | ø12X30 | ø45×220 |
| 출하일 | 8일째~ | 8일째~ |
| 참고 가격 | 73,306원 | 178,210원 |






