EPDM(에틸렌 프로필렌 고무)은 자동차의 도어 씰이나 옥외 케이블 피복 등에 널리 사용되는 합성 고무입니다. 내후성, 내수성이 뛰어나 최근에는 무연, 할로겐 프리 소재로도 주목받고 있습니다. 이번 내용에서는 EPDM의 기본 특성이나 장·단점, 용도에 대해 자세하게 해설합니다. 가공 방법과 포인트에 대해서도 설명할 테니... (2025/11/03)
금속이나 수지 표면에 요철 모양을 새기는 널링 가공은 공구의 손잡이나 기계 부품의 미끄럼 방지 등을 목적으로 채용되는 가공 방법입니다. 이번 내용에서는 롤렛 가공의 종류나 용도라는 기초지식부터 도면 지시나 재질 선정의 포인트까지 설계자에게 필요한 정보를 망라적으로 해설합니다. 목차 널링 가공의 정의... (2025/10/22)
「가대」는, 기계 설비를 설치하는 토대(프레임)로, 높은 강도·안전성에 가세해 방청·내후성이 요구됩니다. 이번 내용에서는, 가대의 역할이나 용도별의 종류, 대표적인 재질등에 대해 해설합니다. 설계·제작 시에 주의해야 할 포인트나 설계자용 Q&A도 정리하고 있으므로 최적의 가대 설계·제작에 활용해 주십시오. 가대의 의미・용도별 역할 가대의 정의 가대는... (2025/10/21)
하스텔로이는 탁월한 내식성과 내열성으로 인해 화학 플랜트와 항공 우주와 같은 가혹한 환경에서 사용되는 부품에 필수적인 재료입니다. 그러나 비싸고 가공이 어려운 「난삭재」의 대표이기도 하기에 재료 선정이나 가공에 불안을 느끼시는 분들도 있을 것입니다. 이번 내용에서는 하스텔로이의 기본 특성부터 장점·단점, 용도·가공의 포인트까지 해설합니다.... (2025/08/04)
인코넬은 Special Metals사가 상표를 보유한 니켈기 내열 합금으로, 항공·원자력·화학 플랜트등의 고온·부식 환경에서 널리 사용되고 있습니다. 이번 내용에서는, 이 뛰어난 특성을 가지는 재료인 인코넬 재질의 특성, 가공성, 설계시의 유의점에 대해서, 알기 쉽게 해설합니다. 목차 인코넬의 정의 대표적인 인코넬 합금의 종류 인코넬의... (2025/08/01)
SUJ2란 높은 경도와 내마모성을 겸비한 고탄소 크롬 베어링 강철입니다. 베어링용 재료로 널리 채택되었으며 기계 부품의 수명 연장에 필수적인 강재 중 하나입니다. 이번 내용에서는, SUJ2의 기본적인 성분이나 특성, 용도 예, 가공시의 주의점까지를 알기 쉽게 해설합니다. 타강재와의 비교나 RoHS 대응과 같은 환경규제... (2025/08/01)
피삭성이 뛰어난 C3604는 자동차 부품이나 전자기기의 단자, 정밀 기구 부품 등 폭넓은 용도로 채용되고 있는 황동 재료입니다. 취급 용이성과 양산성을 겸비하는 한편, 납이 포함되어 있기 때문에 RoHS 등의 환경 규제에 대응한 대체재 검토도 진행되고 있습니다. 이번 내용에서는, C3604의 특성이나 장점·단점,... (2025/07/31)
PBT(폴리부틸렌 테레프탈레이트)는 기계적 강도와 내열성, 치수 안정성 등의 특성으로 뛰어난 밸런스를 가진 엔지니어링 플라스틱입니다. 정밀 기기에서 일용품까지 폭넓은 용도로 사용되고 있습니다. 이번 내용에서는, PBT의 기초나 장점·단점에 대해 자세하게 해설합니다. 다른 엔프라와의 비교나 설계에 있어서 중요한 포인트도 정리하고 있으므로, 설계·개발 업무에... (2025/07/15)
높은 융점과 뛰어난 기계적 강도를 가지는 몰리브덴(Mo)은, 항공 우주나 반도체 분야 등 특수 환경에서 이용되는 금속입니다. 그러나 그 특성 때문에 가공에는 전문 지식이 요구됩니다. 본 기사에서는 금속부품의 설계자가 억제해 두어야 할 몰리브덴의 기초 물성, 주요한 장점·단점, 구체적인 용도 사례로부터 가공에... (2025/06/25)
금속 등의 재료의 강성을 나타내는 인성은, 제품 설계나 재료 선정시에 중요한 특성입니다.이 기사에서는, 기본 개념·주요 시험·대표 재질의 데이터를 모두 포함하여 설명합니다. 목차 인성의 정의 인성과 다른 기계적 특성의 차이 인성을 평가하기 위한 주요 시험 방법 재질에 따른 인성 데이터 설계시... (2025/06/09)
3D CAD의 용도는 모델링 도구부터 설계 검증 및 관계 부서와의 정보 공유에 이르기까지 퍼져 왔습니다. 또 3차원 모델은 디지털 시제품으로서 가상적인 공간에서의 조립 검증이나, 동작 검증에 이용됩니다. 그러나 현실적인 프로토 타입에서 검증 작업도 필수적입니다. 목차 디지털 프로토 타입이란? 현실적인 프로토타입이란?... (2024/09/13)
탄소강이란 도대체 어떤 소재일까요? 이 기사에서는 탄소강의 특징과 대표적인 탄소강인 SS400과 S45C 및 S50C에 대해 설명합니다. 목차 가공이 쉽고 입수하기 쉽다. 일반적으로 사용되는 탄소강이란? 가장 널리 사용되는 강철. SS400이란? SS400의 장점과 단점 SS400에서 자주 사용되는 표면 처리 S45C는 SS400과 함께... (2024/08/19)
금속에는 소성이라는 힘을 가해 물체의 형태를 바꿀 수 있는 성질이 있습니다. 이 성질을 이용한 금속 가공을 소성 가공이라고 하고 판금 가공에서 이루어지는 벤딩 가공이나 판재의 재료를 제조하는 압연 가공 등이 이에 포함됩니다. 이번에는 소성 가공 중 하나로 알루미늄재의 가공에도 자주... (2022/09/01)
40년 가까운 역사가 있으면서 아직 평상시 사용되지 않는 3D 프린터이지만 시제작 검토 시 큰 도움이 됩니다. 최근 기술 혁신으로 저비용화, 다양한 재료, 운영 비용 등이 개선되어 이제 광범위하게 이용될 수 있을 것 같습니다. 3D 프린터의 정의 3D CAD나 3D CG로... (2022/09/01)
3D 프린터는 가상으로 만들어진 3D 형상을 수지나 금속 등으로 현실화하는 기계입니다. 전도유망한 기계로 주목도도 높고 「무엇이든 만들 수 있는 기계」로 취급되기도 합니다. 일부 항공기와 고급차 등을 중심으로 최종 제품을 제조하고 있다는 뉴스도 접합니다. 그러나 실제로는 정밀도 등의 면에서 「불가능한 일」도... (2022/09/01)
새로운 기계로 주목받고 있는 3D 프린터. 전시회 등에서도 활발하게 소개되고 있습니다. 이번에는 3D 프린터에 대하여 설명합니다. 3D 프린터의 정의 3D 프린터란 3D, 즉 입체 형상을 출력하는 기계입니다. PC에서 3D CAD 등의 소프트웨어를 이용하여 작성한 가상 입체 형상을 현실로 출력할 수... (2022/09/01)
주물을 만드는 것을 주조라고 합니다. 주물이라고 하면 철제의 전통 공예품을 떠올리는 사람이 있을지도 모릅니다. 그러나 이 제조법은 근대화된 제조업에서도 많이 사용되고 최첨단 기술도 뒷받침하고 있습니다. 이번에는 주조에 대하여 소개합니다. 주조란? 그 장점과 단점 주조는 가열하여 녹인 금속을 틀에 부어넣고 식혀... (2022/09/01)
3D CAD의 용도는 모델링 도구부터 설계 검증 및 관계 부서와의 정보 공유에 이르기까지 확대되었습니다. 또한 3차원 모델은 디지털 시제작품으로 가상 공간에서의 조립 검증이나 동작 검증에 이용됩니다. 그러나 리얼한 시제작품의 검증 작업도 없어서는 안 됩니다. 디지털 시제작이란? 디지털 시제작은 3D CAD를... (2022/09/01)
다이캐스트는 주조 기술의 하나로 다이캐스팅이라고도 합니다. 다이캐스트에서는 녹인 비철금속을 금형에 흘려 넣어 다양한 형상으로 성형합니다. 다이캐스트로 만들어진 부품은 자동차나 가전, 복사기나 재봉틀 등 많은 제품에 사용되고 있습니다. 다이캐스트란? 주요 특징과 도면 표기 다이캐스트에서는 비철금속을 녹여 압력을 가해 금형에 흘려 넣습니다.... (2022/09/01)
래피드 프로토타이핑은 시제작품을 개발하는 방법 중 하나입니다. 제품 개발 시는 설계한 제품의 성능이나 문제점을 확인하기 위해 시제작품을 활용합니다. 그 중에서 시제작품 개발을 단기간에 할 수 있는 래피드 프로토타이핑의 필요성이 높아지고 있습니다. 이번에는 3D 프린터를 이용한 래피드 프로토타이핑의 개요와 장점, 종류... (2022/09/01)