세상에는 매일 새로운 제품이 출시되고 있습니다. 이들 제품의 대부분은 아이디어에서 시작하여 시제품이 만들어지고 다양한 평가를 거쳐 제품화 되고 있습니다. 이번에는 시제작부터 제품화까지의 표준적인 절차를 설명합니다. 설계, 디자인 리뷰부터 시제작까지 새로운 제품의 아이디어가 나오면 먼저 이에 대한 상세한 사양을 결정합니다. 무선... (2022/09/01)
소성 가공은 금속 가공법 중 하나로 기계 가공이나 주조에 버금가게 많이 사용되는 방법입니다. 재료에 힘을 가해 변형시켜 제품의 형태를 만들어 갑니다. 빨갛게 달군 강괴를 해머로 두드리며 만드는 부품을 떠올리면 될 것입니다. 이번에는 소성 가공의 개요와 자주 사용되는 종류, 그 제품의... (2022/09/01)
3D CAD가 보급되면서 그 고도의 모델링 성능이 실제 부품 가공을 어렵게 하는 원인이 되는 경우가 많습니다. 설계자가 손쉽게 모델링한 형상이 가공 불가능했거나 CAM을 구사하여 가공했어야 합니다. NC/MC란 NC(Numerically Control)는 수치 제어로 가공할 수 있는 공작 기계입니다. 구체적으로는 CAM으로 작성한 툴... (2022/09/01)
3D 프린터는 가상으로 만들어진 3D 형상을 수지나 금속 등으로 현실화하는 기계입니다. 전도유망한 기계로 주목도도 높고 「무엇이든 만들 수 있는 기계」로 취급되기도 합니다. 일부 항공기와 고급차 등을 중심으로 최종 제품을 제조하고 있다는 뉴스도 접합니다. 그러나 실제로는 정밀도 등의 면에서 「불가능한 일」도... (2022/09/01)
방전 가공은 제거 가공이면서 절삭 가공이나 연삭 가공 등과는 색다른 다른 가공 방법으로 기계 에너지가 아닌 열에너지를 사용하는 가공법입니다. 시간은 걸리지만 전기를 통하는 소재라면 무엇이든 가공할 수 있는 편리한 방법입니다. 이번에는 방전 가공의 원리와 종류, 장점과 단점, 그리고 이름이 비슷한... (2022/09/01)
3차원 단독도를 이용하여 무도면 시스템을 검토 중인 제조업은 많지만, 실제로 무도면 시스템을 달성하는 회사는 그리 많지 않습니다. 반면, 3D CAD를 활용하여 완전 무도면 시스템을 달성한 회사도 있습니다. 3D CAD를 활용한 무도면 시스템에 적합한 제품과 그렇지 않은 제품에 대해 설명하겠습니다. 무도면... (2022/09/01)
절삭 가공이란 금속 등의 재료에서 불필요한 부분을 깎아내는 기계 가공입니다. 자른다고 해도 근본이 되는 것을 2개로 나누듯이 자르는 것이 아니라 사과 껍질을 벗기는 것처럼 표면에서 조금씩 깎아내는 것을 상상하면 됩니다. 커터의 형상이나 사용 방법에 따라 가공이 가능한 형상이 다르므로 기계나... (2022/09/01)
기계는 다양한 부품으로 구성되어 있습니다. 그 중에서도 나사나 스프링, 기어와 같이 공통된 이름이 붙은 것을 총칭해 「기계 요소」라 합니다. 기계 설계를 하기 위해서는 기계 요소의 기능이나 강도에 관한 지식을 빼놓을 수 없습니다. 따라서 이번에는 기계 요소 중에서「나사」와 「볼트」의 기능에 대해서... (2022/09/01)
소형 기기에서는 경량 지그가 이용되는 경우가 많습니다. 다양한 제품 구성에 대응하기 때문에 빈번한 제조 라인 변경이나 생산 장소 변경이 있을 경우, 지그를 운반해야 하기 때문입니다. 그러나 지그의 기본 기능을 고려해 재료를 선택하지 않으면 불량의 원인이 되므로 적재적소의 지그 재료 선정이... (2022/09/01)
설계나 개발 시, 피할 수 없는 항목 중 하나가 기계나 제품의「재료 선정 방법」입니다. 제조업에서는 금속 재료나 수지 재료를 비롯해 다양한 재료를 취급합니다. 이번에는 용도나 목적에 맞게 재료를 선택할 때의 순서에 대해 알아보겠습니다. 기계나 제품의 재료 선택에는 기능과 비용 등 2가지... (2022/09/01)
아크릴판은 지그와 장치 등에 많이 이용되는 재료입니다. 투명도도 높아 판넬이나 창 등에 이용되고 또한 경량이므로 지그 운반에도 적합합니다. 그러나 기계 가공 시 쉽게 깨지는 등 가공하기 어려운 재료입니다. 아크릴판에 자주 이용되는 3가지 가공 방법에 대한 요령을 소개합니다. 아크릴판의 홀 가공... (2022/09/01)
열 처리란 금속 등의 재료를 가열하거나 냉각해서 재료의 성질(조직의 배열)을 변화시켜 필요한 성질을 얻는 방법입니다. TV 영상 등에서 대장장이가 새빨갛게 달군 철을 물에 담그는 장면을 본 적이 있습니까? 그것은 담금질이라고 하며 강철을 강하게 하기 위한 공정으로 열 처리라는 공정의 일종입니다.... (2022/09/01)
일반적인 제품 개발 프로세스에서는 설계 검증을 위한 시제작품 부품으로 확인한 후, 양산 부품(실제 양산에서 조달되는 부품)으로 최종적으로 확인합니다. 시제작품 부품과 양산 부품은 도면상으로는 완전히 동일하지만 부품 주문 프로세스는 다릅니다. 부품 주문이란? 간단히 말하자면 부품 주문이란 부품 제조업체에 주문서를 도면과 함께... (2022/09/01)
부품의 견적 가격은 도면 주문 방법에 따라 낮출 수 있다는 것을 알고 계십니까? 부품 주문은 도면으로 하지만 견적 가격 협상은 누구나 경험할 것으로 생각합니다. 발주 측은 최대한 저렴하게 하고 싶고 수주 측은 되도록 이익을 올리고 싶어 하기 때문에 “진흙탕” 협상이... (2022/09/01)
설계 업무에서 설계 변경이 항상 발생하는데, 부품 도면이나 조립도(유닛 도면) 변경과 함께 필요에 따라 부품표를 변경해야 합니다. 또한, 부품표는 부품도와 조립도나 구매품 간 고려해야할 부분이 있어, 가령 부품 1개 변경이라도 각종 부품표를 변경해야 하기 때문에 부품표를 관리하는 설계자의 부담이 커집니다.... (2022/09/01)
부품이나 기계를 가공하기 위해 없어서는 안 될 기계 가공으로 이 가공을 하는 기계를 공작 기계라고 합니다. 물건을 만들어 내는 기계라는 점에서 마더 머신이라고도 합니다. 이번에는 공작 기계의 종류와 특징을 안내 드립니다. 자르고 깎고 제거하는 공작 기계 공작 기계로 주로 금속을... (2022/09/01)
플라스틱이라 불리는 수지 제품은 가볍고 견고해 다양한 제품에 사용됩니다. 이번에는 수지 재료의 종류와 각각의 성질에 대해 소개하겠습니다. 수지 재료의 종류 수지 가공 중에서 사출 성형에 가장 많이 사용되는 열 가소성 수지는 크게 3종류로 나뉩니다. 범용 플라스틱 가전 제품이나 완구 등의... (2022/09/01)
기계 설계나 기구 설계에서는 3D CAD를 도입해도, 구상 설계는 2D CAD로 하는 설계자가 많지 않은가요? 3D CAD의 진가를 발휘할 수 있는 3차원 설계 기법으로 풀 3차원 설계를 목표로 도전해봅시다. 기계 설계에 있어서 구상 설계란? 제로 상태에서 설계 사양을 만족 시키는... (2022/09/01)
부품이나 제품의 제조 가공에 도면을 빼놓을 수 없는데, 최근에 도면은 CAD라 불리는 PC 소프트웨어를 사용해 그리게 되었습니다. 그런데 이 CAD에는 도면 작성 이외에도 활용하는 방법이 있다는 사실을 알고 계신가요? 이번에는 CAD가 어떻게 이용되고 있는지, 다양한 활용 방법에 대해 해설하겠습니다. CAD의... (2022/09/01)
생산 기술의 업무에는 지그의 설계와 제작, 유지 및 보수가 있습니다. 또한 가공 지그나 조립 지그는 제품 개발 프로세스의 후반으로 항상 단납기가 요구되므로 최소한의 가공 기계가 있어야 합니다. 가공 기계의 종류 소형 기기나 소형 가전에 관한 지그를 설계·제작하는 생산 기술을 소재로... (2022/09/01)
2D CAD와 3D CAD는 설계의 편리함에 차이가 있을까요? 드래프터에 의한 수작업 2차원 도면에서 2D CAD로의 이행은 100% 가깝게 실현됐지만, 2D CAD에서 3D CAD로의 이행은 좀처럼 진행되지 않는 것이 현실입니다. 가장 큰 이유는 2D CAD는 도면 작성 툴이고, 3D CAD는 설계... (2022/09/01)
새로운 기계로 주목받고 있는 3D 프린터. 전시회 등에서도 활발하게 소개되고 있습니다. 이번에는 3D 프린터에 대하여 설명합니다. 3D 프린터의 정의 3D 프린터란 3D, 즉 입체 형상을 출력하는 기계입니다. PC에서 3D CAD 등의 소프트웨어를 이용하여 작성한 가상 입체 형상을 현실로 출력할 수... (2022/09/01)
일반적으로 부품 조달은 구매부문이 주간으로 실시하고 제품을 생산하지만 생산기술부문에서도 부품을 조달하여 생산 공정에 필요한 지그나 공구를 준비합니다. 생산기술부문에는 설계부터의 요건과 제조부터의 요건을 동시에 만족시키는 지그 설계와 부품 조달이 요구됩니다. 구매부문과 생산기술부문의 부품 조달이 다르다 구매부문의 부품 조달 생산 계획에 맞춘... (2022/09/01)
제조업에서 매우 중요한 역할을 담당하는 생산 기술. 생략하여 「생기」라고도 불립니다. 그러나 제조업에 종사하지 않는 사람에게는 별로 알려지지 않은 부문이기도 합니다. 이번에는 제조업의 숨은 공로자, 생산 기술의 작업에 대하여 해설합니다. 생산 기술이의 정의 생산 기술을 한마디로 나타내면 「설계와 제조를 연결하는 일」입니다.... (2022/09/01)